BNS 33-02ZG-2187 6,0M
| Produkttypebetegnelse: BNS 33-(1)Z(2)-(3)-(4) |
| (1) | |
| 02 | 2 brydekontakter (NC) |
| 11 | 1 sluttekontakt (NO)/1 brydekontakt (NC) |
| 12 | 1 sluttekontakt (NO)/2 brydekontakter (NC) |
| (2) | |
| uden | uden LED-tilstandsvisning |
| G | med LED-tilstandsvisning |
| (3) | |
| uden | med kabel |
| ST | med stik M8 |
| (4) | |
| 2187 | Individuel kontaktudtag |
| 2187-10 | Individuel kontaktudtag, med LED |
| 2237 | Aktivering fra kabelretning |
- Kunstof hus
- Skjult montering mulig
- Upåvirkelig overfor tværgående fejlindstilling
- 88 mm x 25 mm x 13 mm
- Langt lig
- intet mekanisk slid
- Upåvirkelig overfor snavs
Bestillings data
| Produkttypebetegnelse |
BNS 33-02ZG-2187 6,0M |
| Artikenummer (Bestillingsnummer) |
101149463 |
| EAN (European Article Number) |
4030661151809 |
| eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-44-01 |
| eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-24-02 |
| eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-24-02 |
| ETIM number, version 7.0 |
EC002544 |
| ETIM number, version 6.0 |
EC002544 |
Godkendelser - Forskrifter
| Godkendelser |
cULus |
Globale egenskaber
| Forskrifter |
BG-GS-ET-14 EN IEC 60947-5-3 |
| Kodningstrin ifølge EN ISO 14119 |
lav |
| Aktivt princip |
magnetisk |
| Installationsforhold (mekaniske) |
ingen planmontering |
| Materiale til kapsling |
Plastik, glass-fibre reinforced thermoplastic |
| Bruttovægt |
235 g |
Generelle data - egenskaber
| Kodning |
Ja |
| Integreret display, status |
Ja |
| Forudsættende evalueringsenhed |
Ja |
| Antal bryderkontakter |
2 |
| Antal sikkerhedskontakter |
2 |
Klassifikation
| At standardisere, Forskrifter |
EN ISO 13849-1 |
| Brugstid |
20 År |
Mekaniske data
| Aktuator |
Magnet |
| Bevægelsesretning |
Frontal til aktiv flade |
Mechanical data - Switching distances
| Sikret afbryderdistance ON |
5 mm 8 mm |
| Sikret afbryderdistance OFF |
15 mm 18 mm |
| Note (switching distance) |
All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-3 |
| Bemærk (gentagelsespræcision R) |
Repeat accuracy R ≤ 0,1 x Sao |
Mekaniske data - Tilslutning
| Længde på kabel |
6 m |
| Antal ledningsårer |
4 |
| Kvadrat |
0,25 mm2 |
| Kvadrat |
23 AWG |
| Materiale til kabeldækket |
PVC |
Mekaniske data - afmåling
| Længde på føler |
13 mm |
| Bredde på føler |
88 mm |
| Højde på føler |
25 mm |
Omgivende forhold
| Beskyttelses klasse |
IP67 |
| Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
| Storage and transport temperature |
-25 ... +70 °C |
| Vibrationsstabilitet iht. EN 60068-2-6 |
10 … 55 Hz, amplitude 1 mm |
| Modstand over for slag |
30 g / 11 ms |
Elektrisk data
| Koblingsstrøm, maksimum |
0,01 A |
| Koblings effekt, maksimum {VA} |
0,24 W |
| Koblingselement |
2 brydekontakter (NC) |
| Koblingsprincip |
Reedkontakter, berøringsfri virkende |
| Afbryderfrekvens, maksimum |
5 Hz |
Inkluderet
| Inkluderet |
Actuator must be ordered separately. |
Tilbehør
| Anbefalede (Aktuator) |
BPS 33-2326 BPS 33 |
Bemærk
| Bemærk (generelt) |
Kontaktsymboler vist for beskyttelsesenhedens lukkede tilstand. Kontaktkonfigurationen for versioner med eller uden LED er identisk. |
Sprog filter
Datablad
Driftsvejledning og Erklæring om konformitet
UL-certifikat
SISTEMA-VDMA bibliotek/library
Hent sidste version af Adobe Reader
Produktbillede (katalogenkeltfoto)
ID: kbns3f22
| 102,6 kB | .jpg | 352.778 x 79.022 mm - 1000 x 224 px - 72 dpi
| 13,2 kB | .png | 74.083 x 16.581 mm - 210 x 47 px - 72 dpi
| 13,2 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 px - 72 dpi
| 847,9 kB | .png | 166.55700000000002 x 37.309000000000005 mm - 2000 x 448 px - 305 dpi
| 15,1 kB | .jpg | 123.47200000000001 x 27.517000000000003 mm - 350 x 78 px - 72 dpi
Dimensionstegning, grundlæggende komponent
Diagram
Karakteristisk kurve
101216294 BNS 36-02ZG-R 10.0M
- Kunstof hus
- Langt lig
- intet mekanisk slid
- 88 mm x 25 mm x 13 mm
- Skjult montering mulig
- Upåvirkelig overfor tværgående fejlindstilling
- Upåvirkelig overfor snavs
| EU-overensstemmelseserklæring | ![]() |
| Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
| Forklaring: | Hermed erklærer vi, at de nedenfor anførte komponenter svarer til de nedenfor anførte europæiske direktiver på basis af deres udførelse og konstruktionstype. |
| Komponentens betegnelse: | BNS 33 |
| Type: | se typenøgle |
| Komponentens beskrivelse: | Kodet sikkerhedssensor med magnetisk funktion, som er kombineret med Schmersal overvågningsenhederne SRB(-E) / PROTECT-SELECT / PSC1 eller en lignende sikkerhedsrettet styring, der opfylder kravene i EN 60947-5-3. |
| Relevante direktiver: | Maskindirektivet | 2006/42/EG |
| RoHS-direktivet | 2011/65/EU |
| Anvendte standarder: | EN 60947-5-3:2013 EN ISO 14119:2013 |
| Befuldmægtiget til sammenstilling af den tekniske dokumentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
| Sted og dato for udstedelsen: | Wuppertal, 15. November 2022 |
![]() |
| Forpligtende underskrift Philip Schmersal Direktør |
| UK Declaration of Conformity | ![]() |
| Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
| Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
| Name of the component: | BNS 33 |
| Type: | See ordering code |
| Description of the component: | Coded safety-sensor with magnetic operating principle in combination with the SRB(-E) / PROTECT-SELECT / PSC1 safety-monitoring modules from Schmersal or an equivalent safety-oriented control system fulfilling the requirements of the EN 60947-5-3. |
| Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations | 2008 |
| The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
| Designated standards: | EN 60947-5-3:2013 EN ISO 14119:2013 |
| UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
| Place and date of issue: | Wuppertal, November 15, 2022 |
![]() |
| Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Generated at: 22.04.2026 14.09