schmersal_s_icon.png

rörlig i sidled

AZ 15

AZ 15


  • Plasthus
  • skyddsisolerad
  • Lång livslängd
  • 52 mm x 75 mm x 30 mm
  • Multikodning
  • Stort anslutningsutrymme
  • Hög nivå av kontakttillförlitlighet för låga spänningar och strömmar
  • Avlånga hål för justering, runda hål för placering
  • Okänslig mot smuts

Till kategori
AZ 16

AZ 16


  • Plasthus
  • skyddsisolerad
  • 52 mm x 90 mm x 30 mm
  • Multikodning
  • Lång livslängd
  • Hög nivå av kontakttillförlitlighet för låga spänningar och strömmar
  • Okänslig mot smuts
  • Avlånga hål för justering, runda hål för placering

Till kategori
AZ 17

AZ 17


  • Plasthus
  • skyddsisolerad
  • Lång livslängd
  • liten stomme
  • Multikodning
  • Hög nivå av kontakttillförlitlighet för låga spänningar och strömmar
  • Okänslig mot smuts
  • 8 nyckelingångar

Till kategori
AZ201

AZ201


  • Plasthus
  • Behovsanpassat manipulationsskydd tack vare RFID-teknologi
  • Max. längd för sensorkedjans 200 m
  • Självövervakande seriekoppling
  • 3 lysdioder som visar driftförhållanden
  • Sensorteknik tillåter en förskjutning mellan aktiveringsorgan och förregling på ± 5 mm vertikalt och ± 3 mm horisontellt
  • Lämplig för svängbara skydd
  • Intelligent diagnos

Till kategori
AZ 215

AZ 215


  • Metal enclosure
  • Design to EN 50047
  • Actuator heads can be repositioned in steps 4 x 90°
  • Different contact options
  • Latching force 12N or 30N depending on variant

Till kategori
AZ 216

AZ 216


  • thermoplastic enclosure with foldable latching cover
  • Design to EN 50047
  • Actuator heads can be repositioned in steps 4 x 90°
  • Different contact options
  • Latching force 12N or 30N depending on variant

Till kategori
AZ 315

AZ 315


  • Design to EN 50041
  • Metal enclosure
  • Actuator heads can be repositioned in steps 4 x 90°
  • Different contact options
  • Latching force 12N or 30N depending on variant

Till kategori
AZ 316

AZ 316


  • thermoplastic enclosure with foldable latching cover
  • Design to EN 50041
  • Actuator heads can be repositioned in steps 4 x 90°
  • Different contact options
  • Latching force 12N or 30N depending on variant

Till kategori