schmersal_s_icon.png

IFL-N-4-12-10P 5M

Artikelnummer: 101147349

Downloads

ePLAN Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data
  • Konstruktion M12

Beställningsinformation

Produktbeteckning

IFL-N-4-12-10P 5M

Artikelnummer (beställningsnummer)

101147349

EAN (European Article Number)

4030661142685

eCl@ss nummer, version 12.0

27-27-40-01

eCl@ss nummer, version 11.0

27-27-01-01

eCl@ss nummer, version 9.0

27-27-01-01

ETIM-nummer, version 7.0

EC002714

ETIM-nummer, version 6.0

EC002714

Globala egenskaper

Föreskrifter

DIN VDE 0660-208

EN IEC 60947-5-2

Kaplsing, dimensioner

cylinder, gänga

Monteringsvillkor (mekanisk)

inte i jämnhöjd

Kapslingens material

Mässing

Kapslingsbeläggningens material

nickelpläterad

Aktiv yta

Plast

Muttrarnas material

nickelpläterad mässing

Bruttovikt

158 g

Allmänna data - Egenskaper

Integrerad indikering, status

Ja

Antal kabelledare

3

Mechanical data - Switching distances

Nominellt manöveravstånd Sn

4 mm

Notera (aktiveringsavstånd)

All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2

Mechanical data - Connection technique

Kabelns längd

5 m

Anslutning, kontakt

Kabel

Number of cable wires

3

Ledararea

0,25 mm2

Kabelmantelns material

PUR

Mekaniska data - mått

Sensorns ISO-gänga

M12

Sensorns längd

56 mm

Omgivningsförhållanden

Skyddsklass

IP67

Omgivningstemperatur

-25 ... +85 °C

Vibrationstålig enligt EN 60068-2-6

10 … 55 Hz, Amplitud 1 mm

tålighet mot chock

30 g / 11 ms

Protection class

II

Elektriska data

Driftspänning

15 ... 34 VDC

Typ av spänningsintervall

DC

Tomgångsström l0, typisk

17 mA

Märkspänning

15 ... 34 VDC

Märkström

200 mA

Kopplingsdon

Slutande kontakt (sl)

Skyddskrets integrerad

induktivt störningsskydd

Skydd mot omvänd polaritet

Överbelastningsskydd

Max. säkringsklass

dämpad felimpuls vid påslagning

ledningsbrottsövervakning

Skydd röstöverföring

Kopplingsfrekvens, cirka

800 Hz

Elektriska data - Digital utgång

Voltage drop Ud, maximum

2,5 V

Utförande bistabila kontakter

pnp

Current leakage Ir, maximum

0,01 mA

Statusindikering

Note (Integral System Diagnostics, status )

gul LED

Diagram


Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Generated at: 2026-04-30 16:14