IFL 8-18-10N 5,0M
- Konstruktion M 18 x 1
Beställningsinformation
| Produktbeteckning |
IFL 8-18-10N 5,0M |
| Artikelnummer (beställningsnummer) |
101152531 |
| EAN (European Article Number) |
4030661165752 |
| eCl@ss nummer, version 12.0 |
27-27-40-01 |
| eCl@ss nummer, version 11.0 |
27-27-01-01 |
| eCl@ss nummer, version 9.0 |
27-27-01-01 |
| ETIM-nummer, version 7.0 |
EC002714 |
| ETIM-nummer, version 6.0 |
EC002714 |
Certifieringar - Föreskrifter
| Certifikat |
CCC |
Globala egenskaper
| Föreskrifter |
DIN VDE 0660-208 EN IEC 60947-5-2 |
| Kaplsing, dimensioner |
cylinder, gänga |
| Monteringsvillkor (mekanisk) |
inte i jämnhöjd |
| Kapslingens material |
Mässing |
| Kapslingsbeläggningens material |
nickelpläterad |
| Aktiv yta |
Plast |
| Muttrarnas material |
Mässing |
| Bruttovikt |
165 g |
Allmänna data - Egenskaper
| Integrerad indikering, status |
Ja |
| Kabelhylsa |
Nej |
| Antal kabelledare |
3 |
Mekaniska data
| Åtdragningsmoment muttrar, maximum |
18 Nm |
Mechanical data - Switching distances
| Nominellt manöveravstånd Sn |
8 mm |
| Notera (aktiveringsavstånd) |
All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2 |
Mechanical data - Connection technique
| Kabelns längd |
5 m |
| Anslutning, kontakt |
Kabel |
| Number of cable wires |
3 |
| Ledararea |
0,14 mm2 |
| Kabelmantelns material |
PVC |
Mekaniska data - mått
| Sensorns ISO-gänga |
M18 |
| bredd tvärs över de platta delarna |
24 SW |
| Sensorns längd |
53 mm |
Omgivningsförhållanden
| Skyddsklass |
IP67 |
| Omgivningstemperatur |
-25 ... +70 °C |
| Vibrationstålig enligt EN 60068-2-6 |
10 … 55 Hz, Amplitud 1 mm |
| tålighet mot chock |
30 g / 11 ms |
| Protection class |
II |
Elektriska data
| Driftspänning |
10 ... 30 VDC |
| Typ av spänningsintervall |
DC |
| Tomgångsström l0, typisk |
3,5 mA |
| Märkspänning |
10 ... 30 VDC |
| Märkström |
200 mA |
| Kopplingsdon |
Slutande kontakt (sl) |
| Skyddskrets integrerad |
induktivt störningsskydd Skydd mot omvänd polaritet Överbelastningsskydd Max. säkringsklass |
| Kopplingsfrekvens, cirka |
400 Hz |
Elektriska data - Digital utgång
| Voltage drop Ud, maximum |
1,2 V |
| Current at Voltage drop Ud |
0,2 A |
| Utförande bistabila kontakter |
npn |
Statusindikering
| Note (Integral System Diagnostics, status ) |
gul LED |
Note
| Note (General) |
I stället för muttrar kan en fästklämma tillhandahållas. |
Språk filter
Datablad
Bruksanvisning (bilaga/snabbguide)
EU-försäkran om överensstämmelse
CCC-certifiering
Ladda ned senaste versionen av Adobe reader
Produktbild (singelfoto i katalog)
ID: kifl8f11
| 235,5 kB | .jpg | 352.778 x 529.167 mm - 1000 x 1500 px - 72 dpi
| 20,6 kB | .png | 74.083 x 111.125 mm - 210 x 315 px - 72 dpi
| 15,5 kB | .jpg | 82.197 x 123.47200000000001 mm - 233 x 350 px - 72 dpi
| 12,4 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 px - 72 dpi
| 2,1 MB | .png | 169.249 x 254 mm - 1999 x 3000 px - 300 dpi
Måttritning (grundkomponent)
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Generated at: 2026-05-02 14:51