schmersal_s_icon.png

AV15LHKX15U-GB215

Artikelnummer: 103042216

Downloads

ePLAN Data
CADENAS CAD Data
Produktbeteckning:

AV 15(1)(2)K(3)U-BGB215


(1)
Lvänsterutförande
RHögerutförande

(2)
utanDragband
HArm H65
H92Arm H92
H105Arm H105
BLagerblock B
B2Lagerblock B2

(3)
X11,5Låsbultens X-mått = 11,5 mm
X20Låsbultens X-mått = 20 mm
X30Låsbultens X-mått = 30 mm
X40Låsbultens X-mått = 40 mm
X45Låsbultens X-mått = 45 mm

Notera:
U = låsavfasning på undersida
GB215 = extra fästhål M8 på framsidan.

Avvikande varianter är specialutföranden. Tillgänglighet på förfrågan.

(7)
ULåsbultens avfasning 45° på undersidan
DLåsbultens avfasning 45° på locksidan
L/RLåsbultens avfasning 45° 1 st. vänster / 1 st. höger, fästhål på baksidan

(8)
GB215Extra fästhål M8 på framsidan

K
K = Tilläggskontakt

(3)
utanUtan hjälpkontakt
KMed hjälpkontakt

(4)
utanSkyddsklass IP20
IP41Skyddsklass IP41

(5)
utanUtan kabelförskruvning
E4Kabelförskruvning M20
E1kabelgenomföring
Det är möjligt att alla möjliga enheter enligt denna typnyckel inte går att leverera och/eller inte tekniskt realiserbara.
  • vänsterutförande
  • 1
  • Felstängningssäkring
  • för dörrar med 1 ram
  • godkänd för användning i personhissar
  • Manuell tvångsöppning med hjälp av M5 trekantsnyckel

Beställningsinformation

Produktbeteckning

AV15LHKX15U-GB215

Artikelnummer (beställningsnummer)

103042216

EAN (European Article Number)

4030661559452

eCl@ss nummer, version 12.0

27-27-26-03

eCl@ss nummer, version 11.0

27-27-26-03

eCl@ss nummer, version 9.0

27-27-26-03

ETIM-nummer, version 7.0

EC002593

ETIM-nummer, version 6.0

EC002593

Certifieringar - Föreskrifter

Certifikat

TÜV

CCC

Globala egenskaper

Föreskrifter

EN 81-20

EN 81-50

Kapslingens material

pressgjuten lättlegering

Låsbultens material

Mässing

Allmänna data - Egenskaper

Manuell tvångsöppning

Ja

Felstängningssäkring finns

Ja

Säkerhetsfunktioner

Ja

Antal extra kontakter

1

Antal dörramar

1

Antal säkerhetskontakter

1

Mekaniska data

Öppning

Vridbar upplåsare

Manövreringselement

Rullarm H65

Inriktning

vänsterutförande

Montering

two 9 x 11 mm slotted holes on the rear

two M8 mounting holes on the bottom, horizontal to the locking bolt

Permanentmagnet

Keramikoxidmagnet med hög koerciv fältstyrka

Mechanical data - Connection technique

Kabelstyrning

utan kabelförskruvning

Mekaniska data - mått

Bredd

165 mm

Höjd

80 mm

Djup

36 mm

Rullens bredd

12 mm

Rullens diameter

36 mm

Låsbultens diameter

18 mm

X-dimension of the latching bolt

15 mm

Note (X-dimension of the latching bolt)

Låsbultens föreskrivna insticksdjup i dörramen på 21 mm och X-måttet ger låsbultens totala längd. X-måttet är avståndet mellan kapslingens undersida i dörrlåsningen och dörrens överkant.

Design of the latching bolt

45° bevel, from below

Omgivningsförhållanden

Skyddsklass

IP20

Omgivningstemperatur

-15 ... +70 °C

Ambient conditions - Insulation values

Isolationsmärkspänning

400 VAC

Märkstötspänning

6 kV

Elektriska data

Termisk testström

10 A

Märkspänning

230 VAC

Märkspänning

200 VDC

Märkström

2.000 mA

Brukskategori AC-15

230 VAC

Brukskategori AC-15

2 A

Brukskategori DC-13

24 VDC

Brukskategori DC-13

1 A

Kopplingsprincip

Tyckkontakt

Kontakternas material, elektriskt

Silver

Kopplingsdon

NC contact, NO contact

Note

Note (General)

The illustrated door lock is an example of the actuation type and shows the variant with the maximum locking bolt x-dimension of 45 mm and a 45° chamfer at the bottom of the locking bolt.

Note (Manual release)

För manuell tvångsupplåsning med hjälp av trekantnyckel M5, finns som tillbehör

Språk filter

Ladda ned senaste versionen av Adobe reader


Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Generated at: 2026-04-27 16:39