AV15LHKX15U-GB215
| 製品タイプの説明: AV15(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)-(8) |
| (1) | |
| L | 左側モデル |
| R | 右側モデル |
| (2) | |
| プルストラップ | |
| H | レバー バージョン H65 |
| H92 | レバー バージョン H92 |
| H105 | レバー バージョン H105 |
| B | ベアリングブロック B |
| B2 | ベアリングブロック B2 |
| (3) | |
| 1 NC接点 | |
| K | 1 NO接点 / 1 NC接点 |
| (4) | |
| 保護等級 IP20 | |
| IP41 | 保護等級 IP41 |
| (5) | |
| ケーブルグランド無し | |
| E1 | M20 ケーブル グランド- 金属製 (単線用ケーブル引込口) |
| E2 | M20 ケーブルグランド, プラスチック製 – ポリアミド |
| E4 | M20 ケーブルグランド, プラスチック製 – ↲強化ポリアミドグラスファイバー |
| (6) | |
| X11,5 | 寸法 X: 11.5 mm |
| X20 | 寸法 X: 20 mm |
| X30 | 寸法 X: 30 mm |
| X40 | 寸法 X: 40 mm |
| X45 | 寸法 X: 45 mm |
| X15 | 寸法 X: 15 mm |
| X25 | 寸法 X: 25 mm |
| X35 | 寸法 X: 35 mm |
| (7) | |
| U | インターロックベベル: 底部 |
| D | インターロックベベル: カバー側 |
| R | インターロックベベル: 右 |
| L | インターロックベベル: 左 |
| (8) | |
| GB215 | 追加の前面取付穴 M8 |
| xxxxx | 特別仕様 |
| 注記: | |
| レギュラーフォント: 標準バージョン イタリックフォント: 特別バージョン | |
- 左仕様
- 1 補助接点
- フェールセーフ保護
- 1枚扉用
- 人用エレベータでの使用が許可
- 三角キーM5によるマニュアル・リリース
注文データ
| 製品タイプの説明 |
AV15LHKX15U-GB215 |
| 部品番号(注文番号) |
103042216 |
| EAN(欧州部品番号) |
4030661559452 |
| eCl@ss番号、バージョン12.0 |
27-27-26-03 |
| eCl@ss番号、バージョン11.0 |
27-27-26-03 |
| eCl@ss番号、バージョン9.0 |
27-27-26-03 |
| ETIM番号、バージョン7.0 |
EC002593 |
| ETIM番号、バージョン6.0 |
EC002593 |
認証
| 証明書 |
TÜV CCC |
一般データ
| 規格 |
EN 81-20 EN 81-50 |
| 筐体材質 |
軽金属ダイキャスト |
| ラッチボルトの材質 |
真鍮 |
一般データ - 仕様
| 手動解除 |
Yes |
| フェールセーフロックシステム (Y/N) |
Yes |
| 安全機能 |
Yes |
| 補助接点数 |
1 |
| ドアリーフの数 |
1 |
| 安全接点数 |
1 |
機械的データ
| ロック解除 |
回転式ラッチ解除 |
| 動作エレメント |
ローラレバー H65 |
| オリエンテーション/アライメント |
左側モデル |
| 取り付け |
two 9 x 11 mm slotted holes on the rear two M8 mounting holes on the bottom, horizontal to the locking bolt |
| 永久磁石 |
Ceramic oxide magnets with high coercive field strength |
機械的データ - 電気機械式
| ケーブル引込口 |
ケーブルグランド無し |
機械的データ - 寸法
| 幅 |
165 mm |
| 高さ |
80 mm |
| 深さ |
36 mm |
| キャスターの幅 |
12 mm |
| キャスターの直径 |
36 mm |
| ラッチボルトの直径 |
18 mm |
| ラッチボルトのX寸法 |
15 mm |
| 注記 (ラッチボルトのX寸法) |
The entire locking bolt length results from the prescribed insertion depth of the locking bolt into the door leaf of 21 mm and dimension X. Dimension X represents the distance between the bottom of the enclosure of the door closing device and the top of the door. |
| Design of the latching bolt |
45° bevel, from below |
環境条件
| 保護等級 |
IP20 |
| 使用周囲温度 |
-15 ... +70 °C |
環境条件 - 絶縁値
| 定格絶縁電圧 Ui |
400 VAC |
| 定格インパルス耐電圧 Uimp |
6 kV |
電気的データ
| 熱試験電流 |
10 A |
| 定格動作電圧 |
230 VAC |
| 定格動作電圧 |
200 VDC |
| 動作電流 |
2,000 mA |
| 使用カテゴリー AC-15 |
230 VAC |
| 使用カテゴリー AC-15 |
2 A |
| 使用カテゴリー DC-13 |
24 VDC |
| 使用カテゴリー DC-13 |
1 A |
| スイッチ原理 |
スローアクション |
| 接点材質、電気的 |
銀 |
| スイッチ素子 |
NC contact, NO contact |
Note
| 注記 (一般) |
The illustrated door lock is an example of the actuation type and shows the variant with the maximum locking bolt x-dimension of 45 mm and a 45° chamfer at the bottom of the locking bolt. |
| 注記 (手動解除) |
For manual release using M5 triangular key, available as accessory |
言語フィルター
データシート
Operating instructions and Declaration of conformity
CCC certification
BG-test certificate
Info
SISTEMA-VDMA library
Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください
Product picture (catalogue individual photo)
ID: kav15f05
| 336,5 kB | .jpg | 352.778 x 319.264 mm - 1000 x 905 px - 72 dpi
| 48,1 kB | .png | 74.083 x 67.028 mm - 210 x 190 px - 72 dpi
| 57,4 kB | .jpg | 123.472 x 111.831 mm - 350 x 317 px - 72 dpi
| 325,0 kB | .jpg | 352.778 x 319.264 mm - 1000 x 905 px - 72 dpi
| 47,7 kB | .png | 74.083 x 67.028 mm - 210 x 190 px - 72 dpi
| 47,7 kB | .png | 74.083 x 67.028 mm - 210 x 190 px - 72 dpi
| 45,0 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 px - 72 dpi
| 3,5 MB | .png | 169.333 x 153.247 mm - 2000 x 1810 px - 300 dpi
| 51,6 kB | .jpg | 123.47200000000001 x 111.831 mm - 350 x 317 px - 72 dpi
Dimensional drawing basic component
Dimensional drawing basic component
Images (miscellaneous)
Assembly example
ID: kav--m03
シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル
データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。
Generated at: 2026/04/27 17:43