Access protective fence
AZM201
- Thermoplastic enclosure
- Max. length of the sensor chain 200 m
- Self-monitoring series-wiring
- Coding in accordance to ISO 14119 by using RFID-Technology
- 3 LEDs to show operating conditions
- Sensor technology permits an offset between actuator and interlock of ± 5 mm vertically and ± 3 mm horizontally
- Suitable for hinged and sliding guards
- Intelligent diagnosis
- Manual release
- Protection class IP66, IP67
- High holding force 2000
- symmetrical construction form, assembly on 40mm profiles
- OSSD safety outputs
- Emergency exit / Emergency release suitable for retrofitting
Actuator AZ/AZM201-B30
- Aktiveringsorgan för svängbara skydd
- Enkel och intuitiv funktion
- Ingen risk för personskador på grund av utstickande aktiveringsorgan
- Det behövs inga kompletterande dörrhandtag
- Sticker inte in i dörröppningen
BDF200
- smalt, slagtålig kapsling
- installeras på bästa möjliga ergonomiska sätt.
- passar montering på normalt tillgängliga profilssystem i aluminium
- Plasthus
- smalt, slagtålig kapsling
- stort urval av Beslysta tryckknappar, Vred, Signallampa, LED, Brytare med nyckelvred och Nödstoppsknapp
- Trcyknapparna är fritt placerbara på tryckknappslådan
- Märkning av fälten med en separat
- Fritt valbara knappskydd för optimal anpassning till anläggningarna
AZM 40
- Liten, platt konstruktion
- Hög hållkraft 2000 N
- Hållkraft 40 N
- Behovsanpassat manipulationsskydd tack vare RFID-teknologi
- Individuellt kodade varianter med kodningsnivån hög enligt ISO 14119
- Endast en version för gångjärn och skjutdörrar
- Ställdon kan justeras oändligt inom 180 vinklar.
- Symmetrisk konstruktion, skruvad på båda sidor
- 119,5 mm x 40 mm x 20 mm
BDF 40
- Flexibilitet tack vare monterbara tryckknappslock i 12 färger
- Generösa öppna ytor för enkel etikettering
- Snabb och felfri installation tack vare M12-kontakt
DHS Universal
- Door handle in an ergonomical design
- Can be combined with solenoid interlock AZM40 or safety sensor RSS260
- Can also be used without safety switchgear device
- For left or right hinged safety guards
AZM 150
- 8 startplan med roterande huvud
- Enkelt beslag, särskilt på 40 mm profiler
- Plasthus