schmersal_s_icon.png

Access protective fence

AZM201

AZM201


  • Boîtier plastique
  • Longueur max. de la chaîne de capteurs: 200 m
  • Câblage en série autosurveillé
  • Codage selon la norme ISO 14119 par la technologie RFID
  • 3 LED indiquant les états de fonctionnement
  • La technologie des capteurs permet un décalage de ± 5 mm verticalement et de ± 3 mm horizontalement entre l'actionneur et l'interverrouillage
  • Convient pour protecteurs pivotants et coulissants
  • Diagnostic intelligent
  • déverrouillage manuel
  • Etanchéité IP66, IP67
  • Tenue à l'arrachement élevée max. 2000 N
  • conception symétrique, montage sur profilés de 40 mm
  • OSSD Sorties de sécurité
  • Les déverrouillages d'urgence / déverrouillages de secours peuvent être montés ultérieurement

Vers la catégorie
Actionneur AZ/AZM 201-B30

Actionneur AZ/AZM 201-B30


  • Actionneur pour protecteurs pivotants
  • Utilisation simple et intuitive
  • Aucun actionneur en saillie, donc pas de risque de blessures
  • Pas besoin de poignées supplémentaires
  • Aucune saillie dans l'ouverture de porte

Vers la catégorie
BDF200

BDF200


  • Boîtier élancé résistant aux chocs
  • à installer dans une position ergonomique
  • à fixer à des profilés aluminium courants
  • Boîtier plastique
  • Boîtier élancé résistant aux chocs
  • programme étendu de Boutons-poussoirs illuminés, Commutateures de sélection, Voyants de signalisation à LED, Sélecteurs à clé et Interrupteurs d'arrêt d'urgence
  • La position des boutons-poussoirs sur le boîtier de commande est indifférente
  • Etiquetage des champs avec couvercle plastique individuel
  • Capuchons pour boutons pour équipement libre en vue d’une adaptation optimale aux installations

Vers la catégorie
AZM 40

AZM 40


  • Forme compacte, plate
  • Tenue à l'arrachement élevée max. 2000 N
  • Force de maintien 40 N
  • Protection antifraude en fonction des besoins par la technologie RFID
  • Variantes avec niveau de codage individuel "élevé" selon ISO 14119
  • Une seule version pour protecteurs pivotants et coulissants
  • Grâce à sa flexibilité , l' actionneur peut attaquer l' interverrouillage dans un rayon de 180°.
  • Montage symétrique, vissage des deux côtés
  • 119,5 mm x 40 mm x 20 mm

Vers la catégorie
BDF40

BDF 40


  • Flexibilité grâce aux capuchons de boutons-poussoirs à monter , au choix en 12 couleurs
  • Grands espaces libres pour une inscription facile
  • Installation rapide et sans erreur grâce au connecteur M12

Vers la catégorie
DHS Universal

DHS Universal


  • Poignée de porte au design ergonomique
  • Peut être combiné avec l'interverrouillage de sécurité AZM40 ou le capteur de sécurité RSS260
  • Peut également être utilisé sans relais de sécurité
  • Pour portes de protection sur charnières à gauche ou à droite

Vers la catégorie
AZM 150

AZM 150


  • 8 plans d'actionnement par tête rotative
  • Montage simple, spécialement sur profilés 40 mm
  • Boîtier plastique

Vers la catégorie
DHS AZM150

DHS AZM150


  • pour les portes robustes et les clôtures de protection

Vers la catégorie