schmersal_s_icon.png

Zugang Schutzzaun

AZM201

AZM201


  • Kunststoffgehäuse
  • max. Länge der Sensorkette 200 m
  • selbstüberwachte Reihenschaltung
  • Codierung gemäß ISO 14119 durch RFID-Technologie
  • 3 LEDs zur Anzeige der Betriebszustände
  • Sensor-Technik erlaubt Versatz von Betätiger und Zuhaltung von vertikal ± 5 mm und horizontal ± 3 mm
  • für Dreh- und Schiebetüren geeignet
  • Intelligente Diagnose
  • Hilfsentriegelung
  • Schutzart IP66, IP67
  • hohe Zuhaltekraft 2000 N
  • symmetrische Bauform, Montage an 40mm Profilen
  • OSSD-Sicherheitsausgänge
  • Fluchtentriegelung / Notentsperrung nachrüstbar

Zur Kategorie
Betätiger AZ/AZM201-B30

Betätiger AZ/AZM201-B30


  • Betätiger für drehbare Schutzeinrichtung
  • Einfache und intuitive Betätigung
  • Keine Verletzungsgefahr an hervorstehendem Betätiger
  • Erspart zusätzliche Türgriffe
  • ragt nicht in den Türdurchgang hinein

Zur Kategorie
BDF200

BDF200


  • schlankes, schlagfestes Kunststoffgehäuse
  • an ergonomisch günstiger Position zu installieren
  • an handelsüblichen Alu-Profilsystemen zu befestigen
  • Kunststoffgehäuse
  • schlankes, schlagfestes Gehäuse
  • großes Programm an Leuchttastern, Wahlschaltern, LED-Leuchtmeldern, Schlüsselschaltern und NOT-HALT-Tastern
  • Platzierung der Taster ist auf dem Bedienfeld wählbar
  • Beschriftung der Felder mit einer separaten Kunststoffabdeckung
  • Frei bestückbare Tastenkappen für optimale Anpassung an die Anlagen

Zur Kategorie
AZM 40

AZM 40


  • Kleine, flache Bauform
  • hohe Zuhaltekraft 2000 N
  • Rastkraft 40 N
  • Bedarfsgerechter Manipulationsschutz durch RFID-Technologie
  • Individuell codierte Varianten mit Codierstufe hoch gemäß ISO 14119
  • Nur eine Ausführung für Dreh- und Schiebetüren
  • Betätiger kann Zuhaltung stufenlos innerhalb eines 180° Winkels anfahren.
  • Symmetrischer Anbau, beidseitig anschraubbar
  • 119,5 mm x 40 mm x 20 mm

Zur Kategorie
BDF40

BDF 40


  • Flexibilität durch montierbare Tasterkappen in 12 Farben
  • Großzügige Freiflächen für einfache Beschriftung
  • Schnelle und fehlerfreie Installation dank M12-Stecker

Zur Kategorie
DHS Universal

DHS Universal


  • Türgriff im ergonomischen Design
  • Kombinierbar mit Sicherheitszuhaltung AZM40 oder Sicherheitssensor RSS260
  • Alternativ auch ohne Sicherheitsschaltgerät einsetzbar
  • Für links oder rechts angeschlagene Schutztüren

Zur Kategorie
AZM 150

AZM 150


  • 8 Anfahrebenen durch drehbaren Kopf
  • einfache Montage, speziell an 40 mm Profilen
  • Kunststoffgehäuse

Zur Kategorie
DHS AZM150

DHS AZM150


  • für robuste Türen und Schutzzäune

Zur Kategorie