schmersal_s_icon.png
Archiwum
EX-235 Dźwignia z rolką 7H-2138

EX-235 Dźwignia z rolką 7H-2138

  • Obudowa metalowa
  • duży wybór alternatywnych aktywatorów
  • Dobra odporność na oleje i benzynę lakową
  • 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • Głowicę można obracać o 4 x 90°
  • Szczegóły montażu wg EN 50047
  • 1 Wlot kablowy M 20 x 1.5
  • Kąt dźwnigni ustawiany w krokach co 10°
Oznaczenie typu produktu:

EX-(1)(2) 235-(3)Z-(4)-(5)-(6)-(7)-3D


(1)
ZMigowe
TWolnoprzełączające

(2)
STrzpień naciskowy S
RTrzpień naciskowy z rolką R
4STrzpień naciskowy 4S
4RTrzpień z rolką 4R
1RDźwignia z rolką 1R
KDźwignia najazdowa z rolką K
3KDźwignia kątowa 3K
4KDźwignia kątowa 4K
K4Dźwignia kątowa K4
1HDźwignia z rolką 1H
7HDźwignia z rolką 7H
10HDźwignia prętowa 10H
12HDźwignia z rolką 12H
14HDźwignia z rolką 14H

(3)
022 zestyki NC
111 zestyk NO / 1 zestyk NC
202 zestyki NO, (Wyłącznik z 2 zestykami NO nie nadaje się do zadań związanych z bezpieczeństwem)

(4)
HZestyki wolnoprzełączające w układzie schodkowym
UEZestyki wolnoprzełączające w układzie zakładkowym

(5)
1297Obudowa z poprzecznymi otworami szczelinowymi

(6)
2138Dźwignia z rolką 7H dla wyłączników pozycyjnych z funkcją bezpieczeństwa

(7)
1637złocone zestyki
Nie wszystkie urządzenia, które są możliwe do uzyskania przy pomocy tego klucza zamówieniowego, są dostępne i/lub możliwe do realizacji pod względem technicznym.

Szybkość najazdu, minimalne

Archiwum

EX-ZV7H 235-11Z-2138-3D

Numer katalogowy 101193015

EX-wyłączniki pozycyjne z funkcją bezpieczeństwa

Do artykułu
Archiwum

EX-TV7H 235-11ZUE-2138-3D

Numer katalogowy 101210378

EX-wyłączniki pozycyjne z funkcją bezpieczeństwa

Do artykułu
Archiwum

EX-TV7H 235-20Z-2138-3D

Numer katalogowy 103002225

EX-wyłączniki pozycyjne z funkcją bezpieczeństwa

Do artykułu
Archiwum

EX-ZV7H 235-02Z-2138-3D

Numer katalogowy 101214954

EX-wyłączniki pozycyjne z funkcją bezpieczeństwa

Do artykułu
Archiwum

EX-ZV7H 235-11Z-2138-3D

Numer katalogowy 151193015

EX-wyłączniki pozycyjne z funkcją bezpieczeństwa

Do artykułu
Archiwum

EX-TV7H 235-20Z-2138-3D

Numer katalogowy 153002225

EX-wyłączniki pozycyjne z funkcją bezpieczeństwa

Do artykułu
Archiwum

EX-TV7H 235-11ZUE-2138-3D

Numer katalogowy 151210378

EX-wyłączniki pozycyjne z funkcją bezpieczeństwa

Do artykułu