SVM1/SR/118-6/201BR/GN/E
SVM1/SR/118-6/201BR/GN/E
Downloads
| Typebenaming van het product: SVM1(1)(2)/(3)-(4)/(5)(6)/(7) |
| (1) | |
| zonder | Standaardsluitsysteem |
| Z | Sluitsysteem met centrale sluitinstallaties |
| (2) | |
| zonder | Standaard Zilver |
| /SR | gekleurde sleutelkop |
| (3) | |
| X | Sleutelnummer(s) primaire cilinder 35 … 99 |
| (4) | |
| 216 | 6 secundaire cilinder |
| 10 | 10 secundaire cilinder |
| (5) | |
| Y | Sleutelnummer(s) secundaire cilinder 100 ... 999 |
| (6) | |
| oo/oo | Kleur sleutelkop>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__bry01.eps#/Picture# (BR)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__gey01.eps#/Picture# (GB)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__roy01.eps#/Picture# (RT)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__bly01.eps#/Picture# (BL)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__wey02.eps#/Picture# (WS)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__guy01.eps#/Picture# (GR)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__gry01.eps#/Picture# (GN)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__swy01.eps#/Picture# (SW)>Alle kleurencombinaties daarvan zijn mogelijk. |
| (7) | |
| E | Inbouwplaat |
| A | Opbouwbehuizing |
- gekleurde sleutelkop
- Sleutelkeuzeschakelaar-vergrendelsysteem voor 6 sleutels
Bestelvoorbeeld
| Typebenaming van het product |
SVM1/SR/118-6/201BR/GN/E |
| Artikelnummer (bestelnummer) |
103010744 |
| EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661474212 |
| eCl@ss nummer, versie 12.0 |
27-37-12-90 |
| eCl@ss nummer, versie 11.0 |
27-37-12-90 |
| eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-37-12-90 |
| ETIM-nummer, versie 7.0 |
EC001029 |
| ETIM-nummer, versie 6.0 |
EC001029 |
| Bijkomende informatie, (bestelvoorbeeld) |
Opmerking:Bij bestelling/prijsaanvraag moeten de benodigde slotnummers "X" (primaire cilinder), "Y" secundaire cilinder en de kleuren "oo/oo" van de sleutelkoppen voor de secundaire sleutel opgegeven worden (bijv. SVM1/SR/111-6/222RT/WS/E)! Wordt bij de bestelling/aanvraag geen slotnummer vermeld, dan leveren wij een slotnummer naar keuze. De gebruiker moet er op letten dat op eenzelfde plaats (fabrieksgebouw) geen dubbele slotnummers toegekend worden! De gebruiker moet ervoor zorgen dat op een site (fabrieksterrein) geen dubbele slotnummers toegekend worden! |
Algemene gegevens
| Voorschriften |
EN ISO 13849-1 EN ISO 14119 |
| Werkingsprincipe |
mechanisch |
| Bouwvorm |
Inbouwplaat |
| Materiaal van de behuizing |
Edelstaal |
| Materiaal van de bekleding van de behuizing |
gelakt |
| Materiaal van de vergrendelbout |
Messing (Me) |
| Kleur van de behuizing |
Zilver |
| Kleur van de sleutel |
Zilver |
| Kleur van de sleutelkop |
Blauw Bruin Geel Grijs Rood Wit |
| Brutogewicht |
2.800 g |
Algemene gegevens - Eigenschappen
| Frontplaatmontage |
Ja |
| Aantal sleutels |
6 |
Classificatie
| Gebruiksduur |
20 Jaar (Jaren) |
Veiligheidsclassificatie: - Veiligheidsuitgangen
| B10D Verbreekcontact (NG) |
100.000 schakelingen |
Mechanische gegevens
| Mechanische levensduurduur, minimum |
100.000 schakelingen |
| Sleutelnummer primaire cilinder |
118 |
| Sleutelnummer secundaire cilinder |
201 |
Mechanische gegevens - Afmetingen
| Lengte |
180 mm |
| Breedte |
120 mm |
| Hoogte |
54,5 mm |
Omgevingsvoorwaarden
| Afdichtingsgraad |
IP40 |
| Omgevingstemperatuur |
-25 ... +50 °C |
Elektrische gegevens
| Maximale schakelfrequentie |
5 /h |
Leveringsomvang
| Leveringsomvang |
SVM met 6 secundaire sleutel en 6 noodsleutel, zonder primaire sleutel: SVM met 6 secundaire sleutel en 6 noodsleutel, zonder primaire sleutel |
Toebehoren
| Aanbeveling (productcombinatie) |
SHGV SVE |
Opmerking
| Opmerking (algemeen) |
zie afbeelding: primaire sleutel in Pos. 2: primaire sleutel niet uitneembaar, secundaire sleutel aftrekbaar |
Taalfilter
Datasheet
Bedieningshandleiding en conformiteitsverklaring
Download de nieuwste versie van Adobe Reader
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
ID: ksvm-f09
| 990,7 kB | .jpg | 352.778 x 508.706 mm - 1000 x 1442 px - 72 dpi
| 88,3 kB | .png | 73.73100000000001 x 106.539 mm - 209 x 302 px - 72 dpi
| 69,1 kB | .jpg | 85.72500000000001 x 123.47200000000001 mm - 243 x 350 px - 72 dpi
| 58,8 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 px - 72 dpi
| 10,2 MB | .png | 145.143 x 209.369 mm - 2000 x 2885 px - 350 dpi
Maatschets basistoestel
Maatschets basistoestel
Werkwijze, werkingsprincipe
Schmersal Nederland B.V., Lorentzstraat 31, 3846 AV Harderwijk
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Generated at: 30-04-2026 22:53