SVM1/SR/118-6/201BR/GN/E
SVM1/SR/118-6/201BR/GN/E
Downloads
| Produkttypebetegnelse: SVM1(1)(2)/(3)-(4)/(5)(6)/(7) |
| (1) | |
| uden | Standardlåsesystem |
| Z | Centrallås-låsesystem |
| (2) | |
| uden | Standard, sølv |
| /SR | farvet nøgleclos |
| (3) | |
| X | Nøglenummer (n) primærcylinder 35 - 99 |
| (4) | |
| 216 | 6 Sekundærcylinder |
| 10 | 10 Sekundærcylinder |
| (5) | |
| Y | Nøglenummer (n) sekundærcylinder 100 - 999 |
| (6) | |
| oo/oo | Farve, nøgleclos>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__bry01.eps#/Picture# (BR)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__gey01.eps#/Picture# (GB)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__roy01.eps#/Picture# (RT)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__bly01.eps#/Picture# (BL)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__wey02.eps#/Picture# (WS)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__guy01.eps#/Picture# (GR)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__gry01.eps#/Picture# (GN)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__swy01.eps#/Picture# (SW)>Alle farvekombinationer er mulige herpå. |
| (7) | |
| E | Monteringsplade |
| A | Montagehus |
- farvet nøgleclos
- Nøgle opererede valgafbryder oplåsningsanordning til 6 nøgler
Bestillings data
| Produkttypebetegnelse |
SVM1/SR/118-6/201BR/GN/E |
| Artikenummer (Bestillingsnummer) |
103010744 |
| EAN (European Article Number) |
4030661474212 |
| eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-90 |
| eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-90 |
| eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-37-12-90 |
| ETIM number, version 7.0 |
EC001029 |
| ETIM number, version 6.0 |
EC001029 |
| Ekstrainformation, (bestillings data) |
Henvisning: Ved bestilling/forespørgsel skal de ønskede låsenumre "X" (primærcylinder), "Y" (sekundærcylinder) og farverne "oo/oo" på nøgleclosen for sekundærnøglen angives (f.eks. SVM1/SR/111-6/222RT/WS/E)! Hvis der ved bestillingen/forespørgslen ikke angives noget låsenummer, leverer vi et låsenummer efter vores eget valg. Fra brugerens side skal man være opmærksom på, at ingen låsenumre må udleveres to gange på en lokation (fabriksområde). |
Globale egenskaber
| Forskrifter |
EN ISO 13849-1 EN ISO 14119 |
| Aktivt princip |
mekanisk |
| Konstruktionsform |
Mounting plate |
| Materiale til kapsling |
Rustfrit stål |
| Materiale af husovertræk |
enamelled |
| Diameter af låseboltens |
Messing (ME) |
| husets farve |
Sølv |
| Farve på nøgle |
Sølv |
| Farve på nøglehoved |
Blå Brun Gul Grå Rød Hvid |
| Bruttovægt |
2.800 g |
Generelle data - egenskaber
| Montering på forplade |
Ja |
| Antal nøgler |
6 |
Klassifikation
| Brugstid |
20 År |
Sikkerhedsklassifikation - Sikkerhedsudgange
| B10D åbner (NC) |
100.000 koblinger |
Mekaniske data
| Mekanisk levetid, minimum |
100.000 koblinger |
| Nøglenummer primærcylinder |
118 |
| Nøglenummer sekundærcylinder |
201 |
Mekaniske data - afmåling
| Længde |
180 mm |
| Bredde |
120 mm |
| Højde |
54,5 mm |
Omgivende forhold
| Beskyttelses klasse |
IP40 |
| Ambient temperature |
-25 ... +50 °C |
Elektrisk data
| Koblingsfrekvens |
5 /h |
Inkluderet
| Inkluderet |
SVM med 6 Sekundærnøgler og 6 nøgler til nødstilfælde, uden primærnøgle |
Tilbehør
| Anbefaling (produktkombination) |
SHGV SVE |
Bemærk
| Bemærk (generelt) |
se illustration: Primærnøgle i pos. 2: Primærnøgle kan ikke tages ud, sekundærnøgle kan tages ud |
Sprog filter
Datablad
Driftsvejledning og Erklæring om konformitet
Hent sidste version af Adobe Reader
Produktbillede (katalogenkeltfoto)
ID: ksvm-f09
| 990,7 kB | .jpg | 352.778 x 508.706 mm - 1000 x 1442 px - 72 dpi
| 88,3 kB | .png | 73.73100000000001 x 106.539 mm - 209 x 302 px - 72 dpi
| 69,1 kB | .jpg | 85.72500000000001 x 123.47200000000001 mm - 243 x 350 px - 72 dpi
| 58,8 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 px - 72 dpi
| 10,2 MB | .png | 145.143 x 209.369 mm - 2000 x 2885 px - 350 dpi
Dimensionstegning, grundlæggende komponent
Dimensionstegning, grundlæggende komponent
Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Generated at: 02.05.2026 14.04