SVE3/SR/120SW/BR/120SW/BR/120SW/BR-24VDC
SVE3/SR/120SW/BR/120SW/BR/120SW/BR-24VDC
Downloads
| Typebenaming van het product: SVE(1)(2)(3)/(4)(5)(6)-(7) |
| (1) | |
| 1 | 1 Sleutelkeuzeschakelaar |
| 2 | 2 Sleutelkeuzeschakelaar |
| 3 | 3 Sleutelkeuzeschakelaar |
| (2) | |
| zonder | Standaardsluitsysteem |
| Z | Sluitsysteem met centrale sluitinstallaties |
| (3) | |
| zonder | Standaard Zilver |
| SR/ | gekleurde sleutelkop |
| (4) | |
| xxx | Sleutelnummer(s) 100 … 999 |
| (5) | |
| oo/oo | Kleur sleutelkop>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__bry01.eps#/Picture# (BR)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__gey01.eps#/Picture# (GB)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__roy01.eps#/Picture# (RT)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__bly01.eps#/Picture# (BL)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__wey02.eps#/Picture# (WS)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__guy01.eps#/Picture# (GR)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__gry01.eps#/Picture# (GN)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__swy01.eps#/Picture# (SW)>Alle kleurencombinaties daarvan zijn mogelijk. |
| (6) | |
| zonder | Magneet: 1 verbreekcontact (NC) / 1 maakcontact (NO)>Sleutelkeuzeschakelaar: 1 verbreekcontact (NC) / 1 maakcontact (NO)>verbreekcontacten in serie |
| -3OE | Magneet: 1 verbreekcontact (NC) / 1 maakcontact (NO)>Sleutelkeuzeschakelaar: 2 verbreekcontacten (NC) / 1 maakcontact (NO)>verbreekcontacten in serie |
| -W | Magneet: 1 verbreekcontact (NC) / 1 maakcontact (NO)>Sleutelkeuzeschakelaar: 2 verbreekcontacten (NC) / 1 maakcontact (NO)>verbreekcontact apart |
| (7) | |
| 24VDC | Us 24 VDC |
| 24VAC | Us 24 VAC |
| 115VAC | Us 115 VAC |
| 230VAC | Us 230 VAC |
| Opmerking | Niet alle variaties kunnen geleverd worden.>De beschikbare typesleutel dient voor het omzetten van de typebeschrijving van het product. |
- Kunststofbehuizing
- Afdichtingsgraad IP65
Bestelvoorbeeld
| Typebenaming van het product |
SVE3/SR/120SW/BR/120SW/BR/120SW/BR-24VDC |
| Artikelnummer (bestelnummer) |
103012820 |
| EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661485959 |
| eCl@ss nummer, versie 12.0 |
27-37-12-43 |
| eCl@ss nummer, versie 11.0 |
27-37-12-43 |
| eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-37-12-43 |
| ETIM-nummer, versie 7.0 |
EC001029 |
| ETIM-nummer, versie 6.0 |
EC001029 |
Certificeringen - Voorschriften
| Certificaten |
cULus CCC |
Algemene gegevens
| Voorschriften |
EN IEC 62061 EN ISO 14119 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 60947-5-5 EN IEC 60204-1 EN IEC 60947-1 |
| Werkingsprincipe |
elektromechanisch |
| Materiaal van de behuizing |
Kunststof, glasvezelversterkte thermoplast, zelfdovend |
| Kleur van de behuizing |
Zwart Zilver |
| Kleur van de sleutel |
Zilver |
| Kleur van de sleutelkop |
Bruin Zwart |
| Brutogewicht |
1.020 g |
Algemene gegevens - Eigenschappen
| ruststroomprincipe |
Ja |
| hulpontgrendeling |
Ja |
| Aantal hulpcontacten |
4 |
| Aantal sleutelkeuzeschakelaar |
3 |
| Aantal veiligheidscontacten |
2 |
Classificatie
| Voorschriften |
EN ISO 13849-1 |
| Gebruiksduur |
20 Jaar (Jaren) |
Veiligheidsclassificatie: - Veiligheidsuitgangen
| B10D Verbreekcontact (NG) |
100.000 schakelingen |
Mechanische gegevens
| Positie sleutelkeuzeschakelaar |
gecentreerd links rechts |
| Mechanische levensduurduur, minimum |
100.000 schakelingen |
| Sleutelnummer primaire cilinder |
120 |
| Sleutelnummer secundaire cilinder |
120 |
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
| aansluitwijze |
Schraubanschluss M20 x 1.5 |
| Draaddoorsnede, minimum |
0,25 mm² |
| Kabeldoorsnede, maximum |
2,5 mm² |
| Opmerking |
Alle specificaties inclusief adereindhulzen. |
Mechanische gegevens - Afmetingen
| Lengte van de sensor |
144 mm |
| Breedte van de sensor |
96 mm |
| Hoogte van de sensor |
171 mm |
Omgevingsvoorwaarden
| Afdichtingsgraad |
IP20 IP65 |
| Omgevingstemperatuur |
+0 ... +50 °C |
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
| Nominale isolatiespanning Ui |
250 VAC |
| Nominale impulsspanningsvastheid Uimp |
2,5 kV |
Elektrische gegevens
| Thermische stroom |
4 A |
| Nominale voedingsspanning |
24 VDC |
| Gebruikscategorie AC-15 |
230 VAC |
| Gebruikscategorie AC-15 |
4 A |
| Gebruikscategorie DC-13 |
24 VDC |
| Gebruikscategorie DC-13 |
4 A |
| Stroomverbruik, maximum |
8,5 W |
| Schakelelement |
Maakcontact (NO), verbreekcontact (NG) |
| Schakelprincipe |
Tastschakeling |
| Materiaal van de contacten, elektrisch |
Zilver |
| Schakelelement |
Solenoïde: 1 maakcontact (NO), 1 verbreekcontact (NC) / Sleutelschakelaar: 1 maakcontact (NO), 1 verbreekcontact (NC), verbreekcontact in serie |
Leveringsomvang
| Leveringsomvang |
Sleutel en driekantwerktuig inbegrepen in de levering (inclusief 1 sleutel voor noodgevallen): Sleutel en driekantwerktuig inbegrepen in de levering (inclusief 1 sleutel voor noodgevallen) |
Opmerking
| Opmerking (algemeen) |
zie afbeelding: werkingsprincipe: sleutel 1-3 in pos. 1. magneet spanningsloos: sleutelschakelaar vergrendeld, NG-contacten gesloten, sleutel niet uitneembaar |
Taalfilter
Datasheet
Bedieningshandleiding en conformiteitsverklaring
UL-certificaat
CCC certificaat
Download de nieuwste versie van Adobe Reader
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
ID: ksve-f06
| 424,0 kB | .jpg | 352.778 x 245.181 mm - 1000 x 695 px - 72 dpi
| 34,3 kB | .png | 74.083 x 51.506 mm - 210 x 146 px - 72 dpi
| 52,7 kB | .jpg | 123.47200000000001 x 85.72500000000001 mm - 350 x 243 px - 72 dpi
| 47,9 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 px - 72 dpi
| 3,6 MB | .png | 145.143 x 100.947 mm - 2000 x 1391 px - 350 dpi
Maatschets basistoestel
Schakelvoorbeeld
Werkwijze, werkingsprincipe
Schmersal Nederland B.V., Lorentzstraat 31, 3846 AV Harderwijk
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Generated at: 30-04-2026 19:27