SVE3/SR/120SW/BR/120SW/BR/120SW/BR-24VDC
SVE3/SR/120SW/BR/120SW/BR/120SW/BR-24VDC
Downloads
| Produkt-Typbezeichnung: SVE(1)(2)(3)/(4)(5)(6)-(7) |
| (1) | |
| 1 | 1 Schlüssel-Wahlschalter |
| 2 | 2 Schlüssel-Wahlschalter |
| 3 | 3 Schlüssel-Wahlschalter |
| (2) | |
| ohne | Standard Schließsystem |
| Z | Zentralschließanlagen-Schließsystem |
| (3) | |
| ohne | Standard Silber |
| SR/ | farbige Schlüsselreide |
| (4) | |
| xxx | Schlüsselnummer (n) 100 … 999 |
| (5) | |
| oo/oo | Farbe Schlüsselreide>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__bry01.eps#/Picture# (BR)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__gey01.eps#/Picture# (GB)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__roy01.eps#/Picture# (RT)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__bly01.eps#/Picture# (BL)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__wey02.eps#/Picture# (WS)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__guy01.eps#/Picture# (GR)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__gry01.eps#/Picture# (GN)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__swy01.eps#/Picture# (SW)>Alle Farbkombinationen sind daraus möglich. |
| (6) | |
| ohne | Magnet: 1 Öffner (NC) / 1 Schließer (NO)>Schlüssel-Wahlschalter: 1 Öffner (NC) / 1 Schließer (NO)>Öffner in Reihe |
| -3OE | Magnet: 1 Öffner (NC) / 1 Schließer (NO)>Schlüssel-Wahlschalter 2 Öffner (NC) / 1 Schließer (NO)>Öffner in Reihe |
| -W | Magnet: 1 Öffner (NC) / 1 Schließer (NO)>Schlüssel-Wahlschalter 2 Öffner (NC) / 1 Schließer (NO)>Öffner separat |
| (7) | |
| 24VDC | Us 24 VDC |
| 24VAC | Us 24 VAC |
| 115VAC | Us 115 VAC |
| 230VAC | Us 230 VAC |
| Hinweis | Es können nicht alle Variationen geliefert werden.>Der vorhandene Typenschlüssel dient zur Übersetzung der Produkt-Typenbezeichnung. |
- Kunststoffgehäuse
- Schutzart IP65
Bestelldaten
| Produkt-Typbezeichnung |
SVE3/SR/120SW/BR/120SW/BR/120SW/BR-24VDC |
| Artikelnummer (Bestellnummer) |
103012820 |
| EAN (European Article Number) |
4030661485959 |
| eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-37-12-43 |
| eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-37-12-43 |
| eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-37-12-43 |
| ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC001029 |
| ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC001029 |
Zulassungen - Vorschriften
| Zertifikate |
cULus CCC |
Allgemeine Daten
| Vorschriften |
EN IEC 62061 EN ISO 14119 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 60947-5-5 EN IEC 60204-1 EN IEC 60947-1 |
| Wirkprinzip |
elektromechanisch |
| Werkstoff des Gehäuses |
Kunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast, selbstverlöschend |
| Farbe des Gehäuses |
schwarz silber |
| Farbe des Schlüssels |
silber |
| Farbe der Schlüsselreide (Schlüsselkopf) |
braun schwarz |
| Bruttogewicht |
1.020 g |
Allgemeine Daten - Eigenschaften
| Ruhestromprinzip |
Ja |
| Hilfsentriegelung |
Ja |
| Anzahl der Hilfskontakte |
4 |
| Anzahl der Schlüssel-Wahlschalter |
3 |
| Anzahl der Sicherheitskontakte |
2 |
Sicherheitsbetrachtung
| Vorschriften |
EN ISO 13849-1 |
| Gebrauchsdauer |
20 Jahre |
Sicherheitsbetrachtung - Sicherheitsausgänge
| B10D Öffner (NC) |
100.000 Schaltspiele |
Mechanische Daten
| Position des Schlüssel-Wahlschalters |
mittig links rechts |
| Mechanische Lebensdauer, minimum |
100.000 Schaltspiele |
| Schlüsselnummer Primärzylinder |
120 |
| Schlüsselnummer Sekundärzylinder |
120 |
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
| Anschlussart |
Schraubanschluss M20 x 1.5 |
| Anschlussquerschnitt, minimum |
0,25 mm² |
| Anschlussquerschnitt, maximum |
2,5 mm² |
| Hinweis |
Alle Angaben einschließlich Aderendhülsen. |
Mechanische Daten - Abmessungen
| Länge des Sensors |
144 mm |
| Breite des Sensors |
96 mm |
| Höhe des Sensors |
171 mm |
Umgebungsbedingungen
| IP - Schutzart |
IP20 IP65 |
| Umgebungstemperatur |
+0 ... +50 °C |
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
| Bemessungsisolationsspannung Ui |
250 VAC |
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp |
2,5 kV |
Elektrische Daten
| Thermischer Dauerstrom |
4 A |
| Bemessungssteuerspeisespannung |
24 VDC |
| Spannung, Gebrauchskategorie AC-15 |
230 VAC |
| Strom, Gebrauchskategorie AC-15 |
4 A |
| Spannung, Gebrauchskategorie DC-13 |
24 VDC |
| Strom, Gebrauchskategorie DC-13 |
4 A |
| Elektrische Leistungsaufnahme, maximum |
8,5 W |
| Schaltelement |
Schließer (NO), Öffner (NC) |
| Schaltprinzip |
Schleichschaltung |
| Werkstoff der Kontakte, elektrisch |
Silber |
| Schaltelement |
Magnet: 1 Schließer (NO), 1 Öffner (NC) / Schlüsselwahlschalter: 1 Schließer (NO), 1 Öffner (NC), Öffner in Reihe |
Lieferumfang
| Lieferumfang |
Schlüssel und Dreikantwerkzeug im Lieferumfang (inklusive 1 Notfallschlüssel) |
Hinweis
| Hinweis (Allgemein) |
siehe Abbildung: Funktionsweise: Schlüssel 1-3 in Pos. 1. Magnet unbestromt: Schlüsselschalter verriegelt, Öffnerkontakte geschlossen, Schlüssel nicht abziehbar |
Sprachfilter
Datenblatt
Betriebsanleitung (EU)
UL-Zertifikat
CCC-Zertifikat
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
ID: ksve-f06
| 424,0 kB | .jpg | 352.778 x 245.181 mm - 1000 x 695 Pixel - 72 dpi
| 34,3 kB | .png | 74.083 x 51.506 mm - 210 x 146 Pixel - 72 dpi
| 52,7 kB | .jpg | 123.47200000000001 x 85.72500000000001 mm - 350 x 243 Pixel - 72 dpi
| 47,9 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 Pixel - 72 dpi
| 3,6 MB | .png | 145.143 x 100.947 mm - 2000 x 1391 Pixel - 350 dpi
Maßzeichnung Grundgerät
Schaltungsbeispiel
Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 01.05.2026, 15:26