PS116-T21-LR200-K241
PS116-T21-LR200-K241
- met roestvrijstalen rol
- Aansluitkabel rechts, 2 m
Bestelvoorbeeld
| Typebenaming van het product |
PS116-T21-LR200-K241 |
| Artikelnummer (bestelnummer) |
103059709 |
| EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661666433 |
| eCl@ss nummer, versie 12.0 |
27-27-26-01 |
| eCl@ss nummer, versie 11.0 |
27-27-26-01 |
| eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-27-26-01 |
| ETIM-nummer, versie 7.0 |
EC000030 |
| ETIM-nummer, versie 6.0 |
EC000030 |
Algemene gegevens
| Voorschriften |
EN IEC 60947-5-1 |
| Bouwvorm van de behuizing |
Bouwvorm volgens de norm |
| Aandrijfvorm volgens EN 50047 |
e |
| Materiaal van de behuizing |
Kunststof, glasvezelversterkt thermoplast, zinkgietijzer, gechromeerd |
| Actief vlak |
Metaal |
Algemene gegevens - Eigenschappen
| Veiligheidsfuncties |
Ja |
| Aantal veiligheidscontacten |
1 |
Classificatie
| Voorschriften |
EN ISO 13849-1 |
| B10D verbreekcontact (NC) |
20.000.000 schakelingen |
| B10D Maakcontact (NO) |
1.000.000 schakelingen |
| Opmerking |
bij 10% Ie en weerstandsbelasting |
| Gebruiksduur |
20 Jaar (Jaren) |
Mechanische gegevens
| Bedienelement |
Haakse rolhefboom K240 |
| Materiaal van de rol |
Kunststof |
| Mechanische levensduurduur, minimum |
10.000.000 schakelingen |
| Bedieningskracht, minimum |
6 N |
| Gedwongen verbrekingskracht, minimum |
40 N |
| Min. bedieningssnelheid |
10 mm/min |
| Max. bedieningssnelheid |
1 m/s |
| Bedieningsdraaimoment, minimum |
0,2 Nm |
| Gedwongen verbrekingsdraaimoment |
0,6 Nm |
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
| Lengte van de kabel |
2 m |
| aansluitwijze |
Aansluitkabel Kabel, 6-polig |
| Aantal kabeladers |
6 |
| Aderdoorsnede |
0,5 mm2 |
| Kabeltype |
LiYY |
| Aansluitingen (mechanisch) |
rechts |
Mechanische gegevens - Afmetingen
| Lengte van de sensor |
16,6 mm |
| Breedte van de sensor |
31 mm |
| Hoogte van de sensor |
95,5 mm |
| Diameter van de rol |
22 mm |
Omgevingsvoorwaarden
| Afdichtingsgraad |
IP66 IP67 |
| Omgevingstemperatuur |
-30 ... +80 °C |
| Beschermklasse |
II |
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
| Nominale isolatiespanning Ui |
300 V |
| Nominale impulsspanningsvastheid Uimp |
4 kV |
| Vervuilingsgraad |
3 |
Elektrische gegevens
| Voorwaardelijke nominale kortsluitstroom |
400 A |
| Gebruikscategorie AC-15 |
240 VAC |
| Gebruikscategorie AC-15 |
3 A |
| Gebruikscategorie DC-13 |
24 VDC |
| Gebruikscategorie DC-13 |
1,5 A |
| Schakelelement |
2 maakcontact (NO), 1 verbreekcontacten (NG) |
| Schakelprincipe |
Tastschakeling |
| Natrilduur, maximum |
3 ms |
| Maximale schakelfrequentie |
5.000 /h |
| Omschakeltijd, maximum |
5,5 ms |
| Materiaal van de contacten, elektrisch |
Zilver |
Taalfilter
Datasheet
Bedieningshandleiding (bijlage/beknopte handleiding)
Brochure
SISTEMA-VDMA-bibliotheek/library
Download de nieuwste versie van Adobe Reader
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
ID: kps1kf36
| 219,6 kB | .jpg | 352.778 x 297.744 mm - 1000 x 844 px - 72 dpi
| 24,7 kB | .png | 74.083 x 62.442 mm - 210 x 177 px - 72 dpi
| 22,9 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 px - 72 dpi
| 1,8 MB | .png | 169.333 x 142.917 mm - 2000 x 1688 px - 300 dpi
| 32,3 kB | .jpg | 123.47200000000001 x 104.069 mm - 350 x 295 px - 72 dpi
Maatschets basistoestel
Maatschets bedieningssleutel
Schakelwegdiagram
| EU-conformiteitsverklaring | ![]() |
| Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
| Verklaring: | Hiermee verklaren wij dat de hieronder beschreven producten op grond van hun ontwerp en constructie beantwoorden aan de relevante Europese Richtlijnen. |
| Benaming van de component: | PS116, PS215, PS216, PS226, PS315, PS316 |
| Type: | zie bestelsleutel |
| Beschrijving van de component: | Positieschakelaar |
| Geharmoniseerde Richtlijnen: | Laagspanningsrichtlijn | 2014/35/EU |
| RoHS-Richtlijn | 2011/65/EU |
| Toegepaste normen: | EN 60947-5-1:2017 |
| Gemachtigde voor het samenstellen van de technische documentatie: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
| Plaats en datum van opstelling: | Wuppertal, 3 maart 2021 |
![]() |
| Rechtsgeldige handtekening Philip Schmersal Directeur |
| UK Declaration of Conformity | ![]() |
| Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
| Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
| Name of the component: | PS116, PS215, PS216, PS226, PS315, PS316 |
| Type: | See ordering code |
| Description of the component: | Position switch |
| Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
| The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
| Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 |
| UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
| Place and date of issue: | Wuppertal, August 19, 2021 |
![]() |
| Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Nederland B.V., Lorentzstraat 31, 3846 AV Harderwijk
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Generated at: 25-04-2026 17:06