PS116-T21-LR200-K241
- med rulle i rustfrit stål
- Med kabel højre, 2 m
Bestillings data
| Produkttypebetegnelse |
PS116-T21-LR200-K241 |
| Artikenummer (Bestillingsnummer) |
103059709 |
| EAN (European Article Number) |
4030661666433 |
| eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-01 |
| eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-01 |
| eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-26-01 |
| ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
| ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Globale egenskaber
| Forskrifter |
EN IEC 60947-5-1 |
| Konstruktionsform på hus |
Norm konstruktionsdesign |
| Aktuatortype iht. DIN EN 50047 |
e |
| Materiale til kapsling |
Plastik, glass-fibre reinforced thermoplastic, Zink sprøjtestøbt, kromatisk |
| Aktivt område |
Metal |
Generelle data - egenskaber
| Sikkerhedsfunktionerne |
Ja |
| Antal sikkerhedskontakter |
1 |
Klassifikation
| At standardisere, Forskrifter |
EN ISO 13849-1 |
| B10D Normally-closed contact (NC) |
20.000.000 koblinger |
| B10D Normally-open contact (NO) |
1.000.000 koblinger |
| Note |
at 10% Ie and ohmic load |
| Brugstid |
20 År |
Mekaniske data
| Aktuator |
Vinkel rulle på arm K240 |
| Rullemateriale |
Plastik |
| Mekanisk levetid, minimum |
10.000.000 koblinger |
| Aktuator kraft, minimum |
6 N |
| Tvangsåbnings kraft, minimum |
40 N |
| Aktiveringshastighed, minimum |
10 mm/min |
| Aktiveringshastighed, maksimum |
1 m/s |
| Aktuatormoment, minimum |
0,2 Nm |
| Tvangsåbningsstramning |
0,6 Nm |
Mekaniske data - Tilslutning
| Længde på kabel |
2 m |
| Tilslutning, Stik |
Med kabel Kabel, 6-polet |
| Antal ledningsårer |
6 |
| Kvadrat |
0,5 mm2 |
| Kabeltype |
LiYY |
| Forbindelse (mekanisk) |
højre |
Mekaniske data - afmåling
| Længde på føler |
16,6 mm |
| Bredde på føler |
31 mm |
| Højde på føler |
95,5 mm |
| Diameter af rulle |
22 mm |
Omgivende forhold
| Beskyttelses klasse |
IP66 IP67 |
| Ambient temperature |
-30 ... +80 °C |
| Beskyttelsestal |
II |
Omgivende forhold - Isolationsparametre
| Isolations spænding |
300 V |
| Fastsat impulsmodstandsspænding |
4 kV |
| Grad af forurening iht. IEC/EN 60947-1 |
3 |
Elektrisk data
| Betinget kortslutningsstrøm iht. EN 60947-5-1 {A} |
400 A |
| Brugskategori AC-15 |
240 VAC |
| Brugskategori AC-15 |
3 A |
| Brugskategori DC-13 |
24 VDC |
| Brugskategori DC-13 |
1,5 A |
| Koblingselement |
2 NO contacts, 1 NC contact |
| Koblingsprincip |
Klide kontakt |
| Preltid, maksimum |
3 ms |
| Koblingsfrekvens |
5.000 /h |
| Skiftetid, maksimum {ms} |
5,5 ms |
| Materiale til kontakterne, elektrisk |
Sølv |
Sprog filter
Datablad
Driftsvejledning - (tillæg/kort vejledning)
Brochure
SISTEMA-VDMA bibliotek/library
Hent sidste version af Adobe Reader
Produktbillede (katalogenkeltfoto)
ID: kps1kf36
| 219,6 kB | .jpg | 352.778 x 297.744 mm - 1000 x 844 px - 72 dpi
| 24,7 kB | .png | 74.083 x 62.442 mm - 210 x 177 px - 72 dpi
| 22,9 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 px - 72 dpi
| 1,8 MB | .png | 169.333 x 142.917 mm - 2000 x 1688 px - 300 dpi
| 32,3 kB | .jpg | 123.47200000000001 x 104.069 mm - 350 x 295 px - 72 dpi
Dimensionstegning, grundlæggende komponent
Dimensionstegning, aktuator
Diagram over afbrydervandring
| EU-overensstemmelseserklæring | ![]() |
| Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
| Forklaring: | Hermed erklærer vi, at de nedenfor anførte komponenter svarer til de nedenfor anførte europæiske direktiver på basis af deres udførelse og konstruktionstype. |
| Komponentens betegnelse: | PS116, PS215, PS216, PS226, PS315, PS316 |
| Type: | se typenøgle |
| Komponentens beskrivelse: | Positionsafbryder |
| Relevante direktiver: | Lavspændingsdirektiv | 2014/35/EU |
| RoHS-direktivet | 2011/65/EU |
| Anvendte standarder: | EN 60947-5-1:2017 |
| Befuldmægtiget til sammenstilling af den tekniske dokumentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
| Sted og dato for udstedelsen: | Wuppertal, 3. marts 2021 |
![]() |
| Forpligtende underskrift Philip Schmersal Direktør |
| UK Declaration of Conformity | ![]() |
| Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
| Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
| Name of the component: | PS116, PS215, PS216, PS226, PS315, PS316 |
| Type: | See ordering code |
| Description of the component: | Position switch |
| Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
| The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
| Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 |
| UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
| Place and date of issue: | Wuppertal, August 19, 2021 |
![]() |
| Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Generated at: 22.04.2026 14.13