schmersal_s_icon.png

NHSNH40/O.VA-PL.-3034-3050

Artikelnummer: 103059453

Downloads

ePLAN Gegevens
CADENAS CAD-gegevens
SISTEMA Gegevens
Typebenaming van het product:
NHS(1)(2)(3)(4)

(1)
zonderZwarte knevel met een zilveren achtergrond
NHRode schakelaar met een gele achtergrond

(2)
1616A Uitvoering
4040A Uitvoering
6363A Uitvoering

(3)
/2-POLTweepolige versie (alleen 16A versie)
/4-POLVierpolige versie (alleen16Aversie)
zondermet verstevigingsplaat (alleen 40A & 63A versie)
/O.VA-PL.zonder verstevigingsplaat met markeringsplaatje (NHS-4...) (alleen 40A & 63A versie)

(4)
-3034met klein marketeringsplaatje (in plaats van NHS-4... plaatje met NHS-9... plaatje) (alleen 40A & 63A versie)
-3037met gemonteerde extra klemmen voor N en PE (alleen 40A & 63A versie)
-3050Hoofdschakelaarblok 90 ° gedraaid (aansluitklemmen horizontaal)
Niet alle artikelen volgens dit type-nummer  zijn leverbaar en/of technisch bruikbaar.
  • Hoofdschakelaar 16A - 63A
  • hygiënisch design
  • Afdichtingsgraad IP69K
  • Inbouwdiameter Ø 22,3 mm

Bestelvoorbeeld

Typebenaming van het product

NHSNH40/O.VA-PL.-3034-3050

Artikelnummer (bestelnummer)

103059453

EAN (Europees Artikel Nummer)

4030661664521

eCl@ss nummer, versie 12.0

27-37-14-03

eCl@ss nummer, versie 11.0

27-37-14-03

eCl@ss nummer, versie 9.0

27-37-14-03

ETIM-nummer, versie 7.0

EC000216

ETIM-nummer, versie 6.0

EC000216

Algemene gegevens

Voorschriften

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60204-1

DIN EN 1672-2

ANSI/UL 60947-1

ANSI/UL 60947-4-1A

Uitvoering

Hoofdschakelaar 40 A

Frontplaatmontage

Bouwvorm

Rond

Kleine etiketteerplaat

Inbouwcondities (mechanische)

naar keuze

Knevel

lang

Afdichtingstype

Membraan

Lipafdichtingen

Materiaal van de identificatieplaatje

Edelstaal (V4A)

Materiaal van de beugel

Edelstaal (V4A)

Materiaal van de frontring

ABS, verchroomd

Materiaal van de knevel

ABS

Kleur van het identificatieplaatje

Geel

Kleur van de beugel

Zilver

Kleur van het contactelement

Zwart

Kleur van de frontring

Zilver

Kleur van het knevel

Rood

Kleur van de dichtbalg

Zwart

Brutogewicht

650 g

Algemene gegevens - Eigenschappen

Afsluitbare neutrale positie

Ja

Verkrijgbaar in blokkerende versie

Ja

Volledig geïsoleerd:

Ja

Aantal schakelposities

1

Aantal hoofdcontacten

3

Mechanische gegevens

Ontgrendeling

Ontgrendeling via draaibeweging

Blokkeerpositie

rechts

Mechanische levensduurduur, minimum

100.000 schakelingen

Schakelhoek, rechts

90 °

Bevestiging

Schroeven

Aandraaimoment van de schroeven

0,6 Nm

Montagepositie hoofdcontacten

90°

Mechanische gegevens - Aansluittechniek

Draaddoorsnede, minimum

1 mm², stijf

0,75 mm², flexibel

Kabeldoorsnede, maximum

10 mm², stijf

6 mm², flexibel

Opmerking

Alle specificaties inclusief adereindhulzen.

Aderdoorsnede

8 AWG

Aandraaimoment van de klemmen

2,5 Nm

Aansluitingen (mechanisch)

Schroefaansluitklemmen

Mechanische gegevens - Afmetingen

Lengte

80 mm

Breedte

72 mm

Hoogte

118 mm

Installatiehoogte

29 mm

Opmerking (installatiehoogte)

Hoogte voor het voorpaneel.

Montagediepte

85 mm

Opmerking (montagediepte)

Diepte achter voorpaneel inclusief schakelaarblok

diameters voor de bedieningskoppen

44,5 mm

Diameter van de frontale ring

44,5 mm

Lengte van het knevel

52 mm

Diameter van de knevel

39 mm

Inbouwdiameter

22,3 mm

Dikte van de frontplaat, minimum

1 mm

Dikte van de frontplaat, maximum

5 mm

Opmerking

Schijfmaat 70 mm x 80 mm

Omgevingsvoorwaarden

Afdichtingsgraad

IP67

IP69

Omgevingstemperatuur

+0 ... +80 °C

Trillingsvastheid

5 g

schokbestendig

<50 g (EN 60068-2-27)

Omgevingstemperatuur, schakelelement, maximaal

open +50 °C

ingekapseld +40 °C

Omgevingstemperatuur, schakelelement, minimaal

open -25 °C

verzilverd -25 °C

Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters

Nominale impulsspanningsvastheid Uimp

6 kV

Elektrische gegevens

Thermische stroom

40 A

Nominale bedrijfsspanning

690 VAC

Voorwaardelijke nominale kortsluitstroom

15.000 A

Schakelvermogen, AC-3

11.000 W

Schakelvermogen, AC-23

15.000 W

Schakelprincipe

Tastschakeling

Andere gegevens

Opmerking (toepassingen)

Hoofdschakelaar als noodstopuitvoering met rode knevel en gele plaat

Scheidingsschakelaar, H200-productreeks, H233-serie, 3-polige aan/uit-schakelaar, schakelaar voor montage aan de voorzijde

Leveringsomvang

Opmerking (omvang van de levering, aantal en type)

zonder verstevigingsplaat, met etiketteerplaat

Taalfilter

Download de nieuwste versie van Adobe Reader

Video ID: Mr-Safety-N-Programm

(Vimeo)



Schmersal Nederland B.V., Lorentzstraat 31, 3846 AV Harderwijk

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Generated at: 03-05-2026 08:36