schmersal_s_icon.png

NHSNH40/O.VA-PL.-3034-3050

Artikelnummer: 103059453

Downloads

ePLAN Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data
Produkttypebetegnelse:
NHS(1)(2)(3)(4)

(1)
udenSort håndtag med sølvfarvet underlag
NHRødt håndtag med gul baggrund

(2)
1616A Version
4040A Version
6363A Version

(3)
/2-POLTopolet version (kun 16A version)
/4-POLFirpolet version (kun 16A version)
udenmed forstærkningsplade (kun 40A & 63A version)
/O.VA-PL.uden forstærkningsplade med markeringsskilt (NHS-4...) (kun 40A & 63A version)

(4)
-3034med lille markeringsskilt (i stedet for NHS-4... skilt med NHS-9... skilt) (kun 40A & 63A version)
-3037med monterede ekstraklemmer til N og PE (kun 40A & 63A version)
-3050Hovedafbryderblok 90° drejet (terminaler vandrette)
Ikke alle komponent varianter, som er mulige iht. denne produktkode er tilgængelig og/eller teknisk mulig.
  • Hovedafbryder 16A - 63A
  • hygiejnerigtigt design
  • Beskyttelses klasse IP69K
  • Monterings diameter Ø 22,3 mm

Bestillings data

Produkttypebetegnelse

NHSNH40/O.VA-PL.-3034-3050

Artikenummer (Bestillingsnummer)

103059453

EAN (European Article Number)

4030661664521

eCl@ss number, version 12.0

27-37-14-03

eCl@ss number, version 11.0

27-37-14-03

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-37-14-03

ETIM number, version 7.0

EC000216

ETIM number, version 6.0

EC000216

Globale egenskaber

Forskrifter

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60204-1

DIN EN 1672-2

ANSI/UL 60947-1

ANSI/UL 60947-4-1A

Version

Hovedafbryder 40 A

Montering på forplade

Konstruktionsform

Rund

Lille mærkningsplade

Installationsforhold (mekaniske)

vilkårlig

Omskifter

lang

Forseglingstype

Membran

Læbetætninger

Materiale af etiket

Rustfrit stål (V4A)

Materiale til holder

Rustfrit stål (V4A)

Frontringens materiale

ABS, forkromet

Materiale til håndtag

ABS

Farve på etiket

Gul

Farve til holder

Sølv

Farve på kontaktelementet

Sort

Farve til frontringen

Sølv

Farve på håndtag

Rød

Farve på bælg

Sort

Bruttovægt

650 g

Generelle data - egenskaber

Udgangsstilling kan aflåses

Ja

Låsning

Ja

Fuldt isoleret

Ja

Antal afbryderpositioner

1

Number of main contacts

3

Mekaniske data

Sikring

Dreje oplåsning

Låsestilling

højre

Mekanisk levetid, minimum

100.000 koblinger

Koblingsvinkel, højre

90 °

Fastgørelse

Skruer

Tilspændingsmoment skruelængde

0,6 Nm

Mounting position main contacts

90°

Mekaniske data - Tilslutning

Tilslutningskvadrat, minimum

1 mm², stiv

0,75 mm², fleksibel

Tilslutningskvadrat , maksimum

10 mm², stiv

6 mm², fleksibel

Bemærk (tilslutningstværsnit)

Alle oplysninger om tilslutningskabler er inkluderet kabelmuffer.

Kvadrat

8 AWG

Tilspændingsmoment af Klemmer

2,5 Nm

Forbindelse (mekanisk)

Screw terminals

Mekaniske data - afmåling

Længde

80 mm

Bredde

72 mm

Højde

118 mm

Mounting height

29 mm

Note (Mounting height)

Height in front of the front panel.

Monteringsdybde

85 mm

Bemærk (monteringsdybde)

Plus tilslutning

Diameter på aktuatorhoved

44,5 mm

Diameter på frontring

44,5 mm

Længde på omskifter

52 mm

Diameter på håndtag

39 mm

Mounting diameter

22,3 mm

Tykkelse af frontplade, minimum

1 mm

Tykkelse af frontplade, maksimum

5 mm

Bemærk

Pr. hus

Omgivende forhold

Beskyttelses klasse

IP67

IP69

Ambient temperature

+0 ... +80 °C

Vibrationsstabilitet iht. EN 60068-2-6

5 g

Modstand over for slag

<50 g (EN 60068-2-27)

Ambient temperature, switch element, maximum

open +50 °C

encapsulated +40 °C

Ambient temperature, switch element, minimum

open -25 °C

encapsulated -25 °C

Omgivende forhold - Isolationsparametre

Fastsat impulsmodstandsspænding

6 kV

Elektrisk data

Termisk prøvestrøm

40 A

Rated operating voltage

690 VAC

Betinget kortslutningsstrøm 
iht. EN 60947-5-1 {A}

15.000 A

Koblings effekt, AC-3

11.000 W

Koblings effekt, AC-23

15.000 W

Koblingsprincip

Klide kontakt

Forskellige data

Tip (applikationsanvendelsesformål)

Sikker feltboks med decentrale I/O´s

Sikker feltboks med decentrale I/O´s

Inkluderet

Hinweis (leveringsomfang, antal og type)

without strengthening plate, with marking plate

Sprog filter

UKCA EU-overensstemmelseserklæring

Hent sidste version af Adobe Reader

Video ID: Mr-Safety-N-Programm

(Vimeo)



Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre

De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.

Generated at: 27.04.2026 14.28