schmersal_s_icon.png

AV15LHKX20L-GB215

Artikelnummer: 103042217

Downloads

ePLAN Gegevens
CADENAS CAD-gegevens
Typebenaming van het product:

AV15(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)-(8)


(1)
LLinkse uitvoering
Rrechtsuitvoering

(2)
 Trekkoord
HHefboomvariant H65
H92Hefboomvariant H92
H105Hefboomvariant H105
BLagerblok/steun B
B2Lagerblok/steun B2

(3)
 1 Verbreekcontact (NC)
K1 verbreekcontact (NC) / 1 maakcontact (NO)

(4)
 Beschermingsgraad IP20
IP41Beschermingsgraad IP41

(5)
 zonder kabelwartels
E1Kabelwartel M20 - metaal
(ingang voor een geleider)
E2Kabelwartel M20 kunststof - polyamide
E4Kabelwartel M20 kunststof - polyamide glasvezelversterkt

(6)
X11,5X-afmeting: 11,5 mm
X20X-afmeting: 20 mm
X30X-afmeting: 30 mm
X40X-afmeting: 40 mm
X45X-afmeting: 45 mm
X15X-afmeting: 15 mm
X25X-afmeting: 25 mm
X35X-afmeting: 35 mm

(7)
UAfschuining grendelpen: aan de onderzijde
DAfschuining grendelpen: aan de kant van het deksel
RAfschuining grendelpen: rechts
LAfschuining grendelpen: links

(8)
GB215bijkomende M8 bevestigingsopeningen aan de voorkant
xxxxxSpeciale uitvoering

Opmerking:
Regulier lettertype: standaarduitvoeringen
Cursief lettertype: speciale uitvoeringen
Niet alle artikelen volgens dit type-nummer  zijn leverbaar en/of technisch bruikbaar.
  • Linkse uitvoering
  • 1 Hulpcontact
  • Sluitbeveiliging
  • voor deuren met 1 vleugels
  • toegelaten voor gebruik in personenliften
  • Hulpontgrendeling door driekantsleutel M5

Bestelvoorbeeld

Typebenaming van het product

AV15LHKX20L-GB215

Artikelnummer (bestelnummer)

103042217

EAN (Europees Artikel Nummer)

4030661559469

eCl@ss nummer, versie 12.0

27-27-26-03

eCl@ss nummer, versie 11.0

27-27-26-03

eCl@ss nummer, versie 9.0

27-27-26-03

ETIM-nummer, versie 7.0

EC002593

ETIM-nummer, versie 6.0

EC002593

Certificeringen - Voorschriften

Certificaten

TÜV

CCC

Algemene gegevens

Voorschriften

EN 81-20

EN 81-50

Materiaal van de behuizing

licht-metaal gietijzer

Materiaal van de vergrendelbout

Messing

Brutogewicht

1.040 g

Algemene gegevens - Eigenschappen

hulpontgrendeling

Ja

Met sluitbeveiliging

Ja

Veiligheidsfuncties

Ja

Aantal hulpcontacten

1

Aantal deurvleugels

1

Aantal veiligheidscontacten

1

Mechanische gegevens

Ontgrendeling

Ontgrendeling via draaibeweging

Bedienelement

Rolhefboom H65

Uitlijning

Linkse uitvoering

Bevestiging

met twee sleufgaten 9 x 11 mm aan de achterkant

met twee M8-bevestigingsgaten aan de onderkant, horizontaal ten opzichte van de vergrendelingsbout

Permanente magneet

Keramiek oxidemagneet met hoge coërcitieve veldsterkte

Mechanische gegevens - Aansluittechniek

Kabelingang

Zonder kabelwartel

Mechanische gegevens - Afmetingen

Breedte

165 mm

Hoogte

80 mm

Diepte

36 mm

Breedte van de rol

12 mm

Diameter van de rol

36 mm

Diameter van de vergrendelbout

18 mm

X-afmeting van de vergrendelbout

20 mm

Opmerking (X-afmeting van de vergrendelbout)

De totale lengte van de vergrendelbout is de som van de voorgeschreven insteekdiepte van de vergrendelbout van 21 mm in het deurblad en de X-afmeting. De X-afmeting vertegenwoordigt de afstand tussen de onderkant van de behuizing van de deurvergrendeling en de bovenkant van de deur.

Omgevingsvoorwaarden

Afdichtingsgraad

IP20

Omgevingstemperatuur

-15 ... +70 °C

Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters

Nominale isolatiespanning Ui

400 VAC

Nominale impulsspanningsvastheid Uimp

6 kV

Elektrische gegevens

Thermische stroom

10 A

Nominale bedrijfsspanning

230 VAC

Nominale bedrijfsspanning

200 VDC

Nominale bedrijfsstroom

2.000 mA

Gebruikscategorie AC-15

230 VAC

Gebruikscategorie AC-15

2 A

Gebruikscategorie DC-13

24 VDC

Gebruikscategorie DC-13

1 A

Schakelprincipe

Tastschakeling

Materiaal van de contacten, elektrisch

Zilver

Schakelelement

Verbreekcontact (NG), maakcontact (NO)

Opmerking

Opmerking (algemeen)

Het afgebeelde deurslot dient als voorbeeld van het activeringstype en toont de variant met de maximale x-afmeting van de nachtschoot van 45 mm en een afgeschuinde rand aan de onderkant.

Opmerking (hulpontgrendeling)

Voor manuele ontgrendeling met driekantsleutel M5, als toebehoren verkrijgbaar

Taalfilter

Download de nieuwste versie van Adobe Reader


Schmersal Nederland B.V., Lorentzstraat 31, 3846 AV Harderwijk

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Generated at: 28-04-2026 19:02