schmersal_s_icon.png

TESK-SU-12L2-1M

Artikelnummer: 103005765

Downloads

ePLAN Gegevens
CADENAS CAD-gegevens
  • metaalbehuizing

Bestelvoorbeeld

Typebenaming van het product

TESK-SU-12L2-1M

Artikelnummer (bestelnummer)

103005765

EAN (Europees Artikel Nummer)

4030661447599

eCl@ss nummer, versie 12.0

27-27-06-09

eCl@ss nummer, versie 11.0

27-27-06-09

eCl@ss nummer, versie 9.0

27-27-06-09

ETIM-nummer, versie 7.0

EC002591

ETIM-nummer, versie 6.0

EC002591

Certificeringen - Voorschriften

Certificaten

UL

Algemene gegevens

Materiaal van de behuizing

Metaal, zinkgietijzer

Materiaal van het behuizingsdeksel

Thermoplast, zelfdovend

Kleur van de behuizing

Zilver

Algemene gegevens - Eigenschappen

Regelbare schakelhoek

Ja

Montageaanslagen

Ja

Aantal hulpcontacten

1

Aantal veiligheidscontacten

2

Classificatie

Voorschriften

BG-GS-ET-15

EN IEC 60947-5-1

Gebruiksduur

20 Jaar (Jaren)

Veiligheidsclassificatie: - Veiligheidsuitgangen

B10D Verbreekcontact (NG)

2.000.000 schakelingen

B10D Maakcontact (NO)

1.000.000 schakelingen

Mechanische gegevens

Positie van de kabeldoorvoer

boven

Mechanische levensduurduur, minimum

1.000.000 schakelingen

Uitvoering van de bevestigingsschroeven

4x M6

Aandraaimoment van de bevestigingsschroeven

4,3 Nm

Maximum mechanical load

5.000 N

Mechanische gegevens - Aansluittechniek

aansluitwijze

kabel

Aantal kabeladers

9

Aderdoorsnede

0,34 mm2

Mechanische gegevens - Afmetingen

Lengte van de sensor

20 mm

Breedte van de sensor

78 mm

Hoogte van de sensor

116 mm

Omgevingsvoorwaarden

Afdichtingsgraad

IP65

Omgevingstemperatuur

-25 ... +65 °C

Trillingsvastheid

10 … 150 Hz, Amplitude 0,35 mm

schokbestendig

30 g / 11 ms

Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters

Nominale isolatiespanning Ui

300 V

Nominale impulsspanningsvastheid Uimp

2,5 kV

Elektrische gegevens

Thermische stroom

2,5 A

Gebruikscategorie AC-15

230 VAC

Gebruikscategorie AC-15

2 A

Gebruikscategorie DC-13

24 VDC

Gebruikscategorie DC-13

1 A

Geschiktheid voor lage spanningen

≥ 3 VDC / ≥ 1 mA

Schakelelement

1 maakcontact (NO), 2 verbreekcontacten (NG)

Opmerking (schakelelement)

Wisselcontact met dubbele verbreking Zb of 2 verbreekcontacten, galvanisch gescheiden contactbruggen

Schakelprincipe

Tastschakeling

Maximale schakelfrequentie

1.200 /h

Materiaal van de contacten, elektrisch

Ag-Ni 10 en 0 2 µm verguld

Taalfilter

Download de nieuwste versie van Adobe Reader

Schakelwegdiagram

Contactschema

103005762 TESK-SU-12L2-3M
  • kabel boven
  • Regelbare schakelhoek
  • vooringesteld voor inbouw binnenin
  • Standaardscharnier
  • metaalbehuizing


Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Generated at: 17/04/2026 18:05