PS226-Z02-STR-F230
PS226-Z02-STR-F230
- enkel bruikbaar voor positioneertoepassingen
- Kunststofbehuizing met klapbaar deksel
- Wartelinvoer 3 x M20 x 1,5
- Bouwvorm volgens EN 50047
- Verkrijgbaar met LED
- Veerstaafhefboom
Bestelvoorbeeld
| Typebenaming van het product |
PS226-Z02-STR-F230 |
| Artikelnummer (bestelnummer) |
103061443 |
| EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661674285 |
| eCl@ss nummer, versie 12.0 |
27-27-06-01 |
| eCl@ss nummer, versie 11.0 |
27-27-06-01 |
| eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-27-06-01 |
| ETIM-nummer, versie 7.0 |
EC000030 |
| ETIM-nummer, versie 6.0 |
EC000030 |
Algemene gegevens
| Voorschriften |
EN IEC 60947-5-1 |
| Materiaal van de behuizing |
Kunststof, glasvezelversterkt |
Algemene gegevens - Eigenschappen
| Aantal veiligheidscontacten |
2 |
Classificatie
| Gebruiksduur |
20 Jaar (Jaren) |
Mechanische gegevens
| Bedienelement |
Veerstaafhefboom |
| Mechanische levensduurduur, minimum |
10.000.000 schakelingen |
| Gedwongen verbrekingskracht, minimum |
40 N |
| Aandraaimoment van de bevestigingsschroeven |
1,2 Nm |
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
| Positie stekkeraansluiting |
Rechts |
| aansluitwijze |
Inbouwstekker M12, 4-polig |
| Aandraaimoment van de elektrische aansluiting, minimum |
0,6 Nm |
| Aandraaimoment van de elektrische aansluiting, maximum |
0,8 Nm |
Mechanische gegevens - Afmetingen
| Lengte van de sensor |
33 mm |
| Breedte van de sensor |
59 mm |
Omgevingsvoorwaarden
| Afdichtingsgraad |
IP66 IP67 |
| Omgevingstemperatuur |
-30 ... +80 °C |
| Beschermklasse |
II |
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
| Nominale isolatiespanning Ui |
240 V |
| Nominale impulsspanningsvastheid Uimp |
0,8 kV |
| Vervuilingsgraad |
3 |
Elektrische gegevens
| Thermische stroom |
4 A |
| Voorwaardelijke nominale kortsluitstroom |
400 A |
| Gebruikscategorie AC-15 |
50 VAC |
| Gebruikscategorie AC-15 |
3 A |
| Gebruikscategorie DC-13 |
24 VDC |
| Gebruikscategorie DC-13 |
3 A |
| Schakelelement |
2 verbreekcontacten (NG) |
| Schakelprincipe |
Sprongschakeling |
| Maximale schakelfrequentie |
5.000 /h |
| Materiaal van de contacten, elektrisch |
Zilver |
Taalfilter
Datasheet
Bedieningshandleiding en conformiteitsverklaring
Brochure
SISTEMA-VDMA-bibliotheek/library
Download de nieuwste versie van Adobe Reader
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
ID: kps2-str-ff01
| 524,1 kB | .jpg | 352.778 x 665.692 mm - 1000 x 1887 px - 72 dpi
| 22,0 kB | .jpg | 65.26400000000001 x 123.47200000000001 mm - 185 x 350 px - 72 dpi
| 17,2 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 px - 72 dpi
| 56,9 kB | .png | 74.083 x 139.70000000000002 mm - 210 x 396 px - 72 dpi
| 4,8 MB | .png | 169.333 x 319.617 mm - 2000 x 3775 px - 300 dpi
Maatschets basistoestel
Maatschets bedieningssleutel
Contactschema
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Generated at: 3/05/2026 01:08