schmersal_s_icon.png

IFL 8-18L-10TP-1665-1 10-60V

品番: 101123654

Downloads

eプラン データ
CADENAS CADデータ
SISTEMA データ
製品タイプの説明:

IFL (1)-(2)(3)-(4)(5)(6)(7)-(8)


(1)
5動作距離 5 mm
8動作距離 8 mm
10動作距離 10 mm

(2)
18シリンダー型、ネジ式 M18, 金属製
180シリンダー型、ネジ式 M18, プラスティック製

(3)
1標準型
M小型
L長い形状

(4)
01NC接点
10NO接点
10/01配線スペース付きNO接点 / NC接点
11相反する1 NO 接点 / 1 NC 接点

(5)
1ケーブル
ST雄コネクター
Tストレインリリーフ付き導体
A交流/直流 AC/DC
DDC 2-ワイヤー

(6)
1標準型コネクターバージョン
2代替コネクターバージョン

(7)
NNPNタイプ
PPNPタイプ

(8)
2033ステンレススチール製ハウジング
2130最大+130°Cまで使用できます、開閉状態表示LEDなし
この型式記号に従って組み合わせられる全ての型式が、提供可能あるいは技術的に実現可能ということではありません。
  • 設計 M 18 x 1

注文データ

製品タイプの説明

IFL 8-18L-10TP-1665-1 10-60V

部品番号(注文番号)

101123654

EAN(欧州部品番号)

4030661276984

eCl@ss番号、バージョン12.0

27-27-40-01

eCl@ss番号、バージョン11.0

27-27-01-01

eCl@ss番号、バージョン9.0

27-27-01-01

ETIM番号、バージョン7.0

EC002714

ETIM番号、バージョン6.0

EC002714

認証

証明書

CCC

一般データ

規格

DIN VDE 0660-208

EN IEC 60947-5-2

ハウジング形状

シリンダー型、ネジ式

取り付け条件(機械式)

不適切な

筐体材質

真鍮

ハウジング材質コーティング材

ニッケルめっき

作動範囲

樹脂

ナットの材質

真鍮

総重量

130 g

一般データ - 仕様

一体型システム診断、状態

Yes

ケーブルスリーブ

Yes

ケーブルワイヤーの数

3

機械的データ

ナットの締付トルク、最大

18 Nm

Mechanical data - Switching distances

公称切替距離 Sn

8 mm

注記 (動作距離)

All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2

機械的データ - 電気機械式

ケーブルの長さ

2 m

接続

ケーブル

ケーブルワイヤーの数

3

ワイヤー断面積

0.34 mm2

ケーブルマントルの材質

PVC

機械的データ - 寸法

センサーのISOネジ

M18

二面幅

24 黒

センサー長

91 mm

環境条件

保護等級

IP67

使用周囲温度

-25 ... +70 °C

耐振動

10 ~ 55 Hz, 振幅 1 mm

耐衝撃

30 g / 11 ms

保護等級

II

電気的データ

動作電圧

10 ... 60 VDC

電圧範囲のタイプ

DC

定格動作電圧

10 ... 60 VDC

動作電流

300 mA

スイッチエレメント

NO接点

内蔵式保護回路

誘導型干渉保護

極性反転に対する保護

サージ保護

最大ヒューズ定格

開閉頻度、約

400 Hz

電気的データ - デジタル出力

電圧降下時の電流 Ud

0.3 A

制御エレメントのデザイン

PNP型

状態表示

注記 (統合システム診断、状態)

yellow LED

言語フィルター

Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください

Diagram


シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated at: 2026/05/01 13:27