T4VH 336-11Z-M20
T4VH 336-11Z-M20
| Désignation produit: (1)(2) 336-(3)(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9) |
| (1) | |
| Z | Rupture brusque |
| T | Action dépendante (non applicable pour AF/S) |
| (2) | |
| S | Poussoir S |
| R | Poussoir à galet R |
| H | Tête rotative à levier à galet H |
| 10H | Levier antenne 10H |
| 7H | Tête rotative à levier à galet 7H |
| 1K | Levier à galet 1K |
| 3K | Levier à galet inversé 3K |
| RMS | Galet en laiton |
| (3) | |
| 11 | 1 contact NO / 1 contact NF |
| 02 | 2 contacts NF |
| 20 | 2 contacts NO, (les interrupteurs avec 2 contacts NO sont inappropriés pour les tâches de sécurité) |
| 01/01 | 1 contact NF à gauche / 1 contact NF à droite |
| (4) | |
| Y | IP 65 |
| Z | IP 67 |
| (5) | |
| sans maintien | |
| R | avec maintien |
| (6) | |
| H | Action dépendante avec contacts décalés |
| UE | Action dépendante avec contacts chevauchants |
| (7) | |
| Sans | Entrée de câble M 20 |
| NPT | Entrée de câble 1/2" NPT |
| ST | Connecteur M12 avec codage A |
| ST-2310 | Connecteur M12 avec codage B |
| (8) | |
| 2138 | Tête rotative à levier à galet 7H pour interrupteurs de position avec fonction de sécurité |
| (9) | |
| 1637 | contacts dorés |
- Forme selon EN 50041
- Réglage du levier par crans de 10°
- Boîtier plastique
- Double isolation
- Excellente résistance à l"essence et à l"huile
- Large gamme d'organes de commande
- Organes de commande réglables de 4 x 90°
- 1 Entrée de câble M 20 x 1.5
Exemple de commande
| Note (disponibilité) |
Plus disponible! |
| Désignation de type du produit |
T4VH 336-11Z-M20 |
| Référence d’article (n° de commande) |
161158892 |
| EAN (European Article Number) |
4030661182995 |
Homologations - Règlementations
| Certificats |
cULus CCC |
Caractéristiques globales
| Modèle de boîtier |
Construction normée |
| Levier selon DIN EN 50041 |
A |
| Matériau du boîtier |
Plastique, renforcé de fibres de verre |
| Matériau du levier |
métal |
| Poids brut |
200 g |
Données générales - Caractéristiques
| Fonctions de sécurité |
Oui |
| Nombre de contacts auxiliaires |
1 |
| Nombre de contacts de sécurité |
1 |
Classification
| Normes de référence |
EN IEC 60947-5-1 |
| Durée d'utilisation |
20 année(s) |
Classification de sécurité - Sorties de sécurité
| B10D contact NF |
20000000 manœuvres |
Données mécaniques
| Actionneur |
tête rotatif à levier à galet |
| Matériau du galet |
Plastique |
| Durée de vie mécanique, min. |
30000000 manœuvres |
| Vitesse d'attaque, max. |
2,5 m/s |
| Remarque (vitesse d'attaque) |
Vitesse d'attaque pour un angle d'attaque vertical sur le poussoir de 30° |
| Remarque (temps de commutation) |
Temps de commutation selon la vitesse d'actionnement |
| Couple d'actionnement, min. |
0,3 Nm |
Données mécaniques – technique de connexion
| Connecteur de raccordement |
Raccord fileté M20 x 1.5 |
| Section du câble, min. |
0,75 mm² |
| Section du câble, max. |
2,5 mm² |
| Remarque (section du câble) |
Toutes les indications relatives à la section du câble sont embouts compris. |
Données mécaniques - Dimensions
| Longueur du capteur |
60,5 mm |
| Largeur du capteur |
40,5 mm |
| Hauteur du capteur |
129,5 mm |
Conditions ambiantes
| Etanchéité |
IP65 IP67 |
| Ambient temperature |
-30 ... +80 °C |
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
| Tension assignée d'isolement |
500 V |
| Tension assignée de tenue aux chocs |
6 kV |
Données électriques
| Courant nominal thermique |
10 A |
| Courant de court-circuit nominal selon EN 60947-5-1 |
1000 A |
| Catégorie d'utilisation: AC-15 |
230 VAC |
| Catégorie d'utilisation: AC-15 |
4 A |
| Catégorie d'utilisation DC-13 |
24 VDC |
| Catégorie d'utilisation DC-13 |
4 A |
| Elément de commutation |
1 contact NO, 1 contact NF |
| Principe de commutation |
contacts à action dépendante |
| Temps de rebondissement, max. |
2 ms |
| Fréquence de manœuvres |
5000 /h |
| Matériau des contacts, électriques |
Argent |
Filtre de langue
Fiches techniques
Mode d'emploi (annexe/guide raccourci)
Certificat UL
Certification CCC
Bibliothèque/Library SISTEMA-VDMA
Télécharger la dernière version d'Adobe Reader
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
ID: k336hf01
| 693,8 kB | .jpg | 352.778 x 752.1220000000001 mm - 1000 x 2132 px - 72 dpi
| 106,8 kB | .png | 74.083 x 157.692 mm - 210 x 447 px - 72 dpi
| 27,4 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 px - 72 dpi
| 8,2 MB | .png | 169.333 x 361.103 mm - 2000 x 4265 px - 300 dpi
| 26,0 kB | .jpg | 57.856 x 123.47200000000001 mm - 164 x 350 px - 72 dpi
Plan d'encombrement composant de base
Plan d'encombrement actionneur
Diagramme des contacts
Diagramme de contact
| Déclaration UE de conformité | ![]() |
| Original | ACE Schmersal Eletroeletrônica Industrial Ltda. Av. Brasil, nº 815 Jardim Esplanada CEP: 18557-646 Boituva - SP Brésil Internet: www.schmersal.com.br |
| Déclaration: | Par la présente, nous certifions que les composants identifiés ci-après répondent de par leur conception et leur construction aux exigences des Directives Européennes applicables. |
| Désignation du composant | Z/T 235, Z/T 236, Z/T 255, Z/T 256, Z/T 335, Z/T 336, Z/T 355, Z 332 |
| Type: | voir exemple de commande |
| Description du composant: | Interrupteur de position |
| Directives pertinentes: | Directive Basse Tension | 2014/35/EU |
| Directive RoHS | 2011/65/EU |
| Normes appliquées: | EN 60947-5-1:2017 |
| Représentant autorisé à préparer et composer la documentation technique: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
| Lieu et date de l'émission: | Boituva, 21. avril 2021 |
![]() |
| Signature à l'effet d'engager la société Marco Antonio De Dato Responsable Construction & Développement |
| UK Declaration of Conformity | ![]() |
| Company: | ACE Schmersal Eletroeletrônica Industrial Ltda. Av. Brasil, nº 815 Jardim Esplanada CEP: 18557-646 Boituva - SP Brasil Internet: www.schmersal.com.br |
| Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
| Name of the component: | Z/T 235, Z/T 236, Z/T 255, Z/T 256, Z/T 335, Z/T 336, Z/T 355, Z 332 |
| Type: | See ordering code |
| Description of the component: | Position switch |
| Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
| The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
| Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 |
| UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
| Place and date of issue: | Boituva, November 23, 2021 |
![]() |
| Authorised signature Marco Antonio De Dato Head of Engineering and Design |
Schmersal, Inc., 15 Skyline Drive, NY 10532 Hawthorne
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Generated at: 2026-04-27 17 h 07