UV9H 432Y
| Tuotekuvaus: U(1) 432Y-(2)-(3) |
| (1) | |
| S | Tappityönnin S |
| K | Rullavipu K |
| 8H | Rullavarsi 8H |
| H | Rullavarsi H |
| 3H | Rullavarsi 3H |
| 7H | Rullavarsi 7H |
| 4H | Joustava puikkovipu 4H |
| 9H | Puikkovipu 9H |
| 10H | Puikkovipu 10H |
| 2H | Lattajousivipu 2H |
| 6H | Lattajousivipu 6H |
| (2) | |
| ilman | 2 avautuvaa kosketinta (NC) |
| 2S | 2 sulkeutuvaa kosketinta (NO) |
| 1S/1OE | 1 sulkeutuva kosketin (NO) / 1 avautuva kosketin (NC) |
| (3) | |
| 1272 | Pakkasmalli -30 °C |
- Metallikotelo
- 2 Koskettimet
- 62 mm x 80 mm x 50 mm ( peruskomponentti)
- Kytkentäpisteet ja kosketintoiminta säädettävissä
- 3 Kaapeliläpivientejä M 20 x 1.5
- Ohjainpään asentoa voidaan muuttaa 4 x 90°
- Varren asennon portaaton säätö 360°
- Varsi voidaan kääntää akselilla 180°
- Teräspuikko
Tilaustiedot
| Tuotekuvaus |
UV9H 432Y |
| Tuotenumero (tilausnumero) |
101060553 |
| EAN (European Article Number) |
4030661046761 |
| eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-01 |
| eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-01 |
| eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-06-01 |
| ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
| ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Hyväksynnät - Standardit
| Sertifikaatit |
cULus |
Yleiset ominaisuudet
| Standardit |
EN IEC 60947-5-1 |
| Toimintaperiaate |
mekaaninen |
| Kotelon materiaali |
kevytmetalliseosvalu |
| Kotelon pinnoitteen materiaali |
polttomaalattu |
| Tangon materiaali |
Teräs |
| Bruttopaino |
495 g |
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
| Avautuvien kosk. lukumäärä |
2 |
Turvalähdöt - Turvaluokitus
| B10D Avautuva kosketin (NC) |
2.000.000 kytkentäalue |
Mekaaniset tiedot
| Tunnistuselementti |
Puikkovipu |
| Mekaaninen elinikä, minimi |
10.000.000 kytkentäalue |
| Aktivointikulma, vasemmalta |
30 ° |
| Aktivointikulma, oikealta |
30 ° |
| Contact opening |
2 x 1,5 mm |
| Tunnistusnopeus, minimi |
1 mm/min |
| Tunnistusnopeus, maksimi |
3 m/s |
| Note (Actuating speed) |
Tunnistusnopeus pystysuunnassa |
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
| Pistokeliitin |
Ruuviliitäntä M20 x 1.5 |
| Kaapelikoko, minimi |
1,5 mm² |
| Kaapelikoko, maksimi |
2,5 mm² |
| Note |
Kaapelitiedoissa johtimet ovat holkitettuja. |
| johdon poikkipinta-ala |
13 AWG |
Mekaaniset tiedot - Mitat
| Pituus |
50 mm |
| Leveys |
62 mm |
| Korkeus |
380 mm |
| Tangon halkaisija |
6 mm |
Ympäristöolosuhteet
| Suojausluokka |
IP65 |
| Ambient temperature |
-20 ... +60 °C |
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
| Eristysjännite |
500 V |
Sähköiset tiedot
| Terminen nimellisvirta |
16 A |
| Kytkinosa |
Avautuva (NC) |
| Kytkentäperiaate |
Suoratoiminen |
| Koskettimen materiaali, sähköinen |
Hopea |
Huomautus
| Note (General) |
Type of contact and switching points can be factory set to order. |
Kielisuodatin
Tuotelehti
Käyttöohje-lyhyt
EU-vaatimuksenmukaisuusvakuutus
UL-todistus
Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio
Tuotekuva( luettelokuva)
ID: ku43hf09
| 663,4 kB | .jpg | 352.778 x 910.519 mm - 1000 x 2581 px - 72 dpi
| 103,0 kB | .png | 74.083 x 191.20600000000002 mm - 210 x 542 px - 72 dpi
| 17,2 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 px - 72 dpi
| 7,4 MB | .png | 166.55700000000002 x 429.88500000000005 mm - 2000 x 5162 px - 305 dpi
| 20,9 kB | .jpg | 47.978 x 123.47200000000001 mm - 136 x 350 px - 72 dpi
Perustuotteen mitat
Mittakuva-vaikuttaja
Kosketinkaavio
Kytkentäkaavio
Toimintaperiaate
Advancetec Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Generated at: 18.4.2026 16.54