TESK-SU-11L1-3M
| Tuotekuvaus: TESK-(1)-(2)-(3)-(4)-(5) |
| (1) | |
| S | Standardisarana |
| L | Pitkä saranapuolisko |
| (2) | |
| A | Esiasetettu etuasennusta varten |
| I | Esiasetettu sisäasennusta varten |
| U | säädettävä kytkentäkulma |
| (3) | |
| 22 | 2 sulkeutuvaa kosketinta (NO) / 2 avautuvaa kosketinta (NC) |
| 12 | 1 sulkeutuva kosketin (NO) / 2 avautuvaa kosketinta (NC) |
| 13 | 1 sulkeutuva kosketin (NO) / 3 avautuvaa kosketinta (NC) |
| 02 | 2 avautuvaa kosketinta (NC) |
| 11 | 1 sulkeutuva kosketin (NO) / 1 avautuva kosketin (NC) |
| (4) | |
| L1 | kaapeli takana |
| L2 | kaapeli yllä |
| ST1 | Kytkentärasia, takana |
| ST2 | Kytkentärasia yllä |
| (5) | |
| 3M | kaapelipituus 3 m (vain L1 / L2) |
| 5M | kaapelipituus 5 m (vain L1 / L2) |
| 10M | kaapelipituus 10 m (vain L1 / L2) |
| 20M | kaapelipituus 20 m (vain L1 / L2) |
| 30M | kaapelipituus 30 m (vain L1 / L2) |
- Metallikotelo
Tilaustiedot
| Tuotekuvaus |
TESK-SU-11L1-3M |
| Tuotenumero (tilausnumero) |
103005757 |
| EAN (European Article Number) |
4030661447544 |
| eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-09 |
| eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-09 |
| eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-06-09 |
| ETIM number, version 7.0 |
EC002591 |
| ETIM number, version 6.0 |
EC002591 |
Hyväksynnät - Standardit
| Sertifikaatit |
CCC UL |
Yleiset ominaisuudet
| Kotelon materiaali |
Metalli, sinkkivalu |
| Kannen materiaali |
Kestomuovi, itsestään sammuva |
| Kotelon väri |
Hopea |
| Bruttopaino |
400 g |
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
| Säädettävä kytkentäkulma |
Kyllä |
| Kohdistusapu |
Kyllä |
| Apukoskettimien lukumäärä |
1 |
| Turvakoskettimien lukumäärä |
1 |
Turvaluokitus
| Standardit, määräykset |
BG-GS-ET-15 EN IEC 60947-5-1 |
| Mission time |
20 Vuosi |
Turvalähdöt - Turvaluokitus
| B10D Avautuva kosketin (NC) |
2.000.000 kytkentäalue |
| B10D Sulkeutuva kosketin (NO) |
1.000.000 kytkentäalue |
Mekaaniset tiedot
| Kaapeliläpiviennin asento |
takana |
| Mekaaninen elinikä, minimi |
1.000.000 kytkentäalue |
| Type of the fixing screws |
4x M6 |
| Tightening torque of the fixing screws |
4,3 Nm |
| Maximum mechanical load |
5.000 N |
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
| Kaapelin pituus |
3 m |
| Pistokeliitin |
kaapeli |
| Number of cable wires |
5 |
| johdon poikkipinta-ala |
0,34 mm2 |
Mekaaniset tiedot - Mitat
| Pituus |
20 mm |
| Leveys |
78 mm |
| Korkeus |
116 mm |
Ympäristöolosuhteet
| Suojausluokka |
IP65 |
| Ambient temperature |
-25 ... +65 °C |
| Tärinänkesto standardin EN 60068-2-6 mukaan |
10 … 150 Hz, Amplitudi 0,35 mm |
| Iskunkestävyys |
30 g / 11 ms |
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
| Eristysjännite |
300 V |
| Syöksyjännitekestoisuus |
2,5 kV |
Sähköiset tiedot
| Terminen nimellisvirta |
2,5 A |
| Käyttöluokka AC-15 |
230 VAC |
| Käyttöluokka AC-15 |
2 A |
| Käyttöluokka DC-13 |
24 VDC |
| Käyttöluokka DC-13 |
1 A |
| Soveltuu pienjännitteille |
≥ 3 VDC / ≥ 1 mA |
| Kytkinosa |
1 sulkeutuva kosketin (NO), 1 avautuva kosketin (NC) |
| Note (Switching element) |
Kaksoiskatkaiseva vaihtokosketin, tyypin Zb tai 2 NC koskettimet, galvaanisesti erotetuilla kosketinsilloilla |
| Kytkentäperiaate |
Suoratoiminen |
| kytkentätaajuus |
1.200 /h |
| Koskettimen materiaali, sähköinen |
Ag-Ni 10 ja 0,2 µm pintakullattu |
Kielisuodatin
Tuotelehti
Käyttöohjeet ja vaatimuksenmukaisuusvakuutus
UL-todistus
CCC-sertifiointi
Esite
SISTEMA-VDMA. Kirjasto
Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio
Tuotekuva( luettelokuva)
ID: kteskf09
| 719,1 kB | .jpg | 352.778 x 594.783 mm - 1000 x 1686 px - 72 dpi
| 35,3 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 px - 72 dpi
| 99,2 kB | .png | 74.083 x 124.88300000000001 mm - 210 x 354 px - 72 dpi
| 7,9 MB | .png | 169.333 x 285.49600000000004 mm - 2000 x 3372 px - 300 dpi
| 34,7 kB | .jpg | 73.378 x 123.47200000000001 mm - 208 x 350 px - 72 dpi
Perustuotteen mitat
Mittapiirros-yleiset
Kosketinkaavio
Kytkentäkaavio
Sovellusesimerkki Kuvitus Tuote
Sovellusesimerkki Kuvitus Tuote
Advancetec Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Generated at: 24.4.2026 4.54