TESK-LI-11ST1
TESK-LI-11ST1
- kytkentärasia M12 takana
- kiinteällä kytkentäkulmalla
- Esiasetettu sisäasennusta varten
- Pitkä saranapuolisko
- Metallikotelo
Tilaustiedot
| Tuotekuvaus |
TESK-LI-11ST1 |
| Tuotenumero (tilausnumero) |
103005727 |
| EAN (European Article Number) |
4030661435602 |
| eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-09 |
| eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-09 |
| eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-06-09 |
| ETIM number, version 7.0 |
EC002591 |
| ETIM number, version 6.0 |
EC002591 |
Hyväksynnät - Standardit
| Sertifikaatit |
CCC UL |
Yleiset ominaisuudet
| Kotelon materiaali |
Metalli, sinkkivalu |
| Kannen materiaali |
Kestomuovi, itsestään sammuva |
| Kotelon väri |
Hopea |
| Bruttopaino |
1.000 g |
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
| Sisäpuolinen asennus |
Kyllä |
| Apukoskettimien lukumäärä |
1 |
| Turvakoskettimien lukumäärä |
1 |
Turvaluokitus
| Standardit, määräykset |
BG-GS-ET-15 EN IEC 60947-5-1 |
| Mission time |
20 Vuosi |
Turvalähdöt - Turvaluokitus
| B10D Avautuva kosketin (NC) |
2.000.000 kytkentäalue |
| B10D Sulkeutuva kosketin (NO) |
1.000.000 kytkentäalue |
Mekaaniset tiedot
| Mekaaninen elinikä, minimi |
1.000.000 kytkentäalue |
| Type of the fixing screws |
6x M6 |
| Tightening torque of the fixing screws |
4,3 Nm |
| Maximum mechanical load |
5.000 N |
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
| Connector position |
Takana |
| Pistokeliitin |
Liitin M12 |
Mekaaniset tiedot - Mitat
| Pituus |
20 mm |
| Leveys |
98 mm |
| Korkeus |
116 mm |
Ympäristöolosuhteet
| Suojausluokka |
IP65 |
| Ambient temperature |
-25 ... +65 °C |
| Tärinänkesto standardin EN 60068-2-6 mukaan |
10 … 150 Hz, Amplitudi 0,35 mm |
| Iskunkestävyys |
30 g / 11 ms |
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
| Eristysjännite |
60 V |
| Syöksyjännitekestoisuus |
0,8 kV |
Sähköiset tiedot
| Terminen nimellisvirta |
2,5 A |
| Käyttöluokka AC-15 |
230 VAC |
| Käyttöluokka AC-15 |
2 A |
| Käyttöluokka DC-13 |
24 VDC |
| Käyttöluokka DC-13 |
1 A |
| Soveltuu pienjännitteille |
≥ 3 VDC / ≥ 1 mA |
| Kytkinosa |
1 sulkeutuva kosketin (NO), 1 avautuva kosketin (NC) |
| Note (Switching element) |
Kaksoiskatkaiseva vaihtokosketin, tyypin Zb tai 2 NC koskettimet, galvaanisesti erotetuilla kosketinsilloilla |
| Kytkentäperiaate |
Suoratoiminen |
| kytkentätaajuus |
1.200 /h |
| Koskettimen materiaali, sähköinen |
Ag-Ni 10 ja 0,2 µm pintakullattu |
Kielisuodatin
Tuotelehti
Käyttöohjeet ja vaatimuksenmukaisuusvakuutus
UL-todistus
CCC-sertifiointi
Esite
SISTEMA-VDMA. Kirjasto
Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio
Tuotekuva( luettelokuva)
ID: kteskf14
| 685,0 kB | .jpg | 352.425 x 437.09200000000004 mm - 999 x 1239 px - 72 dpi
| 54,0 kB | .jpg | 99.483 x 123.47200000000001 mm - 282 x 350 px - 72 dpi
| 54,3 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 px - 72 dpi
| 85,1 kB | .png | 74.083 x 91.72200000000001 mm - 210 x 260 px - 72 dpi
| 7,4 MB | .png | 169.249 x 209.889 mm - 1999 x 2479 px - 300 dpi
Perustuotteen mitat
Mittapiirros-yleiset
Kosketinkaavio
Kytkentäkaavio
Koskettimet
Sovellusesimerkki Kuvitus Tuote
Sovellusesimerkki Kuvitus Tuote
Advancetec Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Generated at: 18.4.2026 19.13