HHS63-BL-SW-MP-3050
HHS63-BL-SW-MP-3050
- With mounting plate
- hygienic design
- lockable with a lock
Tilaustiedot
| Tuotekuvaus |
HHS63-BL-SW-MP-3050 |
| Tuotenumero (tilausnumero) |
103059038 |
| EAN (European Article Number) |
4030661663272 |
| eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-14-03 |
| eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-14-03 |
| eCl@ss number, version 9.0 |
27-37-14-03 |
| ETIM number, version 7.0 |
EC000216 |
| ETIM number, version 6.0 |
EC000216 |
Yleiset ominaisuudet
| Standardit |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60204-1 ANSI/UL 60947-1 ANSI/UL 60947-4-1A DIN EN 1672-2 |
| Ilmastorasitus |
DIN IEC 60068-2-78 DIN IEC 60068-2-30 |
| Muotoilu |
Main switch 63 A Etuseinä-asennus |
| Design |
Pyöreä Large marking plate Strengthening plate |
| Asennusolosuhteet (mekaaniset) |
all surfaces min 3° to the horizontal |
| Vipu |
pitkä |
| Sealing type |
Kalvo Huulitiiviste |
| Kiinnikkeen materiaali |
Ruostumaton teräs (V4A) |
| Asennusalustan materiaali |
Ruostumaton teräs (V4A) |
| Eturenkaan materiaali |
Stainless steel (V4A) |
| Vivun materiaali |
ABS |
| Merkkikilven väri |
Hopea |
| Kiinnikkeen väri |
Hopea |
| Kosketinelementin väri |
musta |
| Eturenkaan väri |
Hopea |
| Kiinityslevyn väri |
Hopea |
| Kahvan väri |
musta |
| Paljetiivisteen väri |
Sininen |
| Colour of the sealing |
Sininen |
| Bruttopaino |
220 g |
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
| Lukkiutuu keskiasentoon |
Kyllä |
| Asennoituva saatavilla |
Kyllä |
| Kytkentäasentojen lukumäärä |
1 |
| Number of main contacts |
3 |
| Anti-torsion protection |
Yes |
Turvaluokitus
| Mission time |
20 Vuosi |
Mekaaniset tiedot
| Vapautus |
Palautus vääntämällä |
| lukitusasento |
oikea |
| Mekaaninen elinikä, minimi |
100.000 kytkentäalue |
| Kulma, kytkentäkulma, oikea |
90 ° |
| Kiinnitys |
central nut |
| Ruuvin kiristysvääntömomentti |
2 Nm |
| Kiristysvääntömomentti muttereille, maksimi |
4 Nm |
| Mounting position main contacts |
90° |
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
| Kaapelikoko, minimi |
1 mm², taipuisa 4 mm², jäykkä |
| Kaapelikoko, maksimi |
25 mm², jäykkä 16 mm², taipuisa |
| Note |
Kaapelitiedoissa johtimet ovat holkitettuja. |
| johdon poikkipinta-ala |
4 AWG |
| Liittimien kiristysvääntömomentti |
2,5 Nm |
| Liitäntä (mekaaninen) |
Screw terminals |
Mekaaniset tiedot - Mitat
| Pituus |
110 mm |
| leveys |
110 mm |
| Korkeus |
115 mm |
| Mounting height |
37 mm |
| Note (Mounting height) |
Height in front of the front panel. |
| Asennussyvyys |
78 mm |
| Note (Mounting depth) |
Lisäpistokeliitin |
| Kauluksen halkaisija |
45 mm |
| Kahvan pituus |
52,5 mm |
| Mounting diameter |
22,3 mm |
| Etulevyn paksuus, minimi {mm} |
1,5 mm |
| Etulevyn paksuus, maksimi |
6 mm |
| Note |
Per kotelo |
Ympäristöolosuhteet
| Suojausluokka |
IP67 IP69K |
| Ambient temperature |
+0 ... +80 °C |
| Suhteellinen kosteus, maksimi |
93 % |
| Note (Relative humidity) |
ei kondensoitumista jäätymätön |
| Tärinänkesto standardin EN 60068-2-6 mukaan |
5 g |
| Iskunkestävyys |
<50 g (EN 60068-2-27) |
| Permissible installation altitude above sea level, maximum |
2.000 m |
| Ambient temperature, switch element, maximum |
open +50 °C encapsulated +40 °C |
| Ambient temperature, switch element, minimum |
open -25 °C encapsulated -25 °C |
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
| Syöksyjännitekestoisuus |
6 kV |
Sähköiset tiedot
| Terminen nimellisvirta |
63 A |
| Rated operating voltage |
690 VAC |
| Vaadittava nimellinen oikosulkuvirta standardin EN 60947-5-1 mukaan |
15.000 A |
| Kytkentäteho, AC-3 |
18.500 W |
| Kytkentäteho, AC-23 |
22.000 W |
| Kytkentäperiaate |
Suoratoiminen |
Tietoja
| Huomautus (sovelluskäytöt) |
Turvallinen kenttäkotelo hajautettu I/O Turvallinen kenttäkotelo hajautettu I/O |
Toimitus sisältää
| Huomautus (toimituksen sisältö, lukumäärä ja tyyppi) |
Scope of delivery with contact carrier SMF-SG including strengthening plate |
Kielisuodatin
Tuotelehti
Käyttöohjeet ja vaatimuksenmukaisuusvakuutus
Valmistajanvakuutus. KAS
Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio
Tuotekuva( luettelokuva)
ID: khhs-f23
| 250,2 kB | .jpg | 352.778 x 352.778 mm - 1000 x 1000 px - 72 dpi
| 46,5 kB | .jpg | 123.47200000000001 x 123.47200000000001 mm - 350 x 350 px - 72 dpi
| 36,7 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 px - 72 dpi
| 39,0 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 px - 72 dpi
| 2,2 MB | .png | 169.333 x 169.333 mm - 2000 x 2000 px - 300 dpi
Perustuotteen mitat
| EU Declaration of Conformity | ![]() |
| Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
| Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
| Name of the component: | H program |
| Type: | See ordering code |
| Description of the component: | Command and signalling devices optionally as indicator lights, push buttons, illuminated push buttons, mushroom head impact buttons and switches, selector switches and selector buttons in conjunction with contact element and light elements CLP as well as potentiometer drives, step selector switches and main switches. |
| Relevant Directives: | Low Voltage Directive | 2014/35/EU |
| EMC-Directive | 2014/30/EU | |
| RoHS-Directive | 2011/65/EU |
| Applied standards: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 |
| Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
| Place and date of issue: | Wuppertal, June 18, 2024 |
![]() |
| Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Advancetec Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Generated at: 27.4.2026 12.57