schmersal_s_icon.png

HHS63-BL-SW-MP-3050

Artikelnummer: 103059038

Downloads

ePLAN Daten
SISTEMA Daten
  • Mit Montageplatte
  • hygienegerechtes Design
  • mit Schloss abschließbar

Bestelldaten

Produkt-Typbezeichnung

HHS63-BL-SW-MP-3050

Artikelnummer (Bestellnummer)

103059038

EAN (European Article Number)

4030661663272

eCl@ss Nummer, Version 12.0

27-37-14-03

eCl@ss Nummer, Version 11.0

27-37-14-03

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-37-14-03

ETIM Nummer, Version 7.0

EC000216

ETIM Nummer, Version 6.0

EC000216

Allgemeine Daten

Vorschriften

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60204-1

ANSI/UL 60947-1

ANSI/UL 60947-4-1A

DIN EN 1672-2

Klimabeanspruchung

DIN IEC 60068-2-78

DIN IEC 60068-2-30

Ausführung

Hauptschalter 63 A

Frontplattenmontage

Bauform

Quadratisch

Großes Bezeichnungsschild

Verstärkungsplatte

Einbaubedingungen (mechanisch)

alle Flächen min 3° zur Waagerechten

Knebel

lang

Abdichtungsart

Membrane

Lippendichtungen

Werkstoff des Bügels

Edelstahl (V4A)

Werkstoff der Befestigungsplatte

Edelstahl (V4A)

Werkstoff des Frontring

Edelstahl (V4A)

Werkstoff des Knebel

ABS

Farbe des Bezeichnungsschildes

silber

Farbe des Bügels

silber

Farbe des Kontaktelementes

schwarz

Farbe des Frontringes

silber

Farbe der Befestigungsplatte

silber

Farbe des Knebels

schwarz

Farbe des Dichtungsbalges

blau

Farbe der Dichtung

blau

Bruttogewicht

220 g

Allgemeine Daten - Eigenschaften

Nullstellung abschließbar

Ja

Verrastend vorhanden

Ja

Anzahl der Schaltstellungen

1

Anzahl der Hauptkontakte

3

Verdrehsicherung

Ja

Sicherheitsbetrachtung

Gebrauchsdauer

20 Jahre

Mechanische Daten

Entriegelung

Dreh-Entriegelung

Raststellung

rechts

Mechanische Lebensdauer, minimum

100.000 Schaltspiele

Schaltwinkel, rechts

90 °

Befestigung

Zentralmutter

Anzugsdrehmoment der Schraube

2 Nm

Anzugsdrehmoment der Muttern, maximum

4 Nm

Montageposition Hauptkontakte

90°

Mechanische Daten - Anschlusstechnik

Anschlussquerschnitt, minimum

4 mm², flexibel

6 mm², starr

Anschlussquerschnitt, maximum

25 mm², starr

16 mm², flexibel

Hinweis

Alle Angaben einschließlich Aderendhülsen.

Aderquerschnitt

4 AWG

Anzugsdrehmoment der Klemmen

2,5 Nm

Anschluss (mechanisch)

Schraubklemmen

Mechanische Daten - Abmessungen

Länge

110 mm

Breite

110 mm

Höhe

115 mm

Einbauhöhe

37 mm

Hinweis (Einbauhöhe)

Höhe vor der Frontplatte.

Einbautiefe

78 mm

Hinweis (Einbautiefe)

Tiefe hinter Frontplatte inklusiv Schaltblock

Durchmesser des Frontringes

45 mm

Länge des Knebels

52,5 mm

Einbaudurchmesser

22,3 mm

Dicke der Frontplatte, minimum

1,5 mm

Dicke der Frontplatte, maximum

6 mm

Hinweis

Größe der Verstärkungsplatte 110 mm x 110 mm

Umgebungsbedingungen

Schutzart

IP67

IP69K

Umgebungstemperatur

+0 ... +80 °C

Relative Feuchtigkeit, maximum

93 %

Hinweis (Relative Feuchtigkeit)

nicht kondensierend

nicht vereisend

Schwingfestigkeit

5 g

Schockfestigkeit

<50 g (EN 60068-2-27)

Zulässige Aufstellhöhe über NN, maximum

2.000 m

Umgebungstemperatur, Schalteinsatz, maximum

offen +50 °C

gekapselt +40 °C

Umgebungstemperatur, Schalteinsatz, minimum

offen -25 °C

gekaspelt -25 °C

Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp

6 kV

Elektrische Daten

Thermischer Dauerstrom

63 A

Bemessungsbetriebsspannung

690 VAC

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom

15.000 A

Schaltleistung, AC-3

18.500 W

Schaltleistung, AC-23

22.000 W

Schaltprinzip

Schleichschaltung

Sonstige Daten

Hinweis (Applikationsanwendungen)

Hauptschalter mit schwarzem Knebel

Lasttrennschalter, Produktreihe B200, Baureihe B263, 3-pol Ein-/Ausschalter, Fronteinbauschalter

Lieferumfang

Hinweis (Lieferumfang, Anzahl und Art)

Lieferumfang mit Kontaktträger SMF-SG

mit Verstärkungsplatte

EU-Konformitätserklärung
EU-Konformitätserklärung LOG_COM_lo1de01s
OriginalK.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Erklärung:Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen.
Bezeichnung des Bauteils:H-Programm
Typ:siehe Typenschlüssel
Beschreibung des Bauteils:Befehls- und Meldegeräte wahlweise als Leuchtmelder, Druck-, Leucht-, Schlagtaster bzw. -schalter, Wahlschalter bzw. Wahltaster in Verbindung mit Kontaktelement und Leuchtelementen CLP sowie Potentiometerantriebe, Stufenwahlschalter und Hauptschalter.
Einschlägige Richtlinien:Niederspannungsrichtlinie2014/35/EU
 EMV-Richtlinie2014/30/EU
 RoHS-Richtlinie2011/65/EU
Angewandte Normen:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Ort und Datum der Ausstellung:Wuppertal, 18. Juni 2024
 GRA_SIG_ksig-y24
 Rechtsverbindliche Unterschrift
Philip Schmersal
Geschäftsführer

AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Biróstraße 17, A-1230 Wien

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 22.04.2026, 15:51