AV 15RHX30U 45 GR. N
AV 15RHX30U 45 GR. N
- Oikeakätinen malli
- Turvalukitusmekanismi
- 1-ovilehdelle
- soveltuu henkilöhisseihin
- Käsinvapautus M5 kolmioavaimella
Tilaustiedot
| Tuotekuvaus |
AV 15RHX30U 45 GR. N |
| Tuotenumero (tilausnumero) |
101082731 |
| EAN (European Article Number) |
4030661012353 |
| eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-03 |
| eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-03 |
| eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-26-03 |
| ETIM number, version 7.0 |
EC002593 |
| ETIM number, version 6.0 |
EC002593 |
Hyväksynnät - Standardit
| Sertifikaatit |
TÜV CCC |
Yleiset ominaisuudet
| Standardit |
EN 81-20 EN 81-50 |
| Kotelon materiaali |
kevytmetalliseosvalu |
| Lukkotapin materiaali |
Messinki |
| Bruttopaino |
880 g |
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
| Käsinvapautus |
Kyllä |
| Fail-safe lukinta |
Kyllä |
| Turvatoiminnot |
Kyllä |
| Ovilehtien lukumäärä |
1 |
| Turvakoskettimien lukumäärä |
1 |
Mekaaniset tiedot
| Vapautus |
Palautus vääntämällä |
| Tunnistuselementti |
Rullavipu H65 |
| Korkeussäätö/suuntaus |
Oikeakätinen malli |
| Kiinnitys |
two 9 x 11 mm slotted holes on the rear |
| Permanent magnet |
Keraaminen magneetti voimakkaalla koersiivisella kentällä |
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
| Kaapeliohjain |
ilman holkkitiivistettä |
Mekaaniset tiedot - Mitat
| leveys |
165 mm |
| Korkeus |
80 mm |
| Syvyys |
36 mm |
| Lukituspultin halkaisija |
18 mm |
| X-dimension of the latching bolt |
30 mm |
| Note (X-dimension of the latching bolt) |
Lukkotapin kokonaispituus on tapin oveen upotussyvyyden, 21 mm, ja X-mitan summa. Lukon X-mitta on lukkorungon ja oven reunan välinen etäisyys. Lukon X-mitta on lukkorungon ja oven reunan välinen etäisyys. |
| Design of the latching bolt |
45° bevel, from below |
Ympäristöolosuhteet
| Suojausluokka |
IP20 |
| Ambient temperature |
-15 ... +70 °C |
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
| Eristysjännite |
400 VAC |
| Syöksyjännitekestoisuus |
6 kV |
Sähköiset tiedot
| Terminen nimellisvirta |
10 A |
| Rated operating voltage |
230 VAC |
| Rated operating voltage |
200 VDC |
| Nimellisvirta |
2.000 mA |
| Käyttöluokka AC-15 |
230 VAC |
| Käyttöluokka AC-15 |
2 A |
| Käyttöluokka DC-13 |
24 VDC |
| Käyttöluokka DC-13 |
1 A |
| Kytkentäperiaate |
Suoratoiminen |
| Koskettimen materiaali, sähköinen |
Hopea |
| Switching element |
Opener (NC) |
Huomautus
| Note (General) |
The illustrated door lock is an example of the actuation type and shows the variant with the maximum locking bolt x-dimension of 45 mm and a 45° chamfer at the bottom of the locking bolt. |
| Note (Manual release) |
Käytä käsinvapautukseen lisätarvikkeena toimitettavaa M5 kolmiokanta-avainta |
Kielisuodatin
Tuotelehti
Käyttöohjeet ja vaatimuksenmukaisuusvakuutus
CCC-sertifiointi
BG-tyyppihyväksyntätodistus
Tiedote
SISTEMA-VDMA. Kirjasto
Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio
Tuotekuva( luettelokuva)
ID: kav15f09
| 231,5 kB | .jpg | 352.778 x 290.689 mm - 1000 x 824 px - 72 dpi
| 31,1 kB | .png | 74.083 x 61.031 mm - 210 x 173 px - 72 dpi
| 38,3 kB | .jpg | 123.472 x 101.6 mm - 350 x 288 px - 72 dpi
| 220,3 kB | .jpg | 352.778 x 290.689 mm - 1000 x 824 px - 72 dpi
| 30,4 kB | .png | 74.083 x 61.031000000000006 mm - 210 x 173 px - 72 dpi
| 30,4 kB | .png | 74.083 x 61.031 mm - 210 x 173 px - 72 dpi
| 28,4 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 px - 72 dpi
| 2,1 MB | .png | 169.333 x 139.531 mm - 2000 x 1648 px - 300 dpi
| 34,7 kB | .jpg | 123.47200000000001 x 101.60000000000001 mm - 350 x 288 px - 72 dpi
Perustuotteen mitat
Kuvat (sekalaiset)
Kokoonpanoesimerkki
ID: kav--m03
| EU Declaration of Conformity | ![]() |
| Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
| Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
| Name of the component: | AV15, AV18, AV20, AV21, AV25, AV28 |
| Type: | See ordering code |
| Year of construction: | See identification plate |
| Description of the component: | Door locking devices |
| Relevant Directives: | Low Voltage Directive | 2014/35/EU |
| Lift Directive | 2014/33/EU | |
| RoHS-Directive | 2011/65/EU |
| Applied standards: | EN 81-20:2020 EN 81-50:2020 |
| Notified body for Type Examination: | TÜV SÜD Industrie Service GmbH Westendstr. 199 80686 München Germany ID no: 0036 |
| EU-Type Examination Certificate: | EU-DL 059 (AV15), EU-DL 076 (AV18), EU-DL 528 (AV20), EU-DL 529 (AV21), EU-DL 060 (AV25), EU-DL 075 (AV28) |
| Place and date of issue: | Wuppertal, July 4, 2025 |
![]() |
| Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Advancetec Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Generated at: 23.4.2026 17.50