SLC 420-E/R1450-30-RFB
SLC 420-E/R1450-30-RFB
- Schutzart IP67
- Sicherheitstyp 4 gemäß IEC 61496-1
- Auflösung 14, 30 und 50 mm
- Schutzfeldhöhe von 170 mm … 1770 mm
Bestelldaten
| Hinweis (Lieferfähigkeit) |
Nicht mehr lieferbar! |
| Produkt-Typbezeichnung |
SLC 420-E/R1450-30-RFB |
| Artikelnummer (Bestellnummer) |
101206692 |
| EAN (European Article Number) |
4030661461236 |
| eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-27-27-04 |
| eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-27-27-04 |
| eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-27-04 |
| ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC002549 |
| ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC002549 |
Zulassungen - Vorschriften
| Zertifikate |
cULus |
Allgemeine Daten
| Vorschriften |
EN IEC 61496-2 EN IEC 61496-1 |
| Werkstoff des Gehäuses |
Aluminium |
| Reaktionszeit, maximum |
20 ms |
| Bruttogewicht |
5.770 g |
Allgemeine Daten - Eigenschaften
| Wiederanlaufsperre |
Ja |
| Strahlcodierung |
Ja |
| Ausblendfunktion |
Ja |
| Integrierte Anzeige, Status |
Ja |
| Integrierte Anzeige, Diagnose |
Ja |
| Anzahl der sicheren digitalen Ausgänge |
2 |
| Anzahl der Strahlen |
72 |
Sicherheitsbetrachtung
| Vorschriften |
EN ISO 13849-1 EN IEC 61508 |
| Performance Level, bis |
e |
| Kategorie |
4 |
| PFH-Wert |
6,19 x 10⁻⁹ /h |
| Safety Integrity Level (SIL), geeignet für Anwendungen in |
3 |
| Gebrauchsdauer |
20 Jahre |
| Sicherheitstyp gemäß IEC 61496-1 |
4 |
Mechanische Daten
| Detektionsvermögen für Probekörper |
30 mm |
| Höhe des Schutzfeldes |
1.450 mm |
| Reichweite, Schutzfeld, minimum |
0,3 m |
| Reichweite, Schutzfeld, maximum |
10 m |
| Wellenlänge der Laserdiode |
880 nm |
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
| Anschlussart |
Steckverbinder |
| Anschluss Stecker, Empfänger |
Einbaustecker M12, 8-polig |
| Anschluss Stecker, Sender |
Einbaustecker M12, 4-polig |
| Länge der anschließbaren Leitung, maximum |
100 m |
Mechanische Daten - Abmessungen
| Durchmesser des Sensors |
49 mm |
| Höhe des Sensors |
1.535 mm |
Umgebungsbedingungen
| Schutzart |
IP67 |
| Umgebungstemperatur |
-10 ... +50 °C |
| Lager- und Transporttemperatur |
-25 ... +70 °C |
| Schutzklasse |
III |
Elektrische Daten
| Schaltspannung OSSD, HIGH-Signal |
24 V |
| Elektrische Leistungsaufnahme vom Empfänger |
8 W |
| Elektrische Leistungsaufnahme des Senders |
4 W |
Elektrische Daten - Sichere digitale Ausgänge
| Ausgangsstrom, maximum |
0,5 A |
| Ausführung der Schaltelemente |
p-schaltend |
Lieferumfang
| Lieferumfang |
Sender + Empfänger, Befestigungsset |
Zubehör
| Empfehlung Sicherheitsschaltgerät |
SRB-E 301 |
Hinweis
| Hinweis (Allgemein) |
Im Fehlerfall (Unterbrechung der 0 V Leitung) fließt ein max. Leckstrom von 1 mA. |
Sprachfilter
Datenblatt
Betriebsanleitung (EU)
UL-Zertifikat
Broschüre
SISTEMA-VDMA Bibliothek/Library
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
ID: kslc4f20
| 687,4 kB | .jpg | 257.528 x 625.1220000000001 mm - 730 x 1772 Pixel - 72 dpi
| 67,9 kB | .png | 74.083 x 179.56400000000002 mm - 210 x 509 Pixel - 72 dpi
| 29,0 kB | .jpg | 50.800000000000004 x 123.47200000000001 mm - 144 x 350 Pixel - 72 dpi
| 23,3 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 Pixel - 72 dpi
| 7,4 MB | .png | 169.333 x 410.97200000000004 mm - 2000 x 4854 Pixel - 300 dpi
Maßzeichnung Grundgerät
Polbild
AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Biróstraße 17, A-1230 Wien
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 22.04.2026, 17:15