AZM 170ST-01/02ZRKA-2602-1 24VAC/DC
AZM 170ST-01/02ZRKA-2602-1 24VAC/DC
- Arbeitsstromprinzip
- Kunststoffgehäuse
- schutzisoliert
- kompakte Bauform
- Fehlschließsichere Zuhaltung
- hohe Lebensdauer
- hohe Zuhaltekraft
Bestelldaten
| Produkt-Typbezeichnung |
AZM 170ST-01/02ZRKA-2602-1 24VAC/DC |
| Artikelnummer (Bestellnummer) |
101195740 |
| EAN (European Article Number) |
4030661362205 |
| eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-27-26-03 |
| eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-27-26-03 |
| eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-26-03 |
| ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC002593 |
| ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC002593 |
Zulassungen - Vorschriften
| Zertifikate |
cULus |
Allgemeine Daten
| Vorschriften |
EN ISO 13849-1 EN ISO 14119 EN IEC 60947-5-1 |
| Codierstufe gemäß EN ISO 14119 |
gering |
| Wirkprinzip |
elektromechanisch |
| Werkstoff des Gehäuses |
Kunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast, selbstverlöschend |
| Bruttogewicht |
275 g |
Allgemeine Daten - Eigenschaften
| Arbeitsstromprinzip |
Ja |
| Erhöhte Rastkraft |
Ja |
| Anzahl der Anfahrrichtungen |
2 |
| Anzahl der Sicherheitskontakte |
3 |
Sicherheitsbetrachtung
| Vorschriften |
EN ISO 13849-1 |
| Performance Level, bis |
c |
| Kategorie |
1 |
| B10D Öffner (NC) |
2.000.000 Schaltspiele |
| Hinweis |
Elektrische Lebensdauer auf Anfrage. |
| B10D Schließer (NO) |
1.000.000 Schaltspiele |
| Hinweis |
bei 10% Ie und ohmscher Last |
| Gebrauchsdauer |
20 Jahre |
Sicherheitsbetrachtung - Fehlerausschluss
| Bitte beachten: |
Einsetzbar wenn ein Fehlerausschluss für eine gefahrbringende Beschädigung der 1-kanaligen Mechanik zulässig ist und ein ausreichender Manipulationsschutz gewährleistet ist. |
| Performance Level, bis |
d |
| Kategorie |
3 |
| Hinweis |
bei 2-kanaligen Einsatz und mit geeignter Logik-Einheit. |
| Gebrauchsdauer |
20 Jahre |
Mechanische Daten
| Mechanische Lebensdauer, minimum |
1.000.000 Schaltspiele |
| Zuhaltekraft FZh gemäß EN ISO 14119 |
1.000 N |
| Zuhaltekraft Fmax, maximum |
1.300 N |
| Rastkraft |
30 N |
| Zwangsöffnungsweg |
11 mm |
| Zwangsöffnungskraft je Öffnerkontakt, minimum |
8,5 N |
| Zwangsöffnungskraft, minimum |
17 N |
| Betätigungsgeschwindigkeit, maximum |
2 m/s |
| Befestigung |
Schrauben |
| Ausführung der Befestigungsschrauben |
2x M4 |
| Anzugsdrehmoment der Befestigungsschrauben für den Gehäusedeckel, minimum |
0,7 Nm |
| Anzugsdrehmoment der Befestigungsschrauben für den Gehäusedeckel, maximum |
1 Nm |
| Hinweis |
Torx T10 |
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
| Anschluss (mechanisch) |
Einbaustecker M12, 8-polig, A-codiert |
Mechanische Daten - Abmessungen
| Länge des Sensors |
30 mm |
| Breite des Sensors |
90 mm |
| Höhe des Sensors |
92,5 mm |
Umgebungsbedingungen
| IP - Schutzart |
IP67 |
| Umgebungstemperatur |
-25 ... +60 °C |
| Lager- und Transporttemperatur |
-25 ... +85 °C |
| Hinweis (Relative Feuchtigkeit) |
nicht kondensierend nicht vereisend |
| Schutzklasse |
II |
| Zulässige Aufstellhöhe über NN, maximum |
2.000 m |
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
| Bemessungsisolationsspannung Ui |
60 V |
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp |
0,8 kV |
| Überspannungskategorie |
III |
| Verschmutzungsgrad |
3 |
Elektrische Daten
| Thermischer Dauerstrom |
2 A |
| Bemessungssteuerspeisespannung |
24 VDC |
| Bemessungsbetriebsspannung |
24 VDC |
| Bemessungsbetriebsstrom |
2.000 mA |
| Bedingter Bemessungskurzschlussstrom |
1.000 A |
| Elektrische Leistungsaufnahme, maximum |
12 W |
| Schaltelement |
Magnet: 1 Öffner (NC) / Betätiger: 2 Öffner (NC) |
| Hinweis (Schaltelement) |
Wechsler mit Doppelunterbrechung Zb oder 2 Öffner, galvanisch voneinander getrennte Kontaktbrücken |
| Schaltprinzip |
Schleichschaltung, zwangsöffnender Öffner |
| Maximale Schalthäufigkeit |
1.000 /h |
| Werkstoff der Kontakte, elektrisch |
Silber |
Elektrische Daten - Magnetansteuerung
| Einschaltdauer Magnet |
100 % |
| Testpulsdauer, maximum |
5 ms |
| Testpulsintervall, minimum |
50 ms |
Elektrische Daten - Sicherheitskontakte
| Spannung, Gebrauchskategorie DC-13 |
24 VDC |
| Strom, Gebrauchskategorie DC-13 |
2 A |
Elektrische Daten - Hilfskontakte
| Spannung, Gebrauchskategorie DC-13 |
24 VDC |
| Strom, Gebrauchskategorie DC-13 |
2 A |
Sonstige Daten
| Hinweis (Applikationsanwendungen) |
verschiebbare Schutzeinrichtung abnehmbare Schutzeinrichtung drehbare Schutzeinrichtung |
Lieferumfang
| Lieferumfang |
Der Betätiger ist nicht im Lieferumfang enthalten. Schlitzverschluss |
Hinweis
| Hinweis (Allgemein) |
(-2602-1) Sonderverdrahtung auf einen 8-poligen Stecker (Arbeitsstromgerät) |
| Hinweis (Hilfsentriegelung) |
Zur manuellen Entriegelung mit Dreikantschlüssel M5, als Zubehör erhältlich |
Sprachfilter
Datenblatt
Betriebsanleitung (EU)
UL-Zertifikat
Konformitätserklärung (EU)
SISTEMA-VDMA Bibliothek/Library
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
ID: kazm1f85
| 450,7 kB | .jpg | 352.778 x 325.261 mm - 1000 x 922 Pixel - 72 dpi
| 47,8 kB | .png | 74.083 x 68.43900000000001 mm - 210 x 194 Pixel - 72 dpi
| 45,8 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 Pixel - 72 dpi
| 4,5 MB | .png | 169.333 x 156.041 mm - 2000 x 1843 Pixel - 300 dpi
| 54,6 kB | .jpg | 123.47200000000001 x 113.947 mm - 350 x 323 Pixel - 72 dpi
| UK Declaration of Conformity | ![]() |
| Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
| Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
| Name of the component: | AZM 170 |
| Type: | See ordering code |
| Description of the component: | Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions |
| Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations | 2008 |
| Electromagnetic Compatibility Regulations | 2016 | |
| The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
| Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 EN ISO 14119:2013 |
| UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
| Place and date of issue: | Wuppertal, March 30, 2023 |
![]() |
| Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
| EU-Konformitätserklärung | ![]() |
| Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
| Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
| Bezeichnung des Bauteils: | AZM 170 |
| Typ: | siehe Typenschlüssel |
| Beschreibung des Bauteils: | Verriegelung mit elektromagnetischer Zuhaltung für Sicherheitsfunktionen |
| Einschlägige Richtlinien: | Maschinenrichtlinie | 2006/42/EG |
| EMV-Richtlinie | 2014/30/EU | |
| RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
| Angewandte Normen: | DIN EN 60947-5-1:2018 EN ISO 14119:2013 |
| Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
| Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 4. Mai 2022 |
![]() |
| Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Biróstraße 17, A-1230 Wien
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 02.05.2026, 16:57