TESK-SU-11ST1
| Produkttypebetegnelse: TESK-(1)-(2)-(3)-(4)-(5) |
| (1) | |
| S | Standardhængsel |
| L | Lang hængselhalvdel |
| (2) | |
| A | Forindstillet til montering foran |
| I | Forindstillet til indendørs montering |
| U | Justerbar koblingsvinkel |
| (3) | |
| 22 | 2 sluttekontakter (NO)/2 brydekontakter (NC) |
| 12 | 1 sluttekontakt (NO)/2 brydekontakter (NC) |
| 13 | 1 sluttekontakt (NO)/3 brydekontakter (NC) |
| 02 | 2 brydekontakter (NC) |
| 11 | 1 sluttekontakt (NO)/1 brydekontakt (NC) |
| (4) | |
| L1 | Ledning nede |
| L2 | Ledning oppe |
| ST1 | Indbygningsstik nede |
| ST2 | Indbygningsstik oppe |
| (5) | |
| 3M | Ledningslængde 3 m (kun til L1 / L2) |
| 5M | Ledningslængde 5 m (kun til L1 / L2) |
| 10M | Ledningslængde 10 m (kun til L1 / L2) |
| 20M | Ledningslængde 20 m (kun til L1 / L2) |
| 30M | Ledningslængde 30 m (kun til L1 / L2) |
- metal hus
Bestillings data
| Produkttypebetegnelse |
TESK-SU-11ST1 |
| Artikenummer (Bestillingsnummer) |
103005759 |
| EAN (European Article Number) |
4030661447568 |
| eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-09 |
| eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-09 |
| eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-06-09 |
| ETIM number, version 7.0 |
EC002591 |
| ETIM number, version 6.0 |
EC002591 |
Godkendelser - Forskrifter
| Godkendelser |
CCC UL |
Globale egenskaber
| Materiale til kapsling |
Metal, Zinkdruckguss |
| Materiale til dækslet |
Termoplast, selvstlukkende |
| husets farve |
Sølv |
| Bruttovægt |
350 g |
Generelle data - egenskaber
| Indstillelig koblingsvinkel |
Ja |
| Monteringsanslag |
Ja |
| Antal hjælpekontakter |
1 |
| Antal sikkerhedskontakter |
1 |
Klassifikation
| At standardisere, Forskrifter |
BG-GS-ET-15 EN IEC 60947-5-1 |
| Brugstid |
20 År |
Sikkerhedsklassifikation - Sikkerhedsudgange
| B10D åbner (NC) |
2.000.000 koblinger |
| B10D Normalt åben kontakt (NO) |
1.000.000 koblinger |
Mekaniske data
| Mekanisk levetid, minimum |
1.000.000 koblinger |
| Version af monteringsskruer |
4x M6 |
| Tightening torque of the fixing screws |
4,3 Nm |
| Maximum mechanical load |
5.000 N |
Mekaniske data - Tilslutning
| Typeudførelse |
Nederst |
| Tilslutning, Stik |
Forbindelse M12 |
Mekaniske data - afmåling
| Længde på føler |
20 mm |
| Bredde på føler |
78 mm |
| Højde på føler |
116 mm |
Omgivende forhold
| Beskyttelses klasse |
IP65 |
| Ambient temperature |
-25 ... +65 °C |
| Vibrationsstabilitet iht. EN 60068-2-6 |
10 … 150 Hz, amplitude 0,35 mm |
| Modstand over for slag |
30 g / 11 ms |
Omgivende forhold - Isolationsparametre
| Isolations spænding |
60 V |
| Fastsat impulsmodstandsspænding |
0,8 kV |
Elektrisk data
| Termisk prøvestrøm |
2,5 A |
| Brugskategori AC-15 |
230 VAC |
| Brugskategori AC-15 |
2 A |
| Brugskategori DC-13 |
24 VDC |
| Brugskategori DC-13 |
1 A |
| Lavspændingskompatibilitet |
≥ 3 VDC / ≥ 1 mA |
| Koblingselement |
1 Sluttekontakt (NO), 1 Brydekontakt (NC) |
| Bemærk (koblingselement) |
Skiftekontakt med dobbelt brud, type Zb eller 2 NC-kontakter, med galvaniserede adskilte kontaktbroer |
| Koblingsprincip |
Klide kontakt |
| Koblingsfrekvens |
1.200 /h |
| Materiale til kontakterne, elektrisk |
Ag-Ni 10 og 0,2 µm guld flashet |
Sprog filter
Datablad
Driftsvejledning og Erklæring om konformitet
UL-certifikat
CCC-certificering
Brochure
SISTEMA-VDMA bibliotek/library
Hent sidste version af Adobe Reader
Produktbillede (katalogenkeltfoto)
ID: kteskf12
| 793,5 kB | .jpg | 352.778 x 528.8140000000001 mm - 1000 x 1499 px - 72 dpi
| 47,7 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 px - 72 dpi
| 104,4 kB | .png | 73.73100000000001 x 110.772 mm - 209 x 314 px - 72 dpi
| 8,5 MB | .png | 169.333 x 253.83100000000002 mm - 2000 x 2998 px - 300 dpi
| 46,1 kB | .jpg | 82.197 x 123.47200000000001 mm - 233 x 350 px - 72 dpi
Dimensionstegning, grundlæggende komponent
Dimensional tegning (diverse)
Diagram over afbrydervandring
Diagram
Kontaktarrangement
Anvendelse Illustration Produkt
Anvendelse Illustration Produkt
Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Generated at: 19.04.2026 04.32