schmersal_s_icon.png

sideværts bevægelig

AZM 40

AZM 40


  • Lille, flad konstruktion
  • Høj holdekraft 2000 N
  • Holdekraft 40 N
  • Manipulationsbeskyttelse med RFID-teknologi, som dækker behovet
  • Individuelt kodede versioner med kodningstrin højt iht. ISO 14119
  • kun én version til dreje- og skydedøre
  • Aktuator kan aktueres trinløst indenfor en vinkel på 180 grader
  • Symmetrisk konstruktion, skruet på begge sider
  • 119,5 mm x 40 mm x 20 mm

Til kategori
AZM 150

AZM 150


  • 8 Aktueringsplan med vendbart hoved
  • Enkel montering, især på 40 mm profiler
  • Kunstof hus

Til kategori
AZM 161

AZM 161


  • Kunstof hus
  • Dobbelt isoleret
  • Sammenlåsning med beskyttelse mod forkert låsning.
  • 130 mm x 90 mm x 30 mm
  • 6 Kontakt
  • Langt lig

Til kategori
AZM 170

AZM 170


  • Kunstof hus
  • Dobbelt isoleret
  • Kompakt design
  • Sammenlåsning med beskyttelse mod forkert låsning.
  • Langt lig
  • Høj holdekraft

Til kategori