schmersal_s_icon.png

yanal olarak hareket edebilir

AZM 40

AZM 40


  • Kompakt, düz tasarım
  • Etkili tutma kuvveti 2000 N
  • Mandallama kuvveti 40 N
  • RFID teknolojisi aracılığıyla ihtiyaca uygun manipülasyon koruması
  • ISO 14119'a göre "Yüksek" kodlama seviyesine sahip tek olarak kodlanmış sürüm
  • Menteşeli ve sürgülü kapılar için sadece bir sürüm
  • Aktüatör kilitlemeye 180 derecelik bir açıyla sürekli olarak yaklaşabilir.
  • Simetrik montaj, her iki tarafa cıvatalanabilir
  • 119,5 mm x 40 mm x 20 mm

Kategoriye git
AZM 150

AZM 150


  • Dönen kafa sayesinde sekiz yaklaşma seviyesi
  • Özellikle 40 mm profillerin üzerine kolay takılma
  • Termoplastik muhafaza

Kategoriye git
AZM 161

AZM 161


  • Termoplastik muhafaza
  • Çift izolasyonlu
  • Hatalı kilitlemeye karşı korumalı kilitleme
  • 130 mm x 90 mm x 30 mm
  • 6 Kontaktlar
  • Uzun ömür

Kategoriye git
AZM 170

AZM 170


  • Termoplastik muhafaza
  • Çift izolasyonlu
  • Kompakt tasarım
  • Hatalı kilitlemeye karşı korumalı kilitleme
  • Uzun ömür
  • Etkili tutma kuvveti

Kategoriye git