BNS 36-02/10Z-ST-R
| Produkttypebetegnelse: BNS 36-(1)(2)Z(3)-(4)-(5) |
| (1) | |
| 11 | 1 sluttekontakt (NO)/1 brydekontakt (NC) |
| 02 | 2 brydekontakter (NC) |
| (2) | |
| uden | uden diagnoseudgang |
| /01 | 1 brydekontakt (NC) |
| 10 | 1 sluttekontakter (NO) |
| (3) | |
| uden | uden LED-tilstandsvisning |
| G | med LED-tilstandsvisning |
| (4) | |
| uden | Med kabel |
| ST | med terminaler |
| (5) | |
| L | Dørhængsel på venstre side |
| R | højre hængt døre |
| (6) | |
| 2750 | Version med øget tasteafstand (sammen med aktuator BPS 36-1-2750 eller BPS 36-2-2750) |
- Kunstof hus
- Langt lig
- intet mekanisk slid
- 88 mm x 25 mm x 13 mm
- Skjult montering mulig
- Upåvirkelig overfor tværgående fejlindstilling
- Upåvirkelig overfor snavs
Bestillings data
| Produkttypebetegnelse |
BNS 36-02/10Z-ST-R |
| Artikenummer (Bestillingsnummer) |
103002119 |
| EAN (European Article Number) |
4030661451336 |
| eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-44-01 |
| eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-24-02 |
| eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-24-02 |
| ETIM number, version 7.0 |
EC002544 |
| ETIM number, version 6.0 |
EC002544 |
Godkendelser - Forskrifter
| Godkendelser |
cULus |
Globale egenskaber
| Forskrifter |
BG-GS-ET-14 EN IEC 60947-5-3 |
| Kodningstrin ifølge EN ISO 14119 |
lav |
| Aktivt princip |
magnetisk |
| Installationsforhold (mekaniske) |
Delvis planmontering |
| Materiale til kapsling |
Plastik, glass-fibre reinforced thermoplastic |
| Bruttovægt |
45 g |
Generelle data - egenskaber
| Kodning |
Ja |
| Antal bryderkontakter |
2 |
| Antal blænder |
1 |
| Antal sikkerhedskontakter |
2 |
Klassifikation
| At standardisere, Forskrifter |
EN ISO 13849-1 |
| Brugstid |
20 År |
Sikkerhedsklassifikation - Sikkerhedsudgange
| B10D åbner (NC) |
25.000.000 koblinger |
Mekaniske data
| Aktuator |
Magnet |
| Døranslag |
Højre |
| Bevægelsesretning |
Frontal til aktiv flade |
Mechanical data - Switching distances
| Bemærk (koblingsafstand Sn) |
Ude af justering Sikkerhedssensoren og aktuatoren tolererer en horisontal og vertikal forskydning i forhold til hinanden. Den mulige forskydning afhænger af afstanden mellem sensoren og aktuatorens aktive flader. Sikkerhedssensoren er koblet aktiv inden for toleranceområdet. |
| Sikret afbryderdistance ON |
7 mm |
| Sikret afbryderdistance OFF |
17 mm |
| Note (switching distance) |
All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-3 |
Mekaniske data - Tilslutning
| Længde på kabel |
1 m |
| Tilslutning, Stik |
Kabel Forbindelse 8 mm,, 6-polet, Låsning sammenlåsning |
| Antal ledningsårer |
6 |
| Kvadrat |
0,25 mm2 |
| Kvadrat |
23 AWG |
| Materiale til kabeldækket |
PVC |
Mekaniske data - afmåling
| Længde på føler |
13 mm |
| Bredde på føler |
88 mm |
| Højde på føler |
25 mm |
Omgivende forhold
| Beskyttelses klasse |
IP67 |
| Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
| Storage and transport temperature |
-25 ... +70 °C |
| Vibrationsstabilitet iht. EN 60068-2-6 |
10 … 55 Hz, amplitude 1 mm |
| Modstand over for slag |
30 g / 11 ms |
Elektrisk data
| Koblingsstrøm, maksimum |
0,4 A |
| Koblings effekt, maksimum {VA} |
10 W |
| Koblingselement |
1 Sluttekontakt (NO), 2 Brydekontakt (NC) |
| Afbryderfrekvens, maksimum |
5 Hz |
Inkluderet
| Inkluderet |
Actuator must be ordered separately. |
Tilbehør
| Anbefalede (Aktuator) |
BPS 36-2 BPS 36-1 |
| Anbefaling, sikkerhedsafbryder |
SRB-E-301ST SRB-E-201LC |
Bemærk
| Bemærk (generelt) |
Kontaktsymboler vist for beskyttelsesenhedens lukkede tilstand. Kontaktkonfigurationen for versioner med eller uden LED er identisk. |
Sprog filter
Datablad
Driftsvejledning og Erklæring om konformitet
UL-certifikat
SISTEMA-VDMA bibliotek/library
Hent sidste version af Adobe Reader
Produktbillede (katalogenkeltfoto)
ID: kbns3f16
| 151,9 kB | .jpg | 352.778 x 92.42800000000001 mm - 1000 x 262 px - 72 dpi
| 19,0 kB | .png | 74.083 x 19.403000000000002 mm - 210 x 55 px - 72 dpi
| 18,9 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 px - 72 dpi
| 1,4 MB | .png | 167.10500000000002 x 43.865 mm - 2000 x 525 px - 304 dpi
| 22,2 kB | .jpg | 123.47200000000001 x 32.456 mm - 350 x 92 px - 72 dpi
Dimensionstegning, grundlæggende komponent
Diagram
Karakteristisk kurve
Karakteristisk kurve
| EU-overensstemmelseserklæring | ![]() |
| Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
| Forklaring: | Hermed erklærer vi, at de nedenfor anførte komponenter svarer til de nedenfor anførte europæiske direktiver på basis af deres udførelse og konstruktionstype. |
| Komponentens betegnelse: | BNS 36 |
| Type: | se typenøgle |
| Komponentens beskrivelse: | Kodet sikkerhedssensor med magnetisk funktion, som er kombineret med Schmersal overvågningsenhederne SRB(-E) / PROTECT-SELECT / PSC1 eller en lignende sikkerhedsrettet styring, der opfylder kravene i EN 60947-5-3. |
| Relevante direktiver: | Maskindirektivet | 2006/42/EG |
| RoHS-direktivet | 2011/65/EU |
| Anvendte standarder: | EN 60947-5-3:2013 EN ISO 14119:2013 |
| Befuldmægtiget til sammenstilling af den tekniske dokumentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
| Sted og dato for udstedelsen: | Wuppertal, 16. November 2022 |
![]() |
| Forpligtende underskrift Philip Schmersal Direktør |
| UK Declaration of Conformity | ![]() |
| Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
| Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
| Name of the component: | BNS 36 |
| Type: | See ordering code |
| Description of the component: | Coded safety-sensor with magnetic operating principle in combination with the SRB(-E) / PROTECT-SELECT / PSC1 safety-monitoring modules from Schmersal or an equivalent safety-oriented control system fulfilling the requirements of the EN 60947-5-3. |
| Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations | 2008 |
| The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
| Designated standards: | EN 60947-5-3:2013 EN ISO 14119:2013 |
| UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
| Place and date of issue: | Wuppertal, November 16, 2022 |
![]() |
| Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Generated at: 18.04.2026 16.36