schmersal_s_icon.png

AV15RHKE4X11,5U-1453

Artikelnummer: 101056016

Downloads

ePLAN Data
CADENAS CAD Data
Produkttypebetegnelse:

AV 15(1)(2)K(3)U-BGB215


(1)
LHøjre hånds udgave
RHøjre hånds udgave

(2)
udenKoblingspal
HArm H65
H92Arm H92
H105Arm H105
BLejeblok B
B2Lejeblok B2

(3)
X11,5X-mål på låsebolten = 11,5 mm
X20X-mål på låsebolten = 20 mm
X30X-mål på låsebolten = 30 mm
X40X-mål på låsebolten = 40 mm
X45X-mål på låsebolten = 45 mm

Bemærk:
U = skråtstilling, nederst
GB215 = ekstra, fastgørelseshuller på forsiden M8.

Afvigende versioner heraf er specialudførelser. Tilgængelighed på anfordring.

(7)
USkråtstilling af låsebolt 45° nederst
DSkråtstilling af låsebolt 45° dækselside
L/RSkråtstilling af låsebolt 45° 1 x venstre / 1 x højre, fastgørelseshuller på bagsiden

(8)
GB215ekstra fastgørelseshuller på forsiden M8

K
K = Ekstra kontakt

(3)
udenuden hjælpekontakt
Kmed hjælpekontakt

(4)
udenBeskyttelsesklasse IP20
IP41Beskyttelsesklasse IP41

(5)
udenuden kabelforskruning
E4Kabelforskruning M20
E1kabel indgang
Ikke alle komponent varianter, som er mulige iht. denne produktkode er tilgængelig og/eller teknisk mulig.
  • Højer hånds udgave
  • 1
  • Sikring mod fejllukning
  • til 1-fløjdøre
  • tilladt til anvendelse i personelevatorer
  • Manuel frigørelse ved hjælp af M5 triangulær nøgle

Bestillings data

Produkttypebetegnelse

AV15RHKE4X11,5U-1453

Artikenummer (Bestillingsnummer)

101056016

EAN (European Article Number)

4030661012575

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-03

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-03

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-27-26-03

ETIM number, version 7.0

EC002593

ETIM number, version 6.0

EC002593

Godkendelser - Forskrifter

Godkendelser

TÜV

CCC

Globale egenskaber

Forskrifter

EN 81-20

EN 81-50

Materiale til kapsling

Sprøjtestøbning med lette legeringer

Diameter af låseboltens

Messing

Bruttovægt

880 g

Generelle data - egenskaber

Manuel reset

Ja

Feltlåssikring tilstede

Ja

Sikkerhedsfunktionerne

Ja

Antal hjælpekontakter

1

Antal dørfløje

1

Antal sikkerhedskontakter

1

Mekaniske data

Sikring

Dreje oplåsning

Aktuator

Rulle arm udadvent H65

Justering

Højre-hånds udgave

Fastgørelse

two 9 x 11 mm slotted holes on the rear

two M8 mounting holes on the botten

Permanentmagnet

Keramiske Oxidmagneter med høj tvangskraft

Mekaniske data - Tilslutning

Kabelføring

1 x M20 x 1,5

Material of the cable glant

Plastic, PA GF

Mekaniske data - afmåling

Bredde

165 mm

Højde

80 mm

Dybde

36 mm

Rullens bredde

12 mm

Diameter af rulle

36 mm

Diameter af låsebolten

18 mm

X-mål på låsebolten

11,5 mm

Bemærk (X-mål på låsebolten)

Den samlede låseboltlængde fremgår af den foreskrevne dykdybde på låsebolten i dørbladet på 21 mm og X-målet. X-målet defineres som afstanden mellem husets underside på dørlåsen og dørens overkant.

Design of the latching bolt

45° bevel, from below

Omgivende forhold

Beskyttelses klasse

IP20

Ambient temperature

-15 ... +70 °C

Omgivende forhold - Isolationsparametre

Isolations spænding

400 VAC

Fastsat impulsmodstandsspænding

6 kV

Elektrisk data

Termisk prøvestrøm

10 A

Rated operating voltage

230 VAC

Rated operating voltage

200 VDC

Forsyningsstrøm

2.000 mA

Brugskategori AC-15

230 VAC

Brugskategori AC-15

2 A

Brugskategori DC-13

24 VDC

Brugskategori DC-13

1 A

Koblingsprincip

Klide kontakt

Materiale til kontakterne, elektrisk

Sølv

Switching element

Brydekontakter (NC), Sluttekontakter (NO)

Bemærk

Bemærk (generelt)

The illustrated door lock is an example of the actuation type and shows the variant with the maximum locking bolt x-dimension of 45 mm and a 45° chamfer at the bottom of the locking bolt.

Bemærk (hjælpefrakobling)

Til manuel frigørelse med M5 triangulær nøgle, tilgængelig som tilbehør

Sprog filter

Hent sidste version af Adobe Reader


Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre

De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.

Generated at: 24.04.2026 13.58