AV15LHKX30L-GB215
| Produkttypebetegnelse: AV 15(1)(2)K(3)U-BGB215 |
| (1) | |
| L | Højre hånds udgave |
| R | Højre hånds udgave |
| (2) | |
| uden | Koblingspal |
| H | Arm H65 |
| H92 | Arm H92 |
| H105 | Arm H105 |
| B | Lejeblok B |
| B2 | Lejeblok B2 |
| (3) | |
| X11,5 | X-mål på låsebolten = 11,5 mm |
| X20 | X-mål på låsebolten = 20 mm |
| X30 | X-mål på låsebolten = 30 mm |
| X40 | X-mål på låsebolten = 40 mm |
| X45 | X-mål på låsebolten = 45 mm |
| Bemærk: | |
| U = skråtstilling, nederst GB215 = ekstra, fastgørelseshuller på forsiden M8. Afvigende versioner heraf er specialudførelser. Tilgængelighed på anfordring. | |
| (7) | |
| U | Skråtstilling af låsebolt 45° nederst |
| D | Skråtstilling af låsebolt 45° dækselside |
| L/R | Skråtstilling af låsebolt 45° 1 x venstre / 1 x højre, fastgørelseshuller på bagsiden |
| (8) | |
| GB215 | ekstra fastgørelseshuller på forsiden M8 |
| K | |
| K = Ekstra kontakt | |
| (3) | |
| uden | uden hjælpekontakt |
| K | med hjælpekontakt |
| (4) | |
| uden | Beskyttelsesklasse IP20 |
| IP41 | Beskyttelsesklasse IP41 |
| (5) | |
| uden | uden kabelforskruning |
| E4 | Kabelforskruning M20 |
| E1 | kabel indgang |
- Højre hånds udgave
- 1
- Sikring mod fejllukning
- til 1-fløjdøre
- tilladt til anvendelse i personelevatorer
- Manuel frigørelse ved hjælp af M5 triangulær nøgle
Bestillings data
| Produkttypebetegnelse |
AV15LHKX30L-GB215 |
| Artikenummer (Bestillingsnummer) |
103046527 |
| EAN (European Article Number) |
4030661568362 |
| eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-03 |
| eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-03 |
| eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-26-03 |
| ETIM number, version 7.0 |
EC002593 |
| ETIM number, version 6.0 |
EC002593 |
Godkendelser - Forskrifter
| Godkendelser |
TÜV CCC |
Globale egenskaber
| Forskrifter |
EN 81-20 EN 81-50 |
| Materiale til kapsling |
Sprøjtestøbning med lette legeringer |
| Diameter af låseboltens |
Messing |
| Bruttovægt |
912 g |
Generelle data - egenskaber
| Manuel reset |
Ja |
| Feltlåssikring tilstede |
Ja |
| Sikkerhedsfunktionerne |
Ja |
| Antal hjælpekontakter |
1 |
| Antal dørfløje |
1 |
| Antal sikkerhedskontakter |
1 |
Mekaniske data
| Sikring |
Dreje oplåsning |
| Aktuator |
Rulle arm udadvent H65 |
| Justering |
Venstre-hånds udgave |
| Fastgørelse |
two 9 x 11 mm slotted holes on the rear two M8 mounting holes on the bottom, horizontal to the locking bolt |
| Permanentmagnet |
Keramiske Oxidmagneter med høj tvangskraft |
Mekaniske data - Tilslutning
| Kabelføring |
uden kabelforskruning |
Mekaniske data - afmåling
| Bredde |
165 mm |
| Højde |
80 mm |
| Dybde |
36 mm |
| Rullens bredde |
12 mm |
| Diameter af rulle |
36 mm |
| Diameter af låsebolten |
18 mm |
| X-mål på låsebolten |
30 mm |
| Bemærk (X-mål på låsebolten) |
Den samlede låseboltlængde fremgår af den foreskrevne dykdybde på låsebolten i dørbladet på 21 mm og X-målet. X-målet defineres som afstanden mellem husets underside på dørlåsen og dørens overkant. |
Omgivende forhold
| Beskyttelses klasse |
IP20 |
| Ambient temperature |
-15 ... +70 °C |
Omgivende forhold - Isolationsparametre
| Isolations spænding |
400 VAC |
| Fastsat impulsmodstandsspænding |
6 kV |
Elektrisk data
| Termisk prøvestrøm |
10 A |
| Rated operating voltage |
230 VAC |
| Rated operating voltage |
200 VDC |
| Forsyningsstrøm |
2.000 mA |
| Brugskategori AC-15 |
230 VAC |
| Brugskategori AC-15 |
2 A |
| Brugskategori DC-13 |
24 VDC |
| Brugskategori DC-13 |
1 A |
| Koblingsprincip |
Klide kontakt |
| Materiale til kontakterne, elektrisk |
Sølv |
| Switching element |
Brydekontakter (NC), Sluttekontakter (NO) |
Bemærk
| Bemærk (generelt) |
The illustrated door lock is an example of the actuation type and shows the variant with the maximum locking bolt x-dimension of 45 mm and a 45° chamfer at the bottom of the locking bolt. |
| Bemærk (hjælpefrakobling) |
Til manuel frigørelse med M5 triangulær nøgle, tilgængelig som tilbehør |
Sprog filter
Datablad
Driftsvejledning og Erklæring om konformitet
CCC-certificering
Info
SISTEMA-VDMA bibliotek/library
Hent sidste version af Adobe Reader
Produktbillede (katalogenkeltfoto)
ID: kav15f05
| 336,5 kB | .jpg | 352.778 x 319.264 mm - 1000 x 905 px - 72 dpi
| 48,1 kB | .png | 74.083 x 67.028 mm - 210 x 190 px - 72 dpi
| 57,4 kB | .jpg | 123.472 x 111.831 mm - 350 x 317 px - 72 dpi
| 325,0 kB | .jpg | 352.778 x 319.264 mm - 1000 x 905 px - 72 dpi
| 47,7 kB | .png | 74.083 x 67.028 mm - 210 x 190 px - 72 dpi
| 47,7 kB | .png | 74.083 x 67.028 mm - 210 x 190 px - 72 dpi
| 45,0 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 px - 72 dpi
| 3,5 MB | .png | 169.333 x 153.247 mm - 2000 x 1810 px - 300 dpi
| 51,6 kB | .jpg | 123.47200000000001 x 111.831 mm - 350 x 317 px - 72 dpi
Dimensionstegning, grundlæggende komponent
Dimensionstegning, grundlæggende komponent
Billeder (diverse)
Montageeksempel
ID: kav--m03
Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Generated at: 28.04.2026 00.04