A-K3P-M12-S-W-3M-BK-2-2LP-A-4-69
A-K3P-M12-S-W-3M-BK-2-2LP-A-4-69
Downloads
| Produkttypebetegnelse: (1)-(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)-(10)-(11)-(12)-(13)-(14) |
| (1) | |
| A | Med kabel |
| AHT | Interconnector |
| AIE | Forbindelse uden kabel |
| (2)a | |
| K | hun-forbindelse |
| KK | Hun-forbindelse - Hun-forbindelse |
| S | Stik |
| SS | Stik - stik |
| SK | Stik - Hun-forbindelse |
| (2)b | |
| 3P | 3-polet |
| 4P | 4-polet |
| 5P | 5-polet |
| 6P | 6-polet |
| 7P | 7-polet |
| 8P | 8-polet |
| 9P | 9-polet |
| 10P | 10-polet |
| 11P | 11-polet |
| 12P | 12-polet |
| 23P | 23-polet |
| 2P+PE | 2-polet + PE |
| 3P+PE | 3-polet + PE |
| (3) | |
| M8 | M8 / rund 8 mm |
| M12 | M12 |
| M18 | M18 |
| M23 | M23 |
| DIN43650 | DIN 43650 |
| (4) | |
| R | Låsning sammenlåsning |
| S | Skruelåsning |
| (5) | |
| G | Lige |
| W | vinklet |
| (6) | |
| X | uden |
| 0.3M | 0,3 m |
| 0,5M | 0,5 m |
| 1M | 1 m |
| 1,5M | 1,5 m |
| 2M | 2 m |
| 2.5M | 2,5 m |
| 3M | 3 m |
| 5M | 5 m |
| 10M | 10 m |
| 15M | 15 m |
| 20M | 20 m |
| (7) | |
| X | uden |
| BK | Sort |
| GY | Grå |
| OG | Orange |
| (8) | |
| X | - |
| 1 | PVC |
| 2 | PUR |
| 3 | gummi |
| 4 | Silikone |
| 5 | PTFE |
| (9) | |
| X | Neutral |
| 1LP | 1x LED - PNP |
| 2LP | 2x LED - PNP |
| 3LP | 3x LED - PNP |
| (10) | |
| X | uden |
| A | A-kodet |
| B | B-kodet |
| (11) | |
| 1 | uden |
| 2 | UL |
| 3 | CSA |
| 4 | USA/CAN |
| (12) | |
| 69 | IP69K |
| (13) | |
| VA | Materiale gevind / rouletteret møtrik (VA) |
| (14) | |
| 075 | 0,75 mm² kabelstørrelse |
- Med kabel
- 3 polet
Bestillings data
| Produkttypebetegnelse |
A-K3P-M12-S-W-3M-BK-2-2LP-A-4-69 |
| Artikenummer (Bestillingsnummer) |
103010720 |
| EAN (European Article Number) |
4030661474038 |
| eCl@ss number, version 12.0 |
27-06-03-11 |
| eCl@ss number, version 11.0 |
27-06-03-11 |
| eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-06-03-11 |
| ETIM number, version 7.0 |
EC001855 |
| ETIM number, version 6.0 |
EC001855 |
Godkendelser - Forskrifter
| Godkendelser |
cULus |
Globale egenskaber
| Bruttovægt |
89 g |
Mekaniske data - Tilslutning
| Ledningskappe farve |
Sort |
Sprog filter
Datablad
UL-certifikat
Hent sidste version af Adobe Reader
Produktbillede (katalogenkeltfoto)
ID: k1203f02
| 126,4 kB | .jpg | 352.778 x 280.458 mm - 1000 x 795 px - 72 dpi
| 17,7 kB | .png | 74.083 x 58.914 mm - 210 x 167 px - 72 dpi
| 23,2 kB | .jpg | 123.47200000000001 x 98.072 mm - 350 x 278 px - 72 dpi
| 24,1 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 px - 72 dpi
| 1,4 MB | .png | 169.333 x 134.62 mm - 2000 x 1590 px - 300 dpi
Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Generated at: 27.04.2026 16.48