schmersal_s_icon.png

A-K3P-M12-S-W-3M-BK-2-2LP-A-4-69

Artikelnummer: 103010720

Downloads

ePLAN Daten
CADENAS CAD-Daten
SISTEMA Daten
Produkt-Typbezeichnung:

(1)-(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)-(10)-(11)-(12)-(13)-(14)


(1)
AAnschlussleitung
AHTAnschlussleitung Hochtemperatur
VVerbindungsleitung
SSteckverbinder ohne Leitung
AIEAnschlussleitung Industrial Ethernet
VIEVerbindungsleitung Industrial Ethernet
VFBVerbindungsleitung für Feld-Boxen

(2)a
KKupplung
KKKupplung - Kupplung
SStecker
SSStecker - Stecker
SKStecker - Kupplung

(2)b
3P3-polig
4P4-polig
5P5-polig
6P6-polig
8P8-polig
8+1P8+1 Pole
12P12-polig
23P23-polig
2P+PE2-polig + PE
3P+PE3-polig + PE

(3)
M8M8 / rund 8 mm
M12M12
M18M18
M23M23
M12PM12 Power
RJ45RJ45
DIN43650DIN 43650

(4)
RRastverriegelung
SSchraubverriegelung

(5)
Ggerade
Wgewinkelt

(6)
Xohne
0.3M0,3 m
0,5M0,5 m
1M1 m
1,5M1,5 m
2M2 m
2.5M2,5 m
3M3 m
3.5M3,5 m
5M5 m
7.5M7,5 m
10M10 m
15M15 m
20M20 m

(7)
Xohne
BKSchwarz
GNGrün
GYGrau
WHWeiss

(8)
X-
1PVC
2PUR
3Gummi
4Silikon
5PTFE

(9)
XNeutral
1LP1x LED - PNP
2LP2x LED - PNP
3LP3x LED - PNP

(10)
Xohne
AA-Codierung
BB-Codierung
DD-Codierung
TT-Codierung

(11)
1ohne
2UL
3CSA
4USA/CAN

(12)
69IP69
69KIP69K

(13)
VAWerkstoff Gewinde / Überwurfmutter Edelstahl

(14)
0750,75 mm² Adern-Sonderquerschnitt
Nicht alle nach diesem Typenschlüssel möglichen Geräte sind lieferbar und/oder technisch umsetzbar.
  • Anschlussleitung
  • 3-polig

Bestelldaten

Produkt-Typbezeichnung

A-K3P-M12-S-W-3M-BK-2-2LP-A-4-69

Artikelnummer (Bestellnummer)

103010720

EAN (European Article Number)

4030661474038

eCl@ss Nummer, Version 12.0

27-06-03-11

eCl@ss Nummer, Version 11.0

27-06-03-11

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-06-03-11

ETIM Nummer, Version 7.0

EC001855

ETIM Nummer, Version 6.0

EC001855

Zulassungen - Vorschriften

Zertifikate

cULus

Allgemeine Daten

Bruttogewicht

89 g

Mechanische Daten - Anschlusstechnik

Farbe des Leitungsmantels

schwarz

Sprachfilter

Download der aktuellen Version von Adobe Reader


AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Biróstraße 17, A-1230 Wien

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 27.04.2026, 16:30