schmersal_s_icon.png

IFL 5-18L-10TP-2130-1

项目编号: 101124524

下载

计划 数据
CADENAS CAD数据
SISTEMA 数据
  • 设计 M 18 x 1

订货数据

型号

IFL 5-18L-10TP-2130-1

商品编号(订购编号)

101124524

EAN(欧洲商品编号)

4030661050263

eCl@aa number,版本:12.0

27-27-40-01

eCl@aa number,版本:11.0

27-27-01-01

eCl@aa number,版本:9.0

27-27-01-01

ETIM 编号,7.0 版

EC002714

ETIM 编号,6.0 版

EC002714

许可 - 标准

证书

CCC

总体数据

标准型

DIN VDE 0660-208

外壳结构类型

圆柱、螺纹

安装条件(机械)

冲洗

外壳材料

黄铜

垫圈镀层材料

镀镍

活动区域

塑料

端子固定件材料

热塑塑料

毛重

145 g

总体数据 - 产品特性

整个系统检测,状态

电缆套

电缆电线数量

3

机械参数

螺钉l紧固力矩,最大

18 Nm

Mechanical data - Switching distances

额定开关距离 Sn

5 mm

注意(开关距离)

All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2

机械参数 - 连接技术

线缆长度

2 m

连接器

电缆

Number of cable wires

3

线缆截面

0.34 mm2

电缆护套材料

Silicone

机械参数 - 尺寸

传感器ISO螺纹

M18

对边宽度

24 黑色

传感器长度

91 mm

环境条件

防护等级

IP67

工作环境温度

-25 ... +130 °C

抗振动

10 ... 55 Hz,振幅 1 mm

耐冲击

30 g / 11 ms

防护等级

II

电气参数

工作电压

10 ... 30 VDC

电压范围类型

DC

空载电源电流 I0, 典型

1.8 mA

额定工作电压

10 ... 30 VDC

工作电流

200 mA

开关元件

常开触点(NO)

集成的保护电路

感应干扰保护

极性反转保护

过载保护

最大保险容量

转换频率,大约

200 Hz

电气参数 - 数字输出

电压降 Ud, 最大电压降 Ud, 最大

1.2 V

电压降值为Ud时的电流

0.2 A

控制元件的设计

P型

状态显示

注(集成系统诊断,状态)

发货范围

备注(发货范围,号码及类型)

夹具H 18包含在交付范围内


施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,

所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。

Generated at: 2026/5/2 下午4:54