AZM 170-02ZKA-ST 230VAC
| 产品描述: AZM 170(1)-(2)Z(3)K(4)-(5)-(6)-(7)-(8) |
| (1) | |
| 破线夹 | |
| SK | 螺丝端子 |
| (2) | |
| 11 | 1 NO 触点/1 NC 触点 |
| 02 | 2 NC 触点 |
| (3) | |
| 扣紧力5N | |
| R | 扣紧力30N |
| (4) | |
| 通电开锁 | |
| A | 通电上锁 |
| (5) | |
| M20接线口 | |
| ST | 2插头连接器M12,4针 |
| ST-2431 | 也适用于ST; 线圈独立控制 |
| ST8 | 连接器M12, 8芯) |
| (6) | |
| 24VAC/DC | Us 24 VAC/DC |
| 110VAC | Us 110 VAC |
| 230VAC | Us 230 VAC |
| (7) | |
| 1637 | 镀金触头 |
| (8) | |
| 手动解锁 | |
| 2197 | 从侧面手动释放(电源解锁型的默认设置) |
| 2405 | 紧急出口 |
- 联接插头 M12, 4-芯
- 通电上锁
- 热塑外壳
- 双绝缘
- 紧凑的设计
- 联锁保护防止不正确锁定
- 长寿命
- 高持紧力
订货数据
| 型号 |
AZM 170-02ZKA-ST 230VAC |
| 商品编号(订购编号) |
101166156 |
| eCl@aa number,版本:12.0 |
27-27-26-03 |
| eCl@aa number,版本:11.0 |
27-27-26-03 |
| eCl@aa number,版本:9.0 |
27-27-26-03 |
| ETIM 编号,7.0 版 |
EC002593 |
| ETIM 编号,6.0 版 |
EC002593 |
许可 - 标准
| 证书 |
cULus CCC |
总体数据
| 标准型 |
EN ISO 13849-1 EN ISO 14119 EN IEC 60947-5-1 |
| 编码等级,依据EN ISO 14119 |
低 |
| 工作原理 |
机电 |
| 外壳材料 |
塑料,玻璃纤维加固热塑塑料,自熄灭 |
| 毛重 |
275 g |
总体数据 - 产品特性
| 通电上锁 |
是 |
| 操动方向数量 |
2 |
| 辅助触点数量 |
1 |
| 安全触点数量 |
2 |
| Integrated connection, M12 |
Yes |
安全评估
| 标准型 |
EN ISO 13849-1 |
| 性能水平,最高 |
c |
| 类别 |
1 |
| B10D 常闭触点 (NC) |
2,000,000 操作 |
| 注意 |
按要求提供电气寿命。 |
| B10D 常开触点(NO) |
1,000,000 操作 |
| 注意 |
在10% Ie 及阻性负载时 |
| 任务时间 |
20 年 |
安全评估 - 故障排除
| 请注意: |
可用于允许排除单通道机构危险损坏的故障,并确保有足够的防操纵保护。 |
| 性能水平,最高 |
d |
| 类别 |
3 |
| 注意 |
用于双通道,并配有合适的逻辑单元。 |
| 任务时间 |
20 年 |
机械参数
| 机械寿命, 最少 |
1,000,000 操作 |
| 保持力 FZh 按照 EN ISO 14119 |
1,000 N |
| 锁紧力 Fmax, 最大 |
1,300 N |
| 锁定力 |
5 N |
| 肯定断开行程 |
11 mm |
| 每个 NC 触点的正断开力, 最小力 |
8.5 N |
| 肯定断开操作力,最小 |
17 N |
| 操动速度,最大 |
2 m/s |
| 安装 |
螺钉 |
| 固定螺丝类型 |
2x M4 |
| 箱盖紧固螺钉的拧紧扭矩,最低 |
0.7 Nm |
| 箱盖紧固螺钉的拧紧扭矩,最大 |
1 Nm |
| 注意 |
Torx T10 |
机械参数 - 连接技术
| 连接器位置 |
中心 |
| 端子(机械) |
Connector plug M12, 4-pole, A-coded |
机械参数 - 尺寸
| 传感器长度 |
30 mm |
| 传感器宽度 |
90 mm |
| 传感器高度 |
75.5 mm |
环境条件
| 防护等级 |
IP67 |
| 工作环境温度 |
-25 ... +60 °C |
| 储存和运输温度 |
-25 ... +85 °C |
| 注(相对湿度) |
无冷凝 不结冰 |
| 防护等级 |
II |
| 最大允许安装海拔高度 |
2,000 m |
环境条件 - 绝缘值
| 额定绝缘电压 Ui |
250 VAC |
| 额定冲击耐受电压 Uimp |
4 kV |
| 过电压级别 |
III |
| 污染等级 |
3 |
| 额定冲击耐受电压,联接器 4针 {kV} |
2.5 kV |
电气参数
| 热测试电流 |
4 A |
| 额定控制电压 |
24 VAC/DC |
| 额定控制电压 |
230 VAC |
| 要求额定短路电流 |
1,000 A |
| 电力功率消耗,最大 |
12 W |
| 开关元件 |
2 NC |
| 注(开关元件) |
带双断、ZB型或2 NC触点的转换触点,带有电分离触点桥。 |
| 开关原理 |
缓动型,肯定断开常闭触点 |
| 开关频率 |
1,000 /h |
| 触点材料,电气 |
银 |
电气参数 - 线圈控制
| 磁铁闭合时间 |
100 % |
| 测试脉冲持续时间, 最大 |
5 ms |
| 测试脉冲间隔, 最低限度 |
50 ms |
电气参数 - 安全触点
| 电压,应用类别 AC-15 |
230 VAC |
| 电流,应用类别 AC-15 |
4 A |
| 电压,应用类别 DC-13 |
24 VDC |
| 电流,应用类别 DC-13 |
4 A |
| 注,使用标准 DC-13 |
连接器 4芯 |
电气参数 - 辅助触点
| 电压,应用类别 AC-15 |
230 VAC |
| 电流,应用类别 AC-15 |
4 A |
| 电压,应用类别 DC-13 |
24 VDC |
| 电流,应用类别 DC-13 |
4 A |
| 注,使用标准 DC-13 |
联接器 4-芯 |
其他数据
| 备注(应用) |
滑动安全门 可拆卸防护门 铰链式安全防护装门 |
发货范围
| 发货范围 |
操动件#必须单独订购. 槽密封塞 |
语言条件
数据表
操作指南及符合性声明
CCC认证
SISTEMA-VDMA 数据库
下载最新版本的Adobe Reader
产品图片(单独目录照片)
ID: kazm1f117
| 530,2 kB | .jpg | 352.778 x 317.147 mm - 1000 x 899 px - 72 dpi
| 56,9 kB | .png | 74.083 x 66.675 mm - 210 x 189 px - 72 dpi
| 72,5 kB | .jpg | 123.472 x 111.125 mm - 350 x 315 px - 72 dpi
| 506,3 kB | .jpg | 352.778 x 317.147 mm - 1000 x 899 px - 72 dpi
| 54,3 kB | .png | 74.083 x 66.675 mm - 210 x 189 px - 72 dpi
| 54,3 kB | .png | 74.083 x 66.675 mm - 210 x 189 px - 72 dpi
| 52,2 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 px - 72 dpi
| 4,4 MB | .png | 166.55700000000002 x 149.735 mm - 2000 x 1798 px - 305 dpi
| 65,2 kB | .jpg | 123.47200000000001 x 111.125 mm - 350 x 315 px - 72 dpi
开关行程图
图表
| UK Declaration of Conformity | ![]() |
| Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
| Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
| Name of the component: | AZM 170 |
| Type: | See ordering code |
| Description of the component: | Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions |
| Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations | 2008 |
| Electromagnetic Compatibility Regulations | 2016 | |
| The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
| Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 EN ISO 14119:2013 |
| UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
| Place and date of issue: | Wuppertal, March 30, 2023 |
![]() |
| Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
| EU Declaration of Conformity | ![]() |
| Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
| Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
| Name of the component: | AZM 170 |
| Type: | See ordering code |
| Description of the component: | Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions |
| Relevant Directives: | Machinery Directive | 2006/42/EC |
| EMC-Directive | 2014/30/EU | |
| RoHS-Directive | 2011/65/EU |
| Applied standards: | DIN EN 60947-5-1:2018 EN ISO 14119:2013 |
| Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
| Place and date of issue: | Wuppertal, May 4, 2022 |
![]() |
| Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
Generated at: 2026/4/30 下午2:28