IFL 2,5-18-11STP-1931-2
IFL 2,5-18-11STP-1931-2
Downloads
| Ürün tip tanımı: IFL (1)-(2)(3)-(4)(5)(6)(7)-(8) |
| (1) | |
| 5 | Anahtarlama mesafesi 5 mm |
| 8 | Anahtarlama mesafesi 8 mm |
| 10 | Anahtarlama mesafesi 10 mm |
| (2) | |
| 18 | silindir, dişli M18, maden |
| 180 | silindir, dişli M18, plastik |
| (3) | |
| 1 | Yapı şekli standart |
| M | minyatür gövde |
| L | Uzun tasarım |
| (4) | |
| 01 | Açıcı düzen (NC) |
| 10 | Normalde açık kontakt (NO) |
| 10/01 | Normalde açık kontakt (NO) / açıcı düzen (NC) ile kablolama kompartımanı |
| 11 | Normalde açık kontakt/Normalde kapalı kontakt (NO/NC) zıt anahtarlamalı |
| (5) | |
| 1 | veya makine |
| ST | Konektör |
| T | Gerilim azaltmalı iletken |
| A | Alternatif akım/doğru akım AC/DC |
| D | DC 2-tel |
| (6) | |
| 1 | Fişli bağlantı standart |
| 2 | Fişli bağlantı alternatif |
| (7) | |
| N | n-tipi |
| P | p-tipi |
| (8) | |
| 2033 | Paslanmaz çelik mahfaza |
| 2130 | max. +130 °C, olmadan LED anahtarlama koşulları göstergesi |
- Tasarım M 18 x 1
Sipariş ayrıntıları
| Ürün tip tanımı |
IFL 2,5-18-11STP-1931-2 |
| Ürün numarası (sipariş numarası) |
101132101 |
| EAN (European Article Number) |
4030661279497 |
| eCl@ass Numara, Sürümü 12.0 |
27-27-40-01 |
| eCl@ass Numara, Sürümü 11.0 |
27-27-01-01 |
| eCl@ass Numara, Sürümü 9.0 |
27-27-01-01 |
| ETIM numarası, sürüm 7.0 |
EC002714 |
| ETIM numarası, sürüm 6.0 |
EC002714 |
Onaylar
| Verileri |
CCC |
Genel veriler
| Normlar, talimatlar |
DIN VDE 0660-208 EN IEC 60947-5-2 |
| Gövdenin konstrüksiyon şekli |
silindir, dişli |
| Yerleştirme koşulları (mekanik) |
bir hizada |
| Gövdelerin malzemesi |
Pirinç (Me) |
| Gövde kaplamasının malzemesi |
nikel kaplamalı |
| Malzeme, etkili alan |
Plastik |
| Brüt ağırlık |
74 g |
Genel veriler - Özellikler
| Entegre gösterge, durum |
Evet |
| Hat tellerinin sayısı |
3 |
Mekanik veriler
| Somunların sıkma torku, maksimum |
18 Nm |
Mechanical data - Switching distances
| Nominal çalışma mesafesi Sn |
2,5 mm |
| Not (anahtarlama mesafesi) |
All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2 |
Mekanik veriler - Boyutlar
| Uzunluk veya makine |
2 m |
| kesme |
Connector M12 x 1 |
Mekanik veriler - Boyutlar
| Sensörün çapı |
18 mm |
| ISO-diş sensörler |
M18 |
| anahtar ağzı genişliği |
24 SW |
| Sensörün boyu |
71,4 mm |
Ortam koşulları
| Koruma sınıfı |
IP67 |
| Ortam sıcaklığı |
-40 ... +85 °C |
| Titreşim direnci |
10 … 55 Hz, Genlik 1 mm |
| şoka karşı direnç |
30 g / 11 ms |
| Koruma oranı |
II |
Elektriksel veriler
| İşletim voltajı |
18 ... 36 VDC |
| Gerilim aralığı tipi |
DC |
| Yüksüz akım I0, tipik |
3 mA |
| Nominal çalışma gerilimi |
18 ... 36 VDC |
| Çalışma akımı |
200 mA |
| Anahtarlama elemanı |
Normalde açık kontakt (NO) ve açıcı düzen (NC) (zıt anahtarlamalı) |
| Koruma devresi entegre edilmiş |
Endüktif girişim koruması ters kutuplamaya karşı koruma Aşırı yük koruması Nominal max. sigorta değeri |
| Anahtarlama frekansı, yaklaşık |
400 Hz |
Elektriksel veriler - Dijital çıkış
| Gerilim düşümü Ud, maksimum |
1,2 V |
| Ud gerilim düşüşünde akım Ud |
0,2 A |
| Anahtarlama elemanlarının tasarımı |
p-tipi |
Durum göstergesi
| Not (Entegre gösterge, durum) |
sarı LED |
Note
| Not (genel) |
Devices with additional circuitry (interference suppression especially for vehicles). EMC-proof. |
Dil filtresi
Veri sayfası
Çalışma talimatları (ek sayfa/hızlı kılavuz)
AB Uygunluk Beyanı
CCC sertifikasyonu
Adobe Reader’ın son sürümünü indirin
Ürün resmi (katalog özel fotoğraf)
ID: kifl5f17
| 246,8 kB | .jpg | 352.778 x 529.167 mm - 1000 x 1500 px - 72 dpi
| 37,9 kB | .png | 74.083 x 111.125 mm - 210 x 315 px - 72 dpi
| 16,9 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 px - 72 dpi
| 2,7 MB | .png | 169.249 x 254 mm - 1999 x 3000 px - 300 dpi
| 17,8 kB | .jpg | 82.197 x 123.47200000000001 mm - 233 x 350 px - 72 dpi
Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Generated at: 27.04.2026 18:53