schmersal_s_icon.png

TLC-60 I-VM-BZ 24VDC

Código do item: 167002450

Downloads

ePLAN Dados
CADENAS CAD Dados
SISTEMA Dados
  • Opcionalmente com buzzer integrado
  • Opções com luzes continuas ou intermitentes
  • Invólucro em termoplástico
  • De 1 a 3 módulos

Código para encomenda

Código ACE Schmersal

191902

Descrição do tipo de produtos

TLC-60 I-VM-BZ 24VDC

Número de artigo (Número de encomenda)

167002450

EAN (European Article Number)

7899359140641

Número eCl@ss, versão 12.0

27-37-12-30

Número eCl@ss, versão 11.0

27-37-12-30

Número eCl@ss, versão 9.0

27-37-12-30

Número ETIM, versão 7.0

EC001042

Número ETIM, versão 6.0

EC001042

Propriedades globais

Instruções

EN 60947-5-1:2004

EN 50581:2012

Material do invólucro

Policarbonato

Peso bruto

140 g

Posições dos elementos de sinalização

Vermelho

Sinalização visual, óptica

Luz intermitente

Sinalização visual, acústica

Som contínuo

Volume do buzzer, máximo

85 dB

Vida útil óptica, máxima

50.000 h

Propriedades globais - Características

Número de lâmpadas de sinalização

1

Sinal acústico

Sim

Sinal óptico

Sim

Número de buzzers

1

Dados mecânicos - dimensões

Type of electrical connection

Conexão de polia de mola

Diâmetro máximo permitido do cabo

11 mm

Secção máxima dos cabos de conexão,

1,5 mm²

Dados mecânicos - dimensões

Altura

100 mm

Diâmetro

60 mm

Ambiente

Tipo de proteção

IP40

Temperatura ambiente

-20 ... +50 °C

Dados elétricos

Medição da tensão de operação

24 VDC


ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.

Generated at: 29/04/2026 19:24