schmersal_s_icon.png

TLC-60 I-VM-BZ 24VDC

Número de artículo: 167002450

Descargas

ePLAN Datos
CADENAS Datos CAD
SISTEMA Datos
  • Caja de termoplástico

Detalles de Pedidos

Código ACE Schmersal

191902

Descripción del tipo de producto

TLC-60 I-VM-BZ 24VDC

Número de artículo (Nº artículo)

167002450

EAN (European Article Number)

7899359140641

eCl@ss number, version 12.0

27-37-12-30

eCl@ss number, version 11.0

27-37-12-30

Número eCl@ss, versión 9.0

27-37-12-30

ETIM number, version 7.0

EC001042

ETIM number, version 6.0

EC001042

Propiedades Globales

Normas

EN 60947-5-1:2004

EN 50581:2012

Material de la caja

Policarbonato

Peso bruto

140 g

Positions of signal elements

Red

Signal image, optical

Blinking light

Signal image, acoustic

Continuous tone

Volume of the buzzer, maximum

85 dB

Optical lifetime, maximum

50.000 h

Datos generales - Características

Cantidad de pilotos

1

Acoustic signal

Yes

Optical signal

Yes

Number of buzzers

1

Datos mecánicos - Conexionado

Type of electrical connection

Conexión de tensión de muelle

Diámetro de cable permitido, máxima

11 mm

Sección del cable, máxima

1,5 mm²

Datos mecánicos - Dimensiones

Altura

100 mm

Diámetro

60 mm

Condiciones ambientales

Protección

IP40

Temperatura ambiente

-20 ... +50 °C

Datos eléctricos

Tensión nominal operativa

24 VDC


ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generated at: 29/4/2026 17:53