schmersal_s_icon.png

TFH 232-20HD

Código do item: 161182013

Downloads

ePLAN Dados
SISTEMA Dados
Descrição do tipo de produtos:

(1)F(2) 232-(3)-(4)


(1)
TComutação lenta (não para AF/S)
ZComutação de ação rápida

(2)
semsem cobertura de proteção
Hcom cobertura de proteção

(3)
111 contato normalmente aberto (NA) / 1 normalmente fechado (NF)
022 normalmente fechados (NF)
202 contatos normalmente abertos (NA)
222 contatos normalmente abertos (NA) / 2 normalmente fechados (NF)
044 normalmente fechados (NF)
404 contatos normalmente abertos (NA)

(4)
HDAtuação de fases com ponto de pressão
Fcom função bi-estável
Nem todas as variações listadas no código do pedido estão disponíveis e/ou são tecnicamente viáveis.
  • 2 contatos
  • Atuação de 3 fases com ponto de pressão
  • Cobertura protetiva com abertura ampla
  • Também disponível como pedal de segurança
  • baixa altura de accionamento do pedal
  • entrada de condutor M 20 x 1.5
  • alta estabilidade
  • pedal simples
  • Invólucro de alumínio

Código para encomenda

Descrição do tipo de produtos

TFH 232-20HD

Número de artigo (Número de encomenda)

161182013

EAN (European Article Number)

4030661326672

Número eCl@ss, versão 12.0

27-37-12-18

Número eCl@ss, versão 11.0

27-37-12-18

Número eCl@ss, versão 9.0

27-37-12-18

Número ETIM, versão 7.0

EC001258

Número ETIM, versão 6.0

EC001258

Propriedades globais

Instruções

BG-GS-ET-15

DIN VDE 0660-200

EN IEC 60947-5-1

Material do invólucro

Alumínio

Material do revestimento do compartimento

revestimento eletrostático

Material do pedal

Plástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro

com cobertura de proteção

Alumínio

Cor dos invólucros

RAL 9006 (Alumínio branco)

Peso bruto

1.700 g

Propriedades globais - Características

Escudo de proteção

Sim

Escalonamento e ponto de pressão

Sim

Possível sondar

Sim

Número de normalmente abertos

2

Número de buchas de cabo

1

Dados mecânicos

Mínima resistência mecânica

1.000.000 comutações

Força de acionamento, mínimo

260 N

Força de acionamento, máximo

380 N

Dados mecânicos - dimensões

Type of electrical connection

Bornes com rosca

Cabo guia

1 x M20 x 1,5

Secção máxima dos cabos de conexão,

2,5 mm²

Orientação (secção dos cabos de conexão)

Todas as indicações sobre a secção dos cabos incluem os fios condutores.

Dados mecânicos - dimensões

Comprimento

274 mm

Largura

170 mm

Altura

189 mm

Ambiente

Tipo de proteção

IP65

Temperatura ambiente

-25 ... +70 °C

Ambiente - Parâmetros de isolamento

Medição de isolação da tensão

500 V

Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima

6 kV

Dados elétricos

Corrente de ensaio térmico

10 A

Corrente de curto-circuito de acordo com EN 60947-5-1 {A}

1.000 A

Categoria de aplicação AC-15

230 VAC

Categoria de aplicação AC-15

4 A

Categoria de aplicação DC-13

24 VDC

Categoria de aplicação DC-13

1 A

Princípio de comutação

Comutação lenta

Elemento de comutação

Contato normalmente aberto (NA)

Filtro de idioma

Faça download da versão mais recente do Adobe Reader

EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
OriginalSCHMERSAL
Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd.
Cao Ying Road 3336
201712 Shanghai / Qingpu
P.R. CHINA
Internet: www.schmersal.com.cn
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:Z/TF 232
Type:See ordering code
Description of the component:Foot switch
Relevant Directives:Low Voltage Directive2014/35/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-1:2017
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Shanghai, August 17, 2021
 Authorised signature
Michele Seassaro
Managing Director
EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
OriginalACE Schmersal
Eletroeletrônica Industrial Ltda.
Av. Brasil, nº 815
Jardim Esplanada
CEP: 18557-646 Boituva - SP
Brazil
Internet: www.schmersal.com.br
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:Z/TF 232
Type:See ordering code
Description of the component:Foot switch
Relevant Directives:Low Voltage Directive2014/35/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-1:2017
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Boituva, April 7, 2022
 Authorised signature
Marco Antonio De Dato
Head of Engineering and Design

ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.

Generated at: 22/04/2026 22:27