schmersal_s_icon.png

TESK-LU-12L1-3M

Varenummer: 103002970

Downloads

ePlan Data
CADENAS CAD Data
Produkt-typebetegnelse:

TESK-(1)-(2)-(3)-(4)-(5)


(1)
SStandard hengsel
LLang hengseldel

(2)
Aforhåndsinnstilt for frontmontering
Iforhåndsinnstilt for interiørmontering
Ujusterbar koblingsvinkel

(3)
222 NO-kontakter / 2 NC-kontakter
121 NO-kontakter / 2 NC-kontakt
131 NO-kontakt / 3 NC-kontakter
022 NC-kontakter
111 NO-kontakt / 1 NC-kontakt

(4)
L1Kabel bunn
L2Kabel i topp
ST1Konnektorplugg bunn
ST2Konnektorplugg i bunn

(5)
3MKabellengde 3 m ( bare for L1 / L2)
5MKabellengde 5 m ( bare for L1 / L2)
10MKabellengde 10 m ( bare for L1 / L2)
20MKabellengde 20 m ( bare for L1 / L2)
30MKabellengde 30 m ( bare for L1 / L2)
Ikke alle mulige maskiner med denne typenøkkelen kan leveres og/eller er teknisk omsettelige.
  • metallhus

Bestillingsinformasjon

Produkt-typebetegnelse

TESK-LU-12L1-3M

Artikkelnummer (bestillingsnummer)

103002970

EAN (European Article Number)

4030661447247

eCl@ss-nummer, versjon 12.0

27-27-06-09

eCl@ss-nummer, versjon 11.0

27-27-06-09

eCl@ss-nummer, versjon 9.0

27-27-06-09

ETIM-nummer, versjon 7.0

EC002591

ETIM-nummer, versjon 6.0

EC002591

Tillatelser - Standard

Data

CCC

UL

Gobale egenskaper

Kapslingsmateriale

Metall, zinkdruckguss

Materiale for deksel

Plast, selvslukkende

Fargen for kapsling

Sølv

Bruttovekt

1.000 g

Gobale egenskaper - Karakteristikker

Justerbar koblingsvinkel

Ja

Justeringshjelp

Ja

Antall eksterne kontakter

1

Antall sikkerhetskontakter

2

Klassifisering

Standard

BG-GS-ET-15

EN IEC 60947-5-1

Mission time

20 år

Klassifisering - sikkerhetsutganger

B10D Åpner (NC)

2.000.000 bevegelser

B10D Normalt åpen kontakt (NO)

1.000.000 bevegelser

Mekaniske data

Posisjonen til kabelgjenomføringen

bunn

Mekanisk levetid, minimum

1.000.000 bevegelser

Type of the fixing screws

6x M6

Tiltrekkingsmoment for festeskruene

4,3 Nm

Maximum mechanical load

5.000 N

Mechanical data - Connection technique

Lengde for kabel

3 m

Konnektor stikk

kabel

Number of cable wires

9

Ledertverrsnitt

0,34 mm2

Mekaniske data - mål

Lengde på sensor

20 mm

Bredde på sensor

98 mm

Høyde på sensor

116 mm

Omgivelsesbetingelser

Tetthetsgrad

IP65

Arbeidstempratur

-25 ... +65 °C

Resistent mot vibrasjoner iht. EN 60068-2-6

10 … 150 Hz, Amplitude 0,35 mm

sjokkresitanse

30 g / 11 ms

Ambient conditions - Insulation values

Isolasjonsspenning

300 V

Nominell impulsmotstandsspenning

2,5 kV

Elektriske data

Termisk teststrøm

2,5 A

Utstyrskategori AC-15

230 VAC

Utstyrskategori AC-15

2 A

Utstyrskategori DC-13

24 VDC

Utstyrskategori DC-13

1 A

Egnet for lav spenning

≥ 3 VDC / ≥ 1 mA

Koblingselement

1 NO-kontakt, 2 NC-kontakter

Note (Switching element)

Vekselkontakt med dobbelt brytning, type Zb eller 2 NC-kontakter med galvanisk atskilte kontaktbroer

Bryteprinsipp

Glidekontakt

Maksimal koblingsfrekvens

1.200 /h

Materiale for kontakter, elekrisk

Ag-Ni 10 og 0,2 µm gullbelagt

Språk filter

Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader

Brytervandringsdiagram

Diagram


Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generated at: 18.04.2026, 19:15