M 630-11-5-A50-II
- Plast bryterhus
- lodding, stikkontakt eller universaltilslutning
Bestillingsinformasjon
| Produkt-typebetegnelse |
M 630-11-5-A50-II |
| Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
101101049 |
| eCl@ss-nummer, versjon 12.0 |
27-27-06-01 |
| eCl@ss-nummer, versjon 11.0 |
27-27-06-01 |
| eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-27-06-01 |
| ETIM-nummer, versjon 7.0 |
EC000030 |
| ETIM-nummer, versjon 6.0 |
EC000030 |
Gobale egenskaper
| Standard |
EN IEC 60947-5-1 |
| Kapslingsmateriale |
Plast, glassfiber forsterket termoplast |
| Materiale for aktivator |
Glass-fibre, thermoplastic |
| Spakmateriale |
Stainless steel |
| Bruttovekt |
12 g |
Gobale egenskaper - Karakteristikker
| Antall åpnere |
1 |
| Antall lukkere |
1 |
Mekaniske data
| Betjeningselement |
Lever shape A |
| Mekanisk levetid, minimum |
30.000.000 bevegelser |
| Contact opening |
0.9 mm |
| Aktueringshastighet, minimum |
1 mm/min |
| Merk (kontaktomslagstid) |
Kontaktomslagstid i henhold til aktiveringshastighet |
| Repeat accuracy of switching points |
0,05 mm |
Mechanical data - Connection technique
| Konnektor stikk |
Universal connection |
| Kabeldimensjon, maksimum |
1,5 mm² |
Omgivelsesbetingelser
| Beskyttelsesklasse for huset |
IP40 |
| Beskyttelsesklasse for klemmer eller tilkoblinger |
IP00 |
| Arbeidstempratur |
-30 ... +120 °C |
Ambient conditions - Insulation values
| Isolasjonsspenning |
250 V |
| Nominell impulsmotstandsspenning |
4 kV |
| Forurensningsgrad |
2 |
Elektriske data
| Termisk teststrøm |
10 A |
| Utstyrskategori AC-15 |
230 VAC |
| Utstyrskategori AC-15 |
4 A |
| Koblingselement |
Change-over contact with single break |
| Bryteprinsipp |
Snappfeste med selvrensende kontakt |
| Prelltid, maksimum |
5 ms |
| Maksimal koblingsfrekvens |
10.000 /h |
| Kontaktomslagstid, maksimum |
30 ms |
| Materiale for kontakter, elekrisk |
Sølv |
Språk filter
Datablad
Dataark (foreløpig PDF)
Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
ID: KM630F02
| 192,2 kB | .jpg | 202.494 x 145.344 mm - 574 x 412 px - 72 dpi
| 35,5 kB | .png | 74.083 x 53.269000000000005 mm - 210 x 151 px - 72 dpi
| 67,4 kB | .jpg | 123.47200000000001 x 88.54700000000001 mm - 350 x 251 px - 72 dpi
| 46,3 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 px - 72 dpi
| 4,0 MB | .png | 142.697 x 102.456 mm - 2000 x 1436 px - 356 dpi
Dimensjonsriktig tegning grunnenhet
| EU Declaration of Conformity | ![]() |
| Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
| Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
| Name of the component: | M 302, M/T6..., M/T/Z 68..., M/T 69..., Z/T 415, Z/T 232 |
| Description of the component: | Micro switches |
| Relevant Directives: | Low Voltage Directive | 2014/35/EU |
| RoHS-Directive | 2011/65/EU |
| Applied standards: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 |
| Place and date of issue: | Wuppertal, February 1, 2023 |
![]() |
| Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
| UK Declaration of Conformity | ![]() |
| Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
| Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
| Name of the component: | M 302, M/T 6..., M/T/Z 68..., M/T 69..., Z/T 415, Z/T 232 |
| Type: | See ordering code |
| Description of the component: | Micro switches |
| Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
| The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
| Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 |
| UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
| Place and date of issue: | Wuppertal, February 6, 2023 |
![]() |
| Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generated at: 18.04.2026, 19:31