SLC 420-E/R1770-30-RFB
SLC 420-E/R1770-30-RFB
- Tetthetsgrad IP67
- Sikkerhetstype 4 i samsvar med IEC 61496-1
- Oppløsning 14, 30 og 50 mm
- Beskyttelsesfelthøyde fra 170 mm … 1770 mm
Bestillingsinformasjon
| Note (Delivery capacity) |
Ikke tilgjengelig! |
| Produkt-typebetegnelse |
SLC 420-E/R1770-30-RFB |
| Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
101206696 |
| EAN (European Article Number) |
4030661565408 |
| eCl@ss-nummer, versjon 12.0 |
27-27-27-04 |
| eCl@ss-nummer, versjon 11.0 |
27-27-27-04 |
| eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-27-27-04 |
| ETIM-nummer, versjon 7.0 |
EC002549 |
| ETIM-nummer, versjon 6.0 |
EC002549 |
Tillatelser - Standard
| Data |
cULus |
Gobale egenskaper
| Standard |
EN IEC 61496-2 EN IEC 61496-1 |
| Kapslingsmateriale |
Aluminium |
| Reaksjonstid, maksimum |
20 ms |
| Bruttovekt |
6.870 g |
Gobale egenskaper - Karakteristikker
| Start/omstartssperre |
Ja |
| Lysstrålekoding |
Ja |
| Utblendingsfunksjon |
Ja |
| Integrert indikator, status |
Ja |
| Integrert indikator, diagnose |
Ja |
| Antall sikre digitale utganger |
2 |
| Antall stråler |
88 |
Klassifisering
| Standard |
EN ISO 13849-1 EN IEC 61508 |
| Performance Level, up to |
e |
| Kontrollkategori |
4 |
| PFH-verdi |
6,19 x 10⁻⁹ /h |
| Safety Integrity Level (SIL) |
3 |
| Mission time |
20 år |
| Sikkerhetstype iht. IEC 61496-1 |
4 |
Mekaniske data
| Deteksjonsmulighet for testlegemer på v = 1,6 m/s |
30 mm |
| Høyde for beskyttelsesfeltet |
1.770 mm |
| Rekkevidde, beskyttelsesfelt, minimum |
0,3 m |
| Rekkevidde, beskyttelsesfelt, maksimum |
10 m |
| Bølgelengde for laserdiode |
880 nm |
Mechanical data - Connection technique
| Konnektor stikk |
Stikkontakt |
| Kabling av stik, mottaker |
Konnektorplugg M12, 8-polet |
| Kabling av stik, sender |
Konnektorplugg M12, 4-polet |
| Lengde på den låsbare kabelen, maksimum |
100 m |
Mekaniske data - mål
| Sensordiameter |
49 mm |
| Høyde på sensor |
1.855 mm |
Omgivelsesbetingelser
| Tetthetsgrad |
IP67 |
| Arbeidstempratur |
-10 ... +50 °C |
| Lagrings- og transporttemparatur |
-25 ... +70 °C |
| Protection class |
III |
Elektriske data
| Brytespenning OSSD, høy tilstand |
24 V |
| Elektrisk strømforbruk fra mottakeren |
8 W |
| Elektrisk strømforbruk fra senderen |
4 W |
Electrical data - Safety digital outputs
| Utgangsstrøm (sikret utgang), maksimum |
0,5 A |
| Sikkerhetsutgang |
p-type |
inkludert ved levering
| inkludert ved levering |
Sett med 2 monteringsvinkler |
Tilbehør
| Recommended safety switchgear |
SRB-E 301 |
Note
| Note (General) |
Im Ved feil (brudd på 0 V-tilførselen) er maksimal lekkasjestrøm 1 mA. |
Språk filter
Datablad
Bruksanvisning og konformitetserklæring
UL sertifikat
Brosjyre
SISTEMA-VDMA Bibliotek/Library
Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
ID: kslc4f20
| 687,4 kB | .jpg | 257.528 x 625.1220000000001 mm - 730 x 1772 px - 72 dpi
| 67,9 kB | .png | 74.083 x 179.56400000000002 mm - 210 x 509 px - 72 dpi
| 29,0 kB | .jpg | 50.800000000000004 x 123.47200000000001 mm - 144 x 350 px - 72 dpi
| 23,3 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 px - 72 dpi
| 7,4 MB | .png | 169.333 x 410.97200000000004 mm - 2000 x 4854 px - 300 dpi
Dimensjonsriktig tegning grunnenhet
Kontaktplassering
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generated at: 30.04.2026, 16:36