SHGV/LD1/216/51+BOF/HIS.1
| Produkt-typebetegnelse: SHGV(1)/(2)/(3)(4)/(5)/(6)+(7) |
| (1) | |
| uten | Standard låsesystem |
| Z | Sentrallåssystem |
| (2) | |
| B | Låsesylinder på nederste side |
| L | Låsesylinder på venstre side |
| R | Låsesylinder for høyre side |
| (3) | |
| D | ekstra frontal låsesylinder |
| (4) | |
| 01 | med ett aktiveringshode |
| 1.1 | med to aktiveringshoder |
| (5) | |
| x1x | Nøkkelnummer (n) 100 … 999 |
| (6) | |
| x2x | Nøkkelnummer ( n) ekstra frontal låsesylinder 32 … 99 |
| (7) | |
| BO | Radius-aktuator |
| BOW | Radius-aktuator vinklet |
| BOR | Teleskopisk aktuator, feste bak |
| BOWR | Teleskopisk aktuator, feste oppe |
- Aluminiumhus
- Tetthetsgrad IP65
Bestillingsinformasjon
| Produkt-typebetegnelse |
SHGV/LD1/216/51+BOF/HIS.1 |
| Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
103010004 |
| EAN (European Article Number) |
4030661469294 |
| eCl@ss-nummer, versjon 12.0 |
27-27-26-03 |
| eCl@ss-nummer, versjon 11.0 |
27-27-26-03 |
| eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-27-26-03 |
| ETIM-nummer, versjon 7.0 |
EC002593 |
| ETIM-nummer, versjon 6.0 |
EC002593 |
Gobale egenskaper
| Standard |
EN IEC 60947-5-1 |
| Aktivt prinsipp |
mekanisk |
| Kapslingsmateriale |
Aluminium / stål kromatert |
| Materialet for husbelegg |
lakkert |
| Materialet i sylinderlåsen |
Stål |
| Fargen for kapsling |
rød |
| Farge på nøkkelen |
Sølv |
| Farge på nøkkelfilener (nøkkelhodet) |
Sølv |
| Bruttovekt |
450 g |
Gobale egenskaper - Karakteristikker
| Antall aktiveringsretninger |
4 |
| Number of keys |
2 |
Mekaniske data
| Nøkkel |
fleksibel |
| Posisjon for nøkkelvelgerbryter |
sentrert venstre |
| Mekanisk levetid, minimum |
100.000 bevegelser |
| Klemmekraft iht. EN ISO 14119 |
950 N |
| Klemmekraft, maksimum |
1.250 N |
| Holdekraft |
5 N |
| Aktueringshastighet, maksikum |
0,2 m/s |
| Key number of primary key |
216 |
Mekaniske data - mål
| Lengde |
87 mm |
| Bredde |
87 mm |
| Høyde |
103 mm |
Omgivelsesbetingelser
| Tetthetsgrad |
IP65 |
| Arbeidstempratur |
-25 ... +70 °C |
| Lagrings- og transporttemparatur |
-40 ... +80 °C |
| sjokkresitanse |
30 g / 18 ms |
| motstandsdyktig mot vibrasjon |
Motstandsdyktig mot vibrasjon: 15 g / 10…200 Hz |
Elektriske data
| Maksimal koblingsfrekvens |
5 /h |
Diverse data
| Merknad (app-applikasjoner) |
skyvbar sikkerhetsvern avtakbare vern hengslet beskyttelsesanordning |
Språk filter
Datablad
Bruksanvisning og konformitetserklæring
Dataark (foreløpig PDF)
SISTEMA-VDMA Bibliotek/Library
Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
ID: kshgvf12
| 824,2 kB | .jpg | 352.778 x 524.933 mm - 1000 x 1488 px - 72 dpi
| 67,2 kB | .png | 74.083 x 110.06700000000001 mm - 210 x 312 px - 72 dpi
| 57,2 kB | .jpg | 82.903 x 123.47200000000001 mm - 235 x 350 px - 72 dpi
| 46,4 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 px - 72 dpi
| 6,6 MB | .png | 145.143 x 215.973 mm - 2000 x 2976 px - 350 dpi
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
ID: kaz33f21
| 599,5 kB | .jpg | 312.208 x 625.1220000000001 mm - 885 x 1772 px - 72 dpi
| 62,1 kB | .png | 74.083 x 148.167 mm - 210 x 420 px - 72 dpi
| 28,2 kB | .jpg | 61.736000000000004 x 123.47200000000001 mm - 175 x 350 px - 72 dpi
| 22,2 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 px - 72 dpi
| 4,7 MB | .png | 169.333 x 339.005 mm - 2000 x 4004 px - 300 dpi
Dimensjonsriktig tegning grunnenhet
Dimensjonsriktig tegning grunnenhet
Dimensjonsriktig tegning betjener
Aktiveringsradius
Aktiveringsradius
Brukseksempel generelt
ID: kshgva09
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generated at: 27.04.2026, 18:59