schmersal_s_icon.png

SHGV/LD1/216/51+BOF/HIS.1

Artikelnummer: 103010004

Downloads

ePLAN Gegevens
CADENAS CAD-gegevens
Typebenaming van het product:

SHGV(1)/(2)/(3)(4)/(5)/(6)+(7)


(1)
zonderStandaardsluitsysteem
ZSluitsysteem met centrale sluitinstallaties
PPACRI standaardsluitsysteem
ZPPACRI sluitsysteem met centrale sluitinstallaties

(2)
BSluitcilinder onderkant
LSluitcilinder links
RSluitcilinder rechts

(3)
DBijkomende frontale sluitcilinder

(4)
01met een bedienkop
1.1met twee bedienkoppen

(5)
x1xSleutelnummer(s) 100 … 999

(6)
x2xSleutelnummer(s) van de bijkomende frontale sluitcilinder 32 ... 99

(7)
BORechte bediensleutel
BOWHaakse bediensleutel
BORRadiusbediensleutel
BOWRHaakse radiusbediensleutel
BOF/HIS.1Telescoopbediensleutel, bevestiging achteraan
BOF/HIS.2Telescoopbediensleutel, bevestiging bovenaan
Niet alle artikelen volgens dit type-nummer  zijn leverbaar en/of technisch bruikbaar.
  • Aluminium behuizing
  • Afdichtingsgraad IP65

Bestelvoorbeeld

Typebenaming van het product

SHGV/LD1/216/51+BOF/HIS.1

Artikelnummer (bestelnummer)

103010004

EAN (Europees Artikel Nummer)

4030661469294

eCl@ss nummer, versie 12.0

27-27-26-03

eCl@ss nummer, versie 11.0

27-27-26-03

eCl@ss nummer, versie 9.0

27-27-26-03

ETIM-nummer, versie 7.0

EC002593

ETIM-nummer, versie 6.0

EC002593

Algemene gegevens

Voorschriften

EN IEC 60947-5-1

Werkingsprincipe

mechanisch

Materiaal van de behuizing

Aluminium / Staal gechromeerd

Materiaal van de bekleding van de behuizing

gelakt

Materiaal van de cilinderslot

Staal

Kleur van de behuizing

Rood

Kleur van de sleutel

Zilver

Kleur van de sleutelkop

Zilver

Brutogewicht

450 g

Algemene gegevens - Eigenschappen

Aantal aanlooprichtingen

4

Aantal sleutels

2

Mechanische gegevens

Bedieningssleutel

beweeglijk

Positie sleutelkeuzeschakelaar

gecentreerd

links

Mechanische levensduurduur, minimum

100.000 schakelingen

Blokkeerkracht FZh volgens IOS14119

950 N

Blokkeerkracht Fmax, maximum

1.250 N

Arrêteerkracht

5 N

Max. bedieningssnelheid

0,2 m/s

Sleutelnummer primaire cilinder

216

Mechanische gegevens - Afmetingen

Lengte

87 mm

Breedte

87 mm

Hoogte

103 mm

Omgevingsvoorwaarden

Afdichtingsgraad

IP65

Omgevingstemperatuur

-25 ... +70 °C

Opslag- en transporttemperatuur

-40 ... +80 °C

schokbestendig

30 g / 18 ms

trillingsvastheid

Trillingsvastheid: 15 g / 10…200 Hz

Elektrische gegevens

Maximale schakelfrequentie

5 /h

Andere gegevens

Opmerking (toepassingen)

schuifbare beschermvoorziening

afneembare beschermvoorziening

scharnierbare beschermvoorziening

Toepassingsvoorbeeld algemeen


Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Generated at: 25/04/2026 17:53